Индикаторы процессов и полевые устройства

Индикаторы процессов и полевые устройства

Индикаторы процессов и полевые устройства серии Field Analog обеспечивают возможность регистрации, контроля и индикации аналоговых сигналов и сигналов температуры, а также управления цифровыми и аналоговыми входами и выходами. Преобразователи температуры с контурным питанием позволяют прямо в поле регистрировать и преобразовывать в стандартный сигнал и сигнал HART® сигналы термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения.

Преимущества для Вас

  • Многофункциональные и универсальные: индикаторы процесса с универсальным входом
    для тока, напряжения и сигналов ТДС, ТС и датчиков сопротивления
  • С питанием от выходного контура и коммуникацией HART®: дисплей для сигналов от 4 до 20 мА и сигналов HART® для отображения до четырех чередующихся измеренных значений датчика через HART®
  • Компактность и экономичность: 7-сегментный индикатор со светодиодами и встроенным задатчиком для экономичного мониторинга стандартных сигналов, сигналов тока и напряжения, а также частотных и импульсных сигналов
  • Регистрировать и преобразовывать сигналы в полевых условиях: преобразователи температуры с контурным питанием для регистрации данных от термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения
  • Связь HART®: простая конфигурация и диагностика полевых устройств с поддержкой HART® в режиме онлайн, а также непрерывное документирование переменных и состояний процесса через ПК или систему управления

Индикаторы процессов, полевые устройства, коммуникация HART

Аналоговые индикаторы процесса в полевом корпусе и для шкафа управления
Полевые устройства и измерительные преобразователи температуры с питанием от контура
Мультиплексор HART® для связи HART®
Аналоговые индикаторы процесса в полевом корпусе и для шкафа управления

  • Многофункциональные индикаторы процесса
  • Индикаторы процесса с питанием от выходного контура
  • 7-сегментный светодиодный индикатор

Полевые устройства и измерительные преобразователи температуры с питанием от контура

  • Измерительные преобразователи температуры с питанием от контура
  • Головные измерительные трансформаторы температуры с контурным питанием

Мультиплексор HART® для связи HART®

  • Для конфигурирования и диагностики полевых устройств с поддержкой HART® в режиме онлайн
  • Непрерывное документирование переменных и состояний процесса с помощью ПК или системы управления

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»