The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Индикаторы параметров процессов для отображения и контроля аналоговых сигналов датчиков

Индикаторы параметров процесса

Индикаторы процессов серии Field Analog обеспечивают возможность контроля и индикации аналоговых сигналов и сигналов температуры, а также управления цифровыми и аналоговыми входами и выходами, также во взрывоопасной зоне. Изделия доступны в вариантах для установки в электрощиток или для децентрализованного монтажа прямо в поле. Воспользуйтесь преимуществами простой конфигурации, хорошей читаемости и международных сертификатов.

Go to Product Detail Page for item 2907064
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP - Цифровые индикаторы
FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP - Цифровые индикаторы
2907064

Индикатор процесса, многофункциональный, в корпусе для размещения коммутационной панели для контроля и отображения аналоговых результатов измерения. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. 2 релейных выхода с переключающим контактом и 1 аналоговый выход..

Go to Product Detail Page for item 2907216
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - Цифровые индикаторы
FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - Цифровые индикаторы
2907216

Ex i, Индикатор процесса, многофункциональный, в корпусе для размещения коммутационной панели для контроля и отображения аналоговых результатов измерения. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. 2 релейных выхода с переключающим контактом и 1 аналоговый выход.. HART

Преимущества для Вас

  • Простота конфигурирования индикаторов процессов при помощи фронтальной клавиатуры или программного обеспечения FDT/DTM на выбор
  • Вся информация на дисплее: индикаторы значений, гистограмма или название точек измерения, а также изменение цвета в случае ошибки
  • Простота установки благодаря стандартным размерам корпуса и вставным соединительным клеммам
  • Цифровая передача и отображение данных процесса при помощи дисплеев с поддержкой HART®
  • Возможность применения по всему миру благодаря допускам UL и CSA
  • Также для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах: исполнения с допуском ATEX, CSA и FM

Обзор индикаторов процесса

Многофункциональный индикатор процесса с дисплеем с подсветкой
Индикаторы процесса с питанием от выходного контура в корпусе полевого устройства
7-сегментный светодиодный индикатор с красными цифрами на черном фоне
Многофункциональный индикатор процесса с дисплеем с подсветкой

Наши многофункциональные индикаторы процесса регистрируют ток, напряжение, сигналы от RTD и TC, а также сигналы от датчиков сопротивления через универсальный вход. Текущие параметры процесса четко отображаются на пятипозиционном дисплее с подсветкой. Кроме того, быстро оценить ситуацию можно при помощи гистограммы. Аварийные состояния заметны даже с большого расстояния благодаря смене цвета дисплея на красный.

Индикаторы процесса с питанием от выходного контура в корпусе полевого устройства

Индикаторы процесса с питанием от выходного контура отображают Ваши сигналы от 4 до 20 мА и сигналы HART®. До четырех чередующихся измеренных значений датчика отображаются через HART®. Воспользуйтесь преимуществами низкого падения напряжения, которое составляет менее одного вольта (<1,9 В HART®), при использовании в приложениях Ex, где обычно доступно только ограниченное напряжение.

7-сегментный светодиодный индикатор с красными цифрами на черном фоне

Компактные индикаторы процесса обеспечивают экономически эффективный контроль стандартизированных сигналов тока и напряжения, а также частотных и импульсных сигналов. Кроме того, задатчик для стандартных сигналов помогает установить стандартные сигналы или свободно программируемую, контролируемую по времени последовательность сигналов от 0 до 12 В или от 0 до 24 мА и легко интегрировать их в Ваш технологический процесс.

Регистрация предельных значений с многофункциональными индикаторами процесса Field Analog

Топология: Регистрация предельных значений с многофункциональными полевыми аналоговыми индикаторами процесса Field Analog

Многофункциональные индикаторы процесса FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP особенно хорошо подходят в качестве концевых выключателей для контроля предельных значений. Изделия непрерывно регистрируют параметры процесса и переключают релейные выходы при превышении или понижении установленного предельного значения.

Пример Контроль температуры перекачиваемой среды:
Для работы насосов необходимо контролировать перекачиваемую жидкость. Это предотвращает перегрузку привода. Если температура застывания перекачиваемой среды выше температуры окружающей среды, контроль температуры среды задерживает запуск насоса до тех пор, пока вязкость среды не позволит работать. При этом сигналы температуры постоянно контролируются и управляются индикатором процесса на предмет установленного превышения или понижения.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»