Наши устройства HMI и промышленные ПК имеют привлекательный, интуитивно понятный дизайн. Компактная и функциональная конструкция идеально вписывается в дизайн установки или машины и служит в качестве превосходного интерфейса между человеком и машиной.
Панели HMI и промышленные ПК - масштабируемые, прочные, надежные
Используя наши человеко-машинные интерфейсы (HMI) и промышленные ПК (IPC), вы можете эффективно проводить управление и наблюдение за состоянием установок. Воспользуйтесь преимуществами максимальной масштабируемости для операционной концепции вашего решения по автоматизации. С помощью наших интеллектуальных промышленных ПК вы легко решите сложные задачи управления и сетевого взаимодействия. В то же время продуманное программное обеспечение для визуализации обеспечивает быстрое и безопасное вмешательство в машинные процессы.
Дополнительная информацияКатегории товаров
Преимущества наших HMI и промышленных ПК
- Перспективное инвестирование в высококачественное аппаратное обеспечение с использованием новейших технологий
- Быстрый ввод в эксплуатацию с предварительно настроенными устройствами ЧМИ (HMI)
- Точные решения благодаря свободно масштабируемым и открытым промышленным ПК (IPC)
- Индивидуальные программные решения от веб-приложения HTML5 до системы контроля SCADA
Внушительный общий пакет, включающий в себя дизайн, качество и сервис
Сделано Phoenix Contact – вы можете смело положиться на этот знак качества. Мы делаем ставку на долговечные компоненты, соответствующие промышленным стандартам и высоким требованиям к качеству. Наш ассортимент HMI и промышленных ПК состоит из высококачественных и надежных компонентов и постоянно предлагает самый лучший класс производительности.
Воспользуйтесь широкими возможностями нашего сервиса. От выбора продукции до модернизации существующих промышленных систем: вместе с нашими клиентами мы разрабатываем подходящую концепцию для решения индивидуальных задач автоматизации.
Наш ассортимент HMI и промышленных ПК готов к открытым решениям в области автоматизации. Среда выполнения Edge PC предлагает все преимущества экосистемы PLCnext Technology. Воспользуйтесь возможностями облачной концентрации данных для простой интеграции в уже существующую ИТ-инфраструктуру, чтобы устранить разрыв между уровнем ИТ и ОТ.
Панели HMI Для приложения в промышленности
Человеко-машинные интерфейсы (HMI) в качестве идеального интерфейса для оптимальной коммуникации между человеком и машиной. Они позволяют пользователю осуществлять управление машиной, контролировать состояния оборудования и вмешиваться в процесс. Наши промышленные сенсорные панели обеспечивают возможность экономичной автоматизации на основе эффективного ввода и контроля. Предварительно сконфигурированные панели управления с предустановленными ПО и драйверами гарантируют максимальное удобство в эксплуатации и гибкое подключение к различным системам управления. Мы предлагаем панель человеко-машинного интерфейса для Visu+ или HTML5.
Промышленные ПК Компьютер для промышленных приложений любого вида
Без промышленных компьютеров, выполняющих функции пользовательского интерфейса или системы управления оборудованием, не может обойтись ни одно промышленное предприятие. Они объединяют в себе вычислительную мощность современных процессоров с прочностью и надежностью компонентов для использования в промышленности.
Ассортимент наших промышленных ПК охватывает от высокопроизводительных блочных (встроенных ПК) и панельных ПК до стоечных ПК и мультитач мониторов, а также решения, направленные на удовлетворение специальных промышленных требований (ATEX/IECEx). Они предлагают гибкие возможности монтажа устройств в поле, а также машинно-ориентированный мониторинг. Воспользуйтесь преимуществами прочных и гибко настраиваемых решений для сбора и обработки данных, измерения, управления и визуализации данных и процессов практически в любой промышленной среде.
ПО для визуализации Готовое программное обеспечение для системы автоматизации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине − эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации. Мы предлагаем широкий выбор ПО под самые разные задачи визуализации. Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего ассортимента в области управления и наблюдения для используемых устройств HMI и промышленных ПК.
Visu+: высокопроизводительное ПО для сложных задач визуализации с широким функционалом SCADA для подключения к устройствам управления всех известных производителей. Бесплатная версия с большим набором средств визуализации входит в пакет Visu+ Express.
HTML5: панели HMI со встроенным браузером с полноэкранным режимом для интерактивных терминалов и идеальной поддержкой HTML5 обеспечивают возможности управления и наблюдения при непрерывной веб-визуализации данных.