VL3 FPM 121 – это 12,1-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1280 x 800, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
Сенсорные дисплеи
Для рабочих концепций, в которых промышленный ПК и промышленный монитор пространственно отделены друг от друга, наши функциональные мультисенсорные мониторы предлагают вам правильное решение. Эти прочные устройства с промышленным сенсорным экраном можно использовать непосредственно на оборудовании. Многочисленные графические интерфейсы обеспечивают простое подсоединение к любому ПК.
VL3 FPM 238 – это 23,8-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
VL3 FPM 101 – это 10,1-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1280 x 800, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
VL3 FPM 215 – это 21,5-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
VL3 FPM 185 – это 18,5-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
VL3 FPM 156 – это 15,6-дюймовый сенсорный плоский дисплей для промышленного применения, 1920 x 1080, со степенью защиты IP66, оптикой и размерами WP 6.../TP 6... и VL3 PPC.
Гигиеничный монитор с дисплеем 39,6 см / 15,6" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок. С защитной пленкой от осколков.
21,5-дюймовый плоский монитор с жидкокристаллическим дисплеем, степенью защиты IP65 и проецируемым емкостным сенсорным экраном
Преимущества наших сенсорных мониторов
- Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны для различных областей применения
- Высокая стойкость к нагрузкам и электромагнитная совместимость благодаря прочному корпусу для применения в промышленности
- Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
- Применение даже в особенно неблагоприятных промышленных условиях с широким температурным диапазоном
- Монтаж с лицевой стороны или с помощью встроенного держателя VESA 100
- Простая передача сенсорного и видеосигнала на расстояние до 90 м с помощью дополнительных расширителей KVM