Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Разделительные усилители и измерительные преобразователи обеспечивают бесперебойную передачу сигналов в КИПиА. От сверхкомпактных 6-миллиметровых разделительных усилителей и измерительных преобразователей до разделительных усилителей с функциональной безопасностью и разделителей сигналов для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах: наши решения покрывают весь спектр задач по бесперебойной передаче сигналов в области КИПиА.
Дополнительная информацияПреимущества для вас
- Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для обработки аналоговых сигналов
- Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
- Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
- Точная передача и высокая безопасность эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
- Максимальная взрывозащищенность для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп: с одно- и двухканальными разделителями сигналов для искробезопасных токовых цепей.
- Простая интеграция аналоговых сигналов в цепь безопасности согласно директиве по машиностроению: с разделительными усилителями с уровнем эффективности защиты