The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Конфигураторы Phoenix Contact предлагает разнообразный и инновационный ассортимент изделий и решений в области промышленной электротехники. Нередко технические взаимосвязи многогранны и сложны, так что распознать их с первого взгляда не просто. Многочисленные конфигураторы помогут Вам подобрать подходящее изделие или правильное решение для Вашего приложения и адаптировать его под Ваши потребности.

Конфигуратор на экране ноутбука

Вы уже ранее сохраняли конфигурацию?

Затем введите ID-решения наверху в строку общего поиска. Вы сразу же получите доступ к актуальной версии вашей конфигурации.

Маркировать, монтировать и устанавливать Поддержка процессов производства шкафов управления

Прерывание системы требует затрат времени при планировании, закупках и изготовлении клеммных сборок или клеммных коробок при производстве шкафов управления. Программное обеспечение вносит существенный вклад в эффективность всего процесса: оно обеспечивает непрерывный поток данных и предоставляет интерфейсы для необходимых конфигураторов и ваших программ CAE.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.

Система ввода кабелей CES

Конфигуратор для системы ввода кабелей CES

Соберите свою индивидуальную систему ввода кабелей с помощью конфигуратора CES. Комбинируйте кабельные сальники из нашей обширной программы для круглых кабелей или кабелей AS-Interface и дополняйте свое решение подходящими принадлежностями.

Коммутировать, измерять и контролировать Конфигураторы для вашего индивидуального согласования сигналов

В промышленных приложениях датчики и исполнительные элементы посылают и принимают большое количество сигналов и измеренных значений. Их необходимо надежно передавать из полевого уровня на уровень управления и обратно, анализировать и контролировать. Конфигурируйте подходящие для вашего приложения изделия.

Конфигуратор системы энергетического мониторинга

Конфигуратор Вашей системы энергетического мониторинга

Конфигуратор Вашей системы энергетического мониторинга

Выберите конфигурацию идеальной комплексной системы с учетом Ваших потребностей Чтобы гарантировать идеальное соответствие Вашей системы индивидуальным требованиям, подберите измерительные приборы и другие принадлежности из огромного ассортимента изделий.

Получите одну из подготовленных нами систем на базе Edge PC (EPC) с установленным программным обеспечением для управления энергопотреблением, а также принадлежностями.

Соединение Конфигураторы для технологий соединения и подключения устройств для применения внутри помещений и вне них

Подберите подходящую технологию подключения устройств или соединения для вашего приложения. Конфигураторы поддержат вас на пути создания индивидуального решения. Выберите технические параметры, например, цвет, кодирование, длину кабеля или части корпуса.

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX, функциональных распределительных блоков и клеммных блоков устройств

Конфигуратор для распределительных блоков FIX и клеммных блоков устройств

Воспользуйтесь нашим конфигуратором и подберите свое индивидуальное решение. С помощью конфигуратора можно легко и просто создавать индивидуальные решения из распределительных блоков, функциональных распределительных блоков и приборных клеммных блоков различных цветов.

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов линейки ME

Клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Конфигуратор для клемм с размыкателем для измерительного трансформатора

Настройте индивидуальную конфигурацию комплектов трансформаторов. Помимо выбора подходящих клемм трансформатора, принадлежности для тестирования и короткого замыкания трансформаторов тока могут быть расположены в зависимости от области применения.

FAME 3 RACK

FAME 3 RACK

Конфигуратор модульных испытательных блоков FAME

Настройте конфигурацию испытательных блоков FAME для быстрого и простого функционального контроля трансформаторов тока и напряжения, а также пусковых и сигнальных контактов.

Распределительная панель

Распределительная панель

Конфигуратор для распределительных панелей PTRV

Сконфигурируйте индивидуальные распределительные панели для наглядного распределения сигналов в среде автоматизации.

Распределительные сотовые клеммы, в которые рука вставляет проводник

Распределительные сотовые клеммы

Конфигуратор сотовых клемм PTMC

Сконфигурируйте индивидуальные сотовые клеммы. Добейтесь высокой плотности сигналов при распределении в среде автоматизации благодаря компактной конструкции.

VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров

Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров

Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.

Клеммы для печатных плат, обеспечивающие простое подключение к печатной плате

Клеммы для печатных плат, обеспечивающие простое подключение к печатной плате

Конфигуратор клемм для печатных плат

Создайте свой необходимый вариант клемм для печатной платы. При этом к вашим услугам наш расширенный ассортимент: выберите требуемое изделие по цвету, печати и кодированию.

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular

Конфигуратор модульных клемм для печатных плат

Сконфигурируйте соединительный блок на основе модульных клемм для печатной платы серии SPT modular и после завершения процесса конфигурации отправьте его в корзину. Вы автоматически получите персональный номер артикула и информацию по срокам поставки.

Штекерный соединитель для печатных плат для гибких соединений проводов

Штекерный соединитель для печатных плат для гибких соединений проводов

Конфигуратор штекерных соединителей для печатных плат

Найдите подходящий штекерный соединитель и сконфигурируйте его при помощи разных цветов, маркировки или кодировки. Всего через несколько нажатий мыши вы получите индивидуальный продукт.

Разъемы на плату для безопасного крепления на печатной плате и подключения к штекерному соединителю

Разъемы на плату для безопасного крепления на печатной плате и подключения к штекерному соединителю

Конфигуратор для разъемов на плату

Разъемы на плату представляют собой легко монтируемые соединения между печатной платой и штекерным соединителем. Конфигуратор покажет большое количество вариантов разъемов на плату по цветам, маркировке и кодировке.

Подготовленные гнездовые панели IDC серии FR 1,27

Подготовленные гнездовые панели IDC серии FR 1,27

Конфигуратор для штекерных соединителей плата-плата

Разработайте индивидуальный модуль с помощью нашего конфигуратора. С помощью 3D-визуализации Вы создаете именно ту кабельную сборку, которая отвечает Вашим индивидуальным требованиям. Выберите число контактов и длину кабеля, определите ориентацию штекерных соединителей и добавьте дополнительную разгрузку от натяжения.

Отображение нескольких проходных клемм для высокого тока

Проходные клеммы для высокого тока для передачи высоких токов через стенку

Конфигуратор проходных клемм для высокого тока

Сконфигурируйте свою персональную проходную клемму для высокого тока для надежной передачи больших токов через стену к вашему приложению. Воспользуйтесь многочисленными возможностями индивидуализации при формировании блоков, креплении и печати.

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Штекерные соединители и кабели для сигналов, данных и питания

Конфигуратор для кабелей и проводов

Настройте конфигурацию кабельного соединения для передачи сигналов, данных и питания в приложениях с IP6x или для применения в шкафу управления. Благодаря свободному выбору длины проводников и их концов можно создавать индивидуальные кабельные сборки.

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей IPD

Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей

Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.

Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON

Конфигуратор промышленных штекерных соединителей

Конфигуратор HEAVYCON оптимально поддержит вас при создании индивидуальных штекерных соединителей. Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий 2D и 3D и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяют всего за несколько шагов безошибочно сконфигурировать штекерный соединитель. Вы можете экспортировать или переслать список артикулов или напрямую заказать решение.

Конфигуратор корпусов для электроники на планшете

Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Крышка корпуса для установки на монтажную рейку серии ICS

Индивидуальное согласование по форме и цвету: крышка корпуса для установки на монтажную рейку серии ICS

Конфигуратор для создания индивидуальной крышки корпуса серии ICS

Создайте индивидуальное оформление крышки корпуса серии ICS. Воспользуйтесь 3D-печатью от PROTIQ для создания прототипа. Если вы определились с выбором дизайна, крышка поступает в серийное производство.

Питать, заряжать и защищать Конфигураторы для источников питания, автоматических выключателей и защиты от перенапряжений

Просто и быстро найдите подходящие изделия для наилучшего питания и защиты вашего приложения. Конфигураторы наших изделий помогут вам в этом. Для получения подходящего предложения по продукции измените параметры в соответствии с вашими требованиями.

Источники питания QUINT POWER

QUINT POWER – оптимальная адаптация к используемому приложению

Конфигуратор источников питания QUINT POWER

Индивидуально настраивайте различные параметры: пороги срабатывания сигнализации, характеристики или выходное напряжение. Закажите источник питания с индивидуальными возможностями от 1 штуки.

Конфигуратор CAPAROC на планшете

К персонализированной системе, используя конфигуратор CAPAROC

CAPAROC – конфигуратор для системы электронных автоматических выключателей

Скомпонуйте персональную систему автоматических выключателей для Ваших требований. Дополнительно Вы получите все важные данные для планирования, например, модели 2D и 3D, технические характеристики системы и индивидуальный номер артикула. Закажите индивидуальную систему в количестве от одного экземпляра.

Модульные штекерные автоматические выключатели с электронной или термомагнитной характеристикой срабатывания

Модульные штекерные автоматические выключатели с электронной или термомагнитной характеристикой срабатывания

Конфигуратор решений со штекерными автоматическими выключателями

Здесь вы найдете подходящие силовые автоматические выключатели для вашего приложения. Конфигуратор определит среднее сечение и подходящую длину провода в зависимости от источника питания, провода и потребляющего устройства.

Конфигуратор для защиты от перенапряжений для систем электропитания

Конфигуратор Защита от перенапряжений для систем электропитания

После выбора технических параметров Вашей установки наш конфигуратор поможет Вам подобрать оптимальную защиту от перенапряжений для Вашей системы электропитания.

Конфигуратор для устройств защиты от импульсных перенапряжений для контрольно-измерительных приборов и автоматики

Применение конфигуратора для устройств защиты от импульсных перенапряжений для контрольно-измерительных приборов и автоматики

Конфигуратор устройств защиты от перенапряжений для КИПиА

В контрольно-измерительных приборах и автоматике множество интерфейсов соединяются с помощью большого количества проводов. Любой из этих проводов может передавать перенапряжение на все интерфейсы. За два шага перейдите к защите от перенапряжений для КИПиА.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для информационных технологий

УЗИП для информационных технологий

Конфигуратор защиты от перенапряжений для информационных технологий

Составьте подходящее устройство защиты от перенапряжений для вашей сети передачи данных.

УЗИП для передающих и приемных устройств

УЗИП для передающих и приемных устройств

Конфигуратор защиты от перенапряжений для передающих и принимающих устройств

Сконфигурируйте подходящее устройство защиты от перенапряжений для приемо-передающего оборудования.

Фотогальваническая установка

Конфигуратор для соединительных коробок генератора для фотогальванических установок Защита фотогальванических установок от перенапряжений

Чтобы надолго защитить установку от токов молнии и перенапряжений всех видов, мы предлагаем соответствующую защиту от перенапряжения.