Аккумуляторные системы накопления энергии
Когда солнце садится, начинается наша работа
Солнце светит не всегда, ветер дует не постоянно, но энергия нужна всегда. Аккумуляторные системы - это решение для независимого энергоснабжения, несмотря на нестабильность производителей энергии. Чтобы обеспечить надежную работу Вашей аккумуляторной системы, Phoenix Contact предлагает обширный ассортимент продукции для аккумуляторных накопителей различных размеров и областей применения.
Узнайте о нашем портфеле услуг для Ваших аккумуляторных накопителей
Комплексные, гармонизированные решения по продукции в соответствии с международными стандартами безопасности (например, МЭК, UL)
Проверенные на практике компоненты, системы и технологии для надежной и удобной для сервиса работы аккумуляторных накопителей
Простая интеграция благодаря стандартизированным интерфейсам, решениям по автоматизации и распространенным протоколам
Масштабируемость и гибкость благодаря модульным решениям для адаптации к системам различных размеров
Партнерские, компетентные консультации наших экспертов по BESS для определения потенциала оптимизации и наилучших возможных решений
Области применения аккумуляторных систем
Аккумуляторные накопители могут быть интегрированы в гибридные системы, сочетающие различные технологии PtX, такие как Power to Gas (водород) и Power to Heat (тепло). Это позволяет гибко и эффективно использовать полученную энергию.
Чтобы противостоять неустойчивости производителей возобновляемой энергии, крупные хранилища, поддерживающие энергосистемы, будут играть центральную роль в будущем энергетическом ландшафте. Они обеспечивают необходимую стабилизацию сети во время затишья солнечной активности или ветра.
Системы хранения энергии - важнейший компонент надежной зарядной инфраструктуры. Даже в местах с ограниченной мощностью электросети они позволяют устанавливать станции быстрой зарядки без необходимости масштабной модернизации электросети.
В частных домах аккумуляторные накопители часто используются в сочетании с солнечной установкой, инвертором и бытовым зарядным устройством. Здесь они используются для оптимизации собственного потребления. Таким образом достигается экономия средств и энергетическая независимость.
Аккумуляторные накопители могут быть легко интегрированы в промышленные сети постоянного тока. Они являются гибким решением для преодоления пиковых нагрузок и повышают эффективность системы. При этом потери при преобразовании значительно меньше.
В центрах обработки данных энергоаккумуляторы обеспечивают бесперебойное энергоснабжение даже в случае сбоя в подаче электроэнергии. В связи с чувствительностью и возможной потерей данных высокая доступность необходима для работы.
ЧЗВ: Аккумуляторные системы
Аббревиатура BESS расшифровывается как Battery Energy Storage System – аккумуляторная система накопления энергии. Аккумуляторные системы накопления энергии (BESS) - важный компонент современной энергетической инфраструктуры. Эта технология позволяет эффективно накапливать электрическую энергию и высвобождать ее при необходимости. Это внесет решающий вклад в обеспечение более стабильного и надежного энергоснабжения в будущем.
Учитывая растущую долю возобновляемых и нестабильных источников энергии в мировом энергобалансе, аккумуляторные системы хранения энергии являются незаменимым инструментом для осуществления сбалансированного и эффективного энергетического перехода. В конце концов, непрерывное энергоснабжение должно быть обеспечено и в будущем. Аккумуляторные системы обеспечивают интеллектуальное и оптимизированное управление энергопотреблением, накапливая излишки энергии в периоды низкого спроса и высвобождая ее в пиковые моменты. Таким образом, колебания объемов покупки и потребления выравниваются. По этой причине аккумуляторные системы являются неотъемлемым компонентом электрифицированного мира и, следовательно, важной составляющей All Electric Society.
Аккумуляторные системы обладают многочисленными преимуществами, которые делают их привлекательным решением для домашних хозяйств и предприятий. Они позволяют эффективно использовать электроэнергию, вырабатываемую собственными силами, и меньше зависеть от внешних источников энергии. Это повышает энергетическую независимость, поскольку сокращаются закупки электроэнергии из сети. Аккумуляторные накопители также способствуют экономии средств, поскольку они используют накопленную энергию в дорогие пиковые периоды и тем самым снижают стоимость электроэнергии. Аккумуляторные накопители также поддерживают использование электроэнергии из возобновляемых источников и помогают сократить выбросы CO₂. Поэтому они вносят положительный вклад в защиту окружающей среды.
В ближайшие годы потребность в аккумуляторных батареях будет расти непропорционально. По прогнозам, к 2030 году потребуется общая глобальная емкость 2500 ГВт-ч. Значительная часть этого объема приходится на крупные системы хранения, поддерживающие сеть. Это развитие обусловлено массовым использованием возобновляемых источников энергии. Это связано с тем, что к 2030 году ожидается увеличение установленной мощности на 5520 ГВт. Для того чтобы компенсировать колебания энергопотребления и обеспечить стабильность сети в долгосрочной перспективе, связанная с этим растущая нестабильность энергосистемы требует эффективных решений в области хранения энергии.
White paper
Зеленая энергия для общества будущего
Энергоаккумуляторы играют центральную роль в обществе All Electric Society (AES). В white paper рассматривается важность энергоаккумуляторов как основного элемента AES и анализируются подходящие технологии хранения для объединения секторов. Узнайте больше о сферах применения и развитии рынка различных типов систем хранения энергии.
Системы накопления энергии в виде аккумуляторов делают энергоснабжение более независимым и благоприятным для климата. Только с помощью таких технологий обеспечивается оптимальное использование доступной энергии.