The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Робот с коробкой подключения камеры Smart Camera Box для видеонаблюдения

Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий Решения в области видеонаблюдения для безопасности мира

Независимо от того, используются ли несколько камер для контроля небольшой промышленной установки или сотни камер для охраны крупных площадей: Phoenix Contact предлагает масштабируемые сетевые решения, которые можно гибко адаптировать к системе видеонаблюдения.

У нас комплексный подход к сетям систем видеонаблюдения. Как специалист по всем изделиям и услугам, которые могут потребоваться между камерой и видеосервером, мы предлагаем промышленные решения, с которыми ни одно изображение не будет потеряно. Система видеонаблюдения безопасна лишь в той степени, в которой безопасна сама сеть, соединяющая все компоненты между собой.

Встроенные решения в области видеонаблюдения - Live Demo
Встроенные решения в области видеонаблюдения - Live Demo YouTube

Обзор видеонаблюдения

Вы хотели бы получить более подробную информацию о наших решениях в области видеонаблюдения, но не любите читать длинные описания? Тогда просто посмотрите наш видеоролик.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность для используемого приложения, мы покажем в презентации преимущества интегрированных промышленных решений в области видеонаблюдения.

Инновационные изделия для систем видеонаблюдения

Phoenix Contact предлагает комплексные промышленные решения в сфере наблюдения от видеосервера до камеры на базе изделий, отличающихся прочностью и надежностью даже при использовании в экстремальных условиях. Предложение охватывает такие интегрированные решения, как Smart Ethernet Box, гигабитные расширители Ethernet или индивидуальные компоненты для шкафа управления, которые гибко сочетаются с системами видеонаблюдения.

Открытая коробка подключения камеры Smart Ethernet Box

Комплексное решение Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box Универсальное устройство для систем видеонаблюдения

Традиционные коробки подключения камер видеонаблюдения имеют множество недостатков. В коробах, выполненных из отдельных изделий, предусмотрен большой объем кабельной разводки и содержатся компоненты, которые не рассчитаны на использование в промышленных или наружных приложениях.

Smart Ethernet Box безопасно соединяет IP-камеры видеонаблюдения с видеосервером и сочетает в себе источник питания, коммутатор Ethernet, устройство защиты от перенапряжений и технологию подключения в компактном устройстве. Многочисленные функции управления и мониторинга обеспечивают надежный режим работы видеосистемы.

Кроме того, Smart Ethernet Box предлагает промышленную конструкцию и удобство установки. Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или установки на мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки. Это значительно сокращает время на проектирование и установку.

Два гигабитных расширителя Ethernet с 2-жильным проводом и коаксиальным кабелем

Гигабитные расширители Ethernet для широкополосных приложений

Гигабитные расширители Ethernet Высокоскоростные сети Ethernet до 1 км

Гигабитные расширители позволяют использовать широкополосные гигабитные приложения по любым двухпроводным линиям и коаксиальным кабелям длиной до 1 км. Используйте существующие кабели для требовательных приложений Ethernet и минимизируйте инвестиционные затраты на установку.

С помощью функций Power over Link (PoL) и Power over Ethernet (PoE) вы обеспечиваете питание всей сети и подключенных участников через линии передачи данных.

Продукты технологий соединения и связи для установки на монтажную рейку

Модульное решение видеонаблюдения с индивидуально подобранными компонентами для клеммных коробок

Модульное решение Индивидуальные компоненты для Вашего случая применения

В качестве альтернативного варианта к подготовленному решению Smart Ethernet Box компания Phoenix Contact предлагает широкий спектр изделий в области технологий соединения и связи, на основе которых можно формировать индивидуальные решения на участке между камерой и видеосервером.

Используйте наши отдельные компоненты промышленного класса для создания индивидуальных соединительных коробок для камер и подключайте камеры к сети так эффективно и надежно, как никогда раньше.

Сервисный работник у камеры видеонаблюдения

Мы сопровождаем Вас на решающих стадиях проекта

Обслуживание и поддержка для системы видеонаблюдения

Наши эксперты предоставят Вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости — услуги по проектированию установок. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты Phoenix Contact проходят всестороннюю проверку.

Шкафы управления разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Таким образом, Вы можете быть уверены, что наша готовая продукция соответствует высоким требованиям.

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Стать частью нашего сообщества сейчас!

Промышленные коммуникационные сети дают нам возможность надежно передавать данные от полевых устройств через уровень управления вплоть до облака. На нашей странице LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security Вы найдете интересную информацию по темам доступности сети, кибербезопасности, дистанционного обслуживания и многое другое. Станьте частью нашего сообщества!