Видеонаблюдение в водоснабжении и канализации С самыми строгими стандартами безопасности

Башенный водозабор на плотине

В суверенных государствах начинают уделять особое внимание подаче питьевой воды с 1960-х годов. Прежде всего в ситуациях возникновения конфликтов с другими странами. Подобно другим предприятиям коммунального хозяйства эта инфраструктура является критически важной, а для ее обслуживания и защиты требуются специальные меры. Системы видеонаблюдения служат здесь в качестве превентивной меры.

Резервуар питьевой воды

Резервуар питьевой воды

Наличие питьевой воды в достаточном объеме

Видеонаблюдение систем водоснабжения часто является эффективным средством. По сравнению с электросетями, сети водоснабжения, как правило, не имеют резервного исполнения, особенно в децентрализованных частях систем водоснабжения, и поэтому этим объектам уделяется особое внимание.

Случаи вандализма или другого несанкционированного доступа к напорным резервуарам, системам колодцев или другим техническим объектам происходят снова и снова, и, как правило, злоумышленники не подозревают о реальном размере причиняемого ущерба. В США после одного происшествия было слито около 1,43 миллионов гектолитров (38 миллионов галлонов) питьевой воды, что также привело к значительному финансовому ущербу. Система раннего оповещения при помощи камер видеонаблюдения, вероятно, позволила бы предотвратить это преступление. Поэтому требуется такая технология подключения, которая устанавливается на открытом воздухе, защищает от вандализма и надежно работает в течение многих лет.

Временное хранение дождевой воды в дождевой и паводковой системе

Временное хранение дождевой воды

Защита водосточных и паводковых систем

Решения в области видеонаблюдения широко применяются в процессах водоподготовки. Кроме того, во многих странах применяются специальные стратегии контроля очистки сточных вод.

Видеонаблюдение за участками подачи воды, решётками, отстойными резервуарами, каналами и техническими сооружениями открывает большие возможности для экономии средств, так как в этом случае отсутствует необходимость в длительных инспекционных поездках, и часто на основе видеозаписей можно инициировать необходимые меры.

Сочетание средств визуализации управления процессом с реальными изображениями является большим преимуществом не только на центральных участках, так как сотрудникам доступны данные в любом необходимом месте. Но и для аварийных служб они являются значительным преимуществом, а также незаменимым подспорьем в случае проливных дождей, наводнений или стихийных бедствий.

Smart Ethernet Box с открытой дверцей

Средства наблюдения и контроля для систем водоснабжения и канализации – Smart Ethernet Box

Видеонаблюдение при помощи Smart Ethernet Box

Все компоненты для надежной инфраструктуры CCTV в одном устройстве: Smart Ethernet Box – это универсальное устройство, которое подключается напрямую к камерам. Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или установки на мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки. Просто зафиксируйте, подключите и — готово! Вы не упустите ни одного кадра.

Контакты
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Дополнительная информация по теме
Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий

Здесь Вы узнаете больше о подходящей к любому приложению инфраструктуре для видеонаблюдения.

Скачать брошюру сейчас
Робот с головой-камерой