Источники питания для установки на монтажную рейку

Источники питания

Наши источники питания помогут вам обеспечить надежное энергоснабжение оборудования. Выберите из нашего обширного ассортимента различных устройств оптимальный источник питания с учетом особенностей вашей области применения. Для настенного монтажа на DIN-рейке или в формате 19'' для монтажа в стойку: найдите идеальный источник питания для вашего применения.

Источники питания для DIN-рейки

Источники питания для DIN-рейки

Наши источники питания для несущей рейки обеспечивают особенно высокую степень готовности оборудования на монтажной рейке в шкафу управления.

Серии изделий QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER и STEP POWER имеют индивидуальную функциональность и конструкцию, отвечающие требованиям различных отраслей промышленности.

Источники питания для монтажа в стойку

Источники питания для монтажа в стойку

Наши источники питания для монтажа в стойку обеспечивают мощную производительность в 19-дюймовом формате.

TRIO POWER мощностью 20 кВт обеспечивает двунаправленное преобразование энергии в различных областях применения.

Источники питания для настенного монтажа

Источники питания для настенного монтажа

Наши источники питания для настенного монтажа могут быть гибко установлены на стенке шкафа управления. Различные варианты крепления позволяют адаптировать их к конкретным условиям.

Надежные источники питания TRIO POWER в компактном корпусе отличаются высокой производительностью и широким функционалом.

Источники питания со степенью защиты IP67

Источники питания со степенью защиты IP67

Наши источники питания со степенью защиты IP67 – это подходящие устройства для децентрализованного электроснабжения в полевых условиях.

С устойчивыми к погодным условиям корпусами данные источники питания гарантируют высокую степень готовности оборудования даже в суровых условиях окружающей среды.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Наши системы электропитания позволяют обеспечить максимальную степень готовности. Получите информацию об источниках питания, преобразователях постоянного тока, резервных модулях и источниках бесперебойного питания для различных требований и отраслей.

Открыть электронный журнал
Системы электропитания