Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглый разъем М12, 4-канальный электронный автоматический выключатель, IO-Link, Настенный монтаж (опционально с принадлежностями), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A, настройка в диапазоне 23,5 В DC ... 28,5 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Источники питания со степенью защиты IP67
Источники питания для установки в полевых условиях обеспечивают децентрализованное, гибкое и модульное энергоснабжение. Прочные, пыле- и влагозащищенные корпуса из алюминиевого сплава обеспечивают надежную работу в суровых условиях. Ассортимент импульсных источников питания IP67 для питания 24 В постоянного тока варьируется от стандартных устройств с HMI и без него до многоканальных источников питания со встроенной защитой устройств.
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Штекерные соединители IPD с зажимом Push-Lock, Настенный монтаж (опционально с принадлежностями), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A, настройка в диапазоне 23,5 В DC ... 28,5 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглый разъем М12, 4-канальный электронный автоматический выключатель, IO-Link, Настенный монтаж (опционально с принадлежностями), вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A, настройка в диапазоне 23,5 В DC ... 28,5 В DC, Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглые штекерные соединители 7/8", Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 8 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглый разъем М12, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Проходная деталь IPD со вставным пружинным соединением, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Проходная деталь IPD со вставным пружинным соединением, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглый разъем М12, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглые штекерные соединители 7/8", Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 3,75 A
Импульсный источник питания TRIO POWER IP67, Круглый разъем М12, Настенный монтаж, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A
Преимущества
- Монтаж на потребителе напрямую в поле экономит длину провода и освобождает место в шкафу управления
- Быстрое и простое планирование и расширение установок, а также удобное обслуживание
- Прочные корпуса из алюминиевых сплавов со степенью защиты IP65 и IP67 обеспечивают надежную защиту от пыли и воды
- Комплексная сигнализация состояния обеспечивает эффективное устранение неисправностей
- Повышенная электробезопасность благодаря NEC Класс 2
Новые изделия
Источники питания со степенью защиты IP67
Надежное питание и защита устройств
Новые импульсные блоки питания IP67 со встроенной защитой устройств и без нее представляют собой комбинированное решение для питания и защиты. Они легко интегрируются, устанавливаются и настраиваются – для гибкой доступности и идеальной адаптации в децентрализованных средах.
Основные характеристики
- Вход: 1 AC / DC или 2 AC / 3 AC
- Выходное напряжение: 23,5 В DC ... 28,5 В DC / 20 A
- Варианты с 4 встроенными каналами защиты устройств (1 A ... 10 A)
- Человеко-машинный интерфейс
- Стат. Boost 125 %, дин. Boost 200 % (5 с)
- Варианты с интерфейсом DC OK / IO-Link (режим SIO)
- NEC класс 2
- Степень защиты IP65/67
Преимущества для Вас
- Быстрая, простая установка с помощью штекерных соединителей М12 или сборных штекерных соединителей IPD
- Снижение трудоемкости разводки кабелей и экономия пространства благодаря технологии Daisy Chain, устройства легко добавляются или удаляются
- Интуитивная настройка параметров и диагностика через HMI
- Повышенная готовность оборудования благодаря приоритетному отключению и надежному обнаружению короткого замыкания и мощности
- Безопасный запуск тяжелых нагрузок
Полевые источники питания TRIO POWER IP67 Четко структурированные, децентрализованные концепции питания
TRIO POWER IP67 обеспечивает надежное энергоснабжение 24 В постоянного тока и поддерживает модульное машиностроение и производство оборудования. Прочные, пыле- и влагозащищенные корпуса обеспечивает надежное использование в суровых промышленных условиях. Наши импульсные источники питания выпускаются в следующих классах производительности: 3,75 А, 8 А, 10 А или 20 А.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
MULTICHANNEL
24 В DC / 20 A |
СТАНДАРТ
24 В DC / 20 A |
СТАНДАРТ
24 В DC / 8 A / 10 A |
СТАНДАРТ
24 В DC / 3,75 A |
|
| Настраиваемое выходное напряжение | ||||
| Встроенный силовой автоматический выключатель | ||||
| Статический boost | 125 % | — | — | — |
| Динамический boost | 200 % (5 С) | 200 % (5 С) | 150 % | — |
| Человеко-машинный интерфейс | ||||
| Интерфейс IO-Link | ||||
| Интерфейс DC OK (переключающие контакты) | ||||
| Допуск NEC класса 2 | ||||
| К изделиям | К изделиям | К изделиям | К изделиям |
Источники питания IP67 со встроенным силовым автоматическим выключателем
Питание и защита в одном устройстве
Импульсные блоки питания IP67 со встроенным автоматическим выключателем обеспечивают надежное питание 24 В постоянного тока и селективную защиту от перегрузок непосредственно в устройстве. До четырех цепей нагрузки могут быть защищены 1 A ... 10 A децентрализованной защитой без дополнительных защитных компонентов в шкафу управления.
- Меньше кабельных разводок и экономия места благодаря Daisy Chain
- Интуитивная настройка параметров и диагностика через HMI или IO-Link
- Повышенная готовность оборудования благодаря приоритетному отключению и надежному обнаружению короткого замыкания/мощности
Источники питания IP67
Простая реализация гибкого энергоснабжения
Импульсные блоки питания TRIO POWER для монтажа в полевых условиях реализуют энергоснабжение 20 А непосредственно на потребителе. Регулируемое выходное напряжение от 23,5 до 28,5 В постоянного тока непосредственно на устройстве HMI обеспечивает простую и гибкую настройку в соответствии с подключенной нагрузкой. Комплексная сигнализация состояния обеспечивает эффективную диагностику.
- Простая параметризация и диагностика, а также понятное, интуитивное управление благодаря навигации HMI
- Надежный запуск даже при больших нагрузках благодаря динамическому boost до 200 %
- Удобство установки на месте благодаря четкому и ясному назначению выводов непосредственно на устройстве
Компактный эффективный источник питания
Источники питания на 8 и 10 А со степенью защиты IP67 имеют переключающие контакты без потенциала и предлагают расширенные возможности диагностики. Безопасный запуск больших нагрузок возможен благодаря динамическому boost на 150 % в течение 5 с. Меньшие импульсные источники питания 3,75 А для цепей с ограничением энергопотребления относятся к классу 2 по классификации NEC и гарантируют, что максимальная выходная мощность в 100 Вт не будет превышена даже в случае неисправности.
- Надежность использования благодаря высокой ударо-, вибро- и электрической прочности
- Светодиодный индикатор DC OK и светодиодный индикатор AC OK обеспечивают возможность прямой диагностики
- Гибкая установка и простая интеграция благодаря различным технологиям подключения
Подключение устройств для максимальной гибкости
Для гибкой и индивидуальной установки мы предлагаем наши источники питания IP67 с различными вариантами подключения.
- Импульсные источники питания 20 А поставляются с соединением M12 или с подключаемой системой монтажа IPD
- Устройства до 10 А по выбору оснащаются соединением M12, 7/8" INC или проходной деталью IPD с зажимом Push-in
Безопасность использования гарантирована для всех устройств благодаря высокой устойчивости к ударам, вибрации и электрической прочности.
Децентрализованное энергоснабжение переосмыслено: Используются импульсные источники питания класса IP67
Комплексные решения для использования непосредственно в полевых условиях
Phoenix Contact предлагает не только источники питания IP67 для монтажа в полевых условиях. Для комплексной разработки концепций децентрализованной автоматизации предлагается обширный, идеально скоординированный портфель. От гибких кабельных решений и систем ввода-вывода до промышленных коммуникационных технологий – все компоненты неизменно отвечают требованиям суровых условий окружающей среды и легко комбинируются. Это позволяет создавать интегрированные модульные решения, значительно упрощающие планирование, установку и эксплуатацию.