Edge Computing – Для интеллектуальных решений IoT

Периферийные вычисления

PLCnext Control для Edge Computing сочетают в себе прочность уже зарекомендовавшей себя платформы промышленного ПК и открытую технологию PLCnext Technology, предоставляя таким образом возможность создавать интеллектуальные решения IoT Edge. Благодаря обработке большого количества данных вблизи их источника приложение реагирует более быстро и гибко. Воспользуйтесь преимуществами предустановленного программного обеспечения и оптимизированных графических интерфейсов для простого и масштабного создания приложений IoT.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1760157
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
VL3 UPC 2440 EDGE - Edge Device
1760157

Edge Device с Virtual PLCnext Control в качестве центрального устройства сбора данных и анализатора. В дополнение к функции управления МЭК 61131-3, Linux Ubuntu Pro Desktop обеспечивает простую расширяемость и удобную установку программного обеспечения для анализа данных.

Новые изделия

VL3 UPC 2440 EDGE

Новое периферийное устройство

Бесшовная интеграция ИТ и OT

Новое периферийное устройство VL3 UPC 2440 EDGE Phoenix Contact предлагает поразительную простоту и открытость для контроллеров SPS. Основанное на блочном ПК VL3, оно позволяет обрабатывать и сохранять данные напрямую в машине.

Основные характеристики

  • Готовое к использованию периферийное устройство для безопасного сбора и анализа локальных данных
  • Полная версия операционной системы Ubuntu Pro для настольных компьютеров с Linux
  • Простое подключение к ИТ-системам, облачным сервисам и платформам IoT
  • Идеально подходит для внедрения искусственного интеллекта

Преимущества для Вас

  • Легко расширяемая настольная операционная система Ubuntu Pro
  • Контроллер реального времени Profinet с PLCnext Technology
  • Высокая производительность в процессе сбора и анализа данных
  • Контейнерный Virtual PLCnext Control для гибких и масштабируемых решений
  • Простой обмен данными между PLCnext Technology и Linux

Граничное устройство нового поколения: новый уровень открытости и производительности

Пограничное устройство нового поколения __ VL3 UPC 2440 EDGE__ от Phoenix Contact предлагает непревзойденную простоту и открытость для контроллеров SPS. Основанное на блочном ПК VL3, оно позволяет обрабатывать и сохранять данные напрямую в машине.

  • Открытая и расширяемая операционная система: поддерживается полноценная настольная операционная система Linux.
  • Простая интеграция периферийных устройств: камеры, сканеры штрих-кодов и другие периферийные устройства ИТ можно подключать по принципу plug & play.
  • Высокая производительность: оснащены четырехъядерным центральным процессором Atom Quad-Core, 16 ГБ оперативной памяти и 240 ГБ памяти для сложного анализа данных.
  • Контейнерная технология: предустановленный Virtual PLCnext Control оптимально использует преимущества интерфейсов и производительности пограничного устройства.
  • Расширенные функциональные возможности: Включает в себя функции брандмауэра, сервера сертификатов, подключения к сети и базы данных. Связь со SCADA и системами управления возможна через OPC UA и PROFINET.

¹⁾ Virtual PLCnext Control были признаны изделием года 2025 в категории «Управление и регулирование» по версии журнала Computer und Automation.

Преимущества периферийных вычислений

  • Периферийные вычисления позволяют оптимально обрабатывать и оценивать растущие объемы данных.
  • Вся цепочка создания стоимости компании может быть оптимизирована с помощью периферийных вычислений.
  • Более низкая задержка по сравнению со стандартными облачными решениями.
  • Интеллектуальные периферийные вычисления – это то, что позволяет реализовать такие известные концепции, как индустрия 4.0 или IoT.
  • Запуск новых облачных приложений и услуг с помощью интеллектуальных периферийных устройств.

Оптимизация всей цепочки создания стоимости

Тенденция к цифровизации несет в себе как возможности, так и риски для промышленности, поскольку цифровизация требует больших вычислительных мощностей и объемов памяти. Для оптимизации всей цепочки создания стоимости облачная обработка промышленных данных позволяет компаниям обрабатывать и оценивать растущие объемы данных.

При упоминании облачных вычислений подразумевается, что существует подключение к облаку через Интернет. Однако во многих случаях данные должны собираться, проверяться и вводиться в процесс за очень короткие промежутки времени. В таком сценарии решение на основе общедоступного облака не подходит хотя бы из-за времени задержки в Интернете. Поэтому периферийные вычисления все чаще используются для таких интеллектуальных приложений.

Человек использует облачные вычисления на планшете

Идеальное дополнение к периферийным вычислениям: облачные вычисления

Периферийные вычисления приближают интеллект к машине и, следовательно, к источнику данных. С помощью этих интеллектуальных систем можно реализовать известные концепции индустрии 4.0 или даже интернета вещей (IoT). Существует множество областей применения, например, сбор и сжатие данных, (предварительная) обработка и анализ данных вплоть до использования искусственного интеллекта, например, предиктивное обслуживание, а также межмашинная связь или связь с системами более высокого уровня, например, облачное соединение. Все это делается с учетом защиты и безопасности данных, а также задержки обработки информации, скорости передачи данных и затрат на вычислительную мощность и пространство для хранения.

Периферийные вычисления – это концепция, включающая децентрализованную вычислительную инфраструктуру сетевых устройств, расположенных вблизи источника данных и интегрированных в ИТ-архитектуру компании. На этих периферийных устройствах могут работать новые приложения, в том числе облачные приложения и сервисы. Однако периферийные вычисления не заменяют облачные вычисления, а дополняют их: периферийные и облачные вычисления, соответственно, являются партнерами, при этом распределение задач между двумя решениями может меняться в зависимости от приложения.

Создание периферийных вычислений между ИТ и ОТ

PLCnext Technology: основа для интеллектуальных периферийных вычислений

Phoenix Contact имеет ДНК подключения, которая идеально подходит для применения периферийных вычислений на околомашинном пространстве: Phoenix Contact предлагает изделия для безопасной облачной связи и обработки данных на периферии. Одним из примеров является платформа управления PLCnext Technology как идеальная основа для интеллектуальных периферийных вычислений в производственной среде. Это дает целую экосистему, включающую надежное аппаратное обеспечение, инженерное и конфигурационное программное обеспечение, промышленный магазин приложений для программного обеспечения, связанного с технологией PLCnext Technology, а также сообщество для сбора информации и обмена ноу-хау. Благодаря открытости технологии PLCnext Technology можно интегрировать любые приложения заказчика.

На основе технологии PLCnext Technology существует PLCnext Control для периферийных вычислений, которые в качестве периферийных устройств сочетают в себе надежность проверенных промышленных ПК с открытой технологией PLCnext Technology и, таким образом, предлагают возможность создания интеллектуальных периферийных решений IoT.

Ваш бесплатный билет
Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Забронировать бесплатный билет
Phoenix Contact на SPS
Электронный журнал
Новый электронный журнал о PLCnext Technology

В этом первом интерактивном электронном издании, посвященном технологии PLCnext Technology, Вы найдете всю необходимую информацию в одном месте.
В этом электронном журнале Вы найдете кнопки, позволяющие продолжить взаимодействие. Познакомьтесь с интересными примерами использования. Посмотрите на наше аппаратное обеспечение с помощью 3D-изображений. Ознакомьтесь с изделиями в нашем интернет-магазине или узнайте больше обо всех четырех частях экосистемы. Также имеется множество ссылок и встроенных видео по всем Вашим любимым темам.

К электронному журналу
Электронный журнал PLCnext Technology