Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Универсальная технология подключения, надежные соединения: клеммы и штекерные соединители для печатных плат являются основными компонентами любых электронных устройств. Наш ассортимент включает подходящую технологию подключения для передачи сигналов, данных и питания практически для любой области применения. В наш ассортимент входят клеммы для печатных плат и штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители провод-плата, а также проходные клеммы для высокого тока.

Преимущества для Вас

  • Особенно большая гибкость благодаря разнообразным технологиям подключения, например, винтовым зажимам или зажимам Push-in
  • Использование в многочисленных приложениях и в разных отраслях благодаря наличию различных вариантов шагов и числа контактов
  • Очень высокая надежность благодаря превосходному качеству материалов
  • Длительный срок службы за счет продуманной геометрии контактов и покрытий
  • Профессиональная поддержка и консультации опытных специалистов в рамках реализации конструкторских проектов, а также адаптации заказных вариантов
Приложение Клемма для печатной платы SPE

White paper о передаче данных с помощью классической технологии подключения печатных плат Экономичные и надежные соединения для передачи данных в промышленных условиях

Надежная и высокопроизводительная передача данных приобретает все большее значение в промышленной связи. Стандартные штекерные соединители, такие как RJ45 или M12, широко используются, но ограниченное пространство и высокие механические требования часто требуют альтернативных решений. Интересные возможности здесь открывают клеммы для печатной платы. А как же целостность сигнала, скорость передачи и электромагнитная совместимость? Узнайте больше об основах, влияющих факторах и практических советах.

Новые изделия

Штекерный соединитель для печатных плат ПК 16
Обзор системы штекерных соединителей для печатных плат серии XPC
Штекерный соединитель CONNEXIS с технологией Push-in

Штекерный соединитель с защитой от прикосновения и винтовым зажимом

Гибкие для силовой электроники

В серии PC 16 HC классическая технология подключения с винтовым зажимом теперь доступна и для нового вставного торца с расширенной защитой от касания. Штекеры с шагом 10,16 мм имеют максимальную нагрузочную способность по току 76 А при стандартной температуре окружающей среды ≥ 40 °C.

Основные характеристики

  • Сетка: 10,16 мм
  • Ток до 76 А при температуре окружающей среды ≥ 40 °C
  • Напряжение до 1 000 В
  • От 2 до 6 контактов
  • Опционально с серединным фланцем
  • Расширенная защита от касания в соответствии с IEC / UL 61800-5-1

Преимущества для Вас

  • Усиленная защита от касания для высокого уровня безопасности даже в неподключенном состоянии
  • Сопрягаемая поверхность, совместимая с рычажным управлением штекерным соединителем для печатных плат LPC 16
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Низкий нагрев благодаря особенно высокой силе контакта
  • Позволяет соединить два проводника

Штекерные соединители для печатных плат с технологией Push-X

Высокая простота использования для соединения проводов

Удобное соединение проводов Push-X встроено в штекерные соединители для печатных плат серии XPC 2,5. Технология Push-X позволяет быстро соединять гибкие и жесткие провода, проталкивая их практически без усилия.

Основные характеристики

  • Токи до 16 А
  • Напряжения до 320 В (300 В UL)
  • Сечения провода до 2,5 мм²
  • Шаг 5,08 мм
  • От 2 до 12 контактов

Преимущества для Вас

  • Быстрое соединение проводов для всех типов проводников с наконечниками и без них
  • Повышенное удобство управления благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и инструмента
  • Акустическая обратная связь при соединении провода
  • Положение рычага указывает на статус соединения
  • Совместимость со штекерными соединителями для печатных плат COMBICON с шагом 5,08 мм

Штекерные соединители провод-плата с технологией Push-in

Идеально оптимизированы для установки без инструмента

Штекерные соединители для печатных плат CONNEXIS серии DD31PS с технологией соединения Push-in упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых условиях и на производстве. Различные размеры шага и конструкции позволяют применять их в робототехнике, лифтовой технике или управлении аккумуляторами.

Основные характеристики

  • Сечения провода до 1,5 мм²
  • Токи до 8 А
  • Напряжения до 160 В
  • Шаг: 3,81 мм
  • Технология соединения Push-in
  • Пластик без галогенов

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение в поле без инструмента с помощью технологии соединения Push-in
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Легкая совместимость на завершающем этапе работы в полевых условиях благодаря соответствующей установленному рыночному стандарту стыковочной части
  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Ведущие новинки


Данные CAE для проектирования печатных плат

Данные CAE для проектирования печатных плат

Сэкономьте драгоценное время при планировании и реализации интеграции печатных плат с помощью наших данных для проектирования печатных плат. Используйте интеграцию данных ECAD в более чем 20 форматах для наиболее распространенных CAE-систем для более чем 7 000 штекерных соединителей для печатных плат.

Наш ассортимент


Штекерные соединители для печатных плат и корпуса для электроники: технология подключения будущего

Универсальные решения в области технологии подключения предлагают штекерные соединители для печатных плат, штекерные соединители плата-плата и корпуса для электроники Phoenix Contact в различных формах, цветах и вариантах подключения. Воспользуйтесь профессионализмом наших специалистов в области комплексной разработки и производства индивидуальных систем соединения.

Клеммы для печатной платы

Клеммы для печатной платы

На производственных интерфейсах, компонентах автоматизации или частотных преобразователях: клеммы для печатной платы серии изделий COMBICON от XS до XXL обеспечивают возможность простой и надежной передачи сигналов, данных и питания прямо на печатную плату.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 95 мм²
  • Для токов до 232 A и напряжений до 1 000 В
  • С винтовыми, пружинными и ножевыми клеммами
  • Для шага от 2,5 до 20 мм
Штекерные соединители для печатных плат с инновационными технологиями подключения

Штекерные соединители для печатных плат

Наши штекерные соединители для печатных плат серии изделий COMBICON от XS до XL – это универсальная и удобная в обслуживании технология соединения проводов, рассчитанная на широчайший спектр устройств, отраслей и рынков. Сборные штекерные соединители с разными длиной и сечением проводов позволяют создавать готовые к использованию соединения.

  • Для проводов сечением от 0,14 до 35 мм²
  • Для токов до 125 A и напряжений до 1 000 В
  • Винтовые или пружинные зажимы, либо рычажные, прокалывающие или обжимные соединения
  • С блокировкой с помощью систем защелок или винтовых фланцев
  • Для шага от 2,5 до 15 мм
Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular

Модульные клеммы для печатной платы серии SPT modular

Конфигурируемые клеммы для печатной платы серии SPT modular питают Вашу промышленную электронику до 1 500 В в одном блоке. Получите круглосуточный доступ ко всем данным конфигурации, включая, через QR-код на изделии

  • Простое конфигурирование цветов, индивидуальных цветов полюсов и различных сечений
  • Непрерывная цифровая производственная цепочка для быстрого формирования конфигурированного артикула, бесперебойного производства и надежной поставки
Проходные клеммы для высокого тока для гибких решений в области передачи

Проходные клеммы для высокого тока

Сильноточные проходные клеммы обеспечивают возможность безопасной и надежной подачи высоких токов и напряжения через стенку устройства. Различные монтажные положения всегда предлагают Вам правильное решение для безопасной технологии подключения.

  • Для проводов сечением от 4 до 95 мм²
  • Для токов до 232 A и напряжений до 1 000 В
  • С винтовыми или пружинными зажимами, болтовыми соединениями или зажимами T-LOX
  • Для стенок толщиной от 1 до 6 мм
Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Штекерные соединители для печатных плат из ассортимента CONNEXIS оптимизированы для кабельных сборок. Они состоят из штекеров и разъемов на плату в горизонтальном или вертикальном направлении соединения, а также из проходных деталей.

  • Для обжимных контактов для проводников от AWG 28 до AWG 14
  • Без инструмента, с экономным по времени зажимом Push-in
  • От 2 до 20 контактов
  • Размер шага 2,5 мм, 3,81 мм и 5,08 мм
  • Для напряжений (III/2) от 160 до 210 В

Сервисы


Ассортимент COMBICON

Найти соответствующие ответные части

Найдите совместимые ответные части в кратчайшие сроки. Вы можете нажать на «Подходящие ответные части» в разделе «Совместимые изделия» на многочисленных страницах с описанием товара. На основе выбранных Вами фильтров автоматически отображаются подходящие ответные части, список которых Вы можете сузить еще больше.

Отображение подходящих ответных частей является динамическим и автоматически обновляется при внесении изменений в ассортимент. Услуга доступна для всего ассортимента продукции COMBICON и постоянно расширяется на весь ассортимент продукции Phoenix Contact. Просто попробуйте. Оцените эффективность нашей новой функции.

Автоматическое сканирование этикеток изделий

Эффективные логистические процессы Упростите прием и выдачу товаров

Мы поддерживаем Ваши автоматизированные логистические процессы с помощью этикеток для товаров, которые просто отображают наиболее важную информацию, такую как артикул №, количество, дата производства, партия и страна происхождения в виде скан-кода. Автоматическое сканирование кода позволяет снизить ручную нагрузку на сотрудников отдела логистики и повысить производительность труда при поступлении и отправке товаров.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Ознакомьтесь с разнообразием продукции из ассортимента COMBICON на более чем 500 страницах электронного каталога продукции. Таким образом, Вы всегда найдете подходящую технологию подключения для передачи сигналов и данных для Вашего приложения.

Открыть электронный каталог
Различные клеммы для печатной платы, штекерные соединители для печатных плат и проходные клеммы для высокого тока

Технология подключения для передачи данных, сигналов и питания

Требования к электронным устройствам в промышленном окружении постоянно растут. Идет тенденция к миниатюризации: Компактные клеммные блоки и штекерные соединители для печатных плат должны обеспечивать больше электроники на узком пространстве в шкафу управления или в других приложениях. Конструктивные детали должны становиться более компактными, а соединительные технологии и технологии подключения – более производительными, выносливыми и гибкими.
Phoenix Contact соответствует данным требованиям широким ассортиментом изделий. Технология подключения IP20 обеспечивает производителям приборов точные соединения для передачи данных, сигналов и питания. Включающий более 10 000 различных изделий ассортимент предлагает подходящее решение соединения для любого приложения.

Магнитно-индуктивный расходомер с технологией подключения печатных плат
Сервоконтроллер со штекерным соединителем для печатных плат
Проходная клемма для высокого тока для мощности до 232 А/1000 В (МЭК)
Магнитно-индуктивный расходомер с технологией подключения печатных плат

Как производитель приборов, разрабатывайте для ваших приложений индивидуальные решения передачи для распространенных полевых шин и Industrial Ethernet, например, из гибридных штекерных соединителей для одновременной передачи данных и питания (Power over Ethernet). Также в наличии разнообразная кабельная разводка CAT5.

Сервоконтроллер со штекерным соединителем для печатных плат

Для передачи сигналов используйте ассортимент Phoenix Contact для токов до 8 А и напряжений до 300 В. К тому же в наличии варианты с соединением экрана.

Проходная клемма для высокого тока для мощности до 232 А/1000 В (МЭК)

Для передачи высокой мощности мы предлагаем клеммы и штекерные соединители для печатных плат с сечением провода до 95 мм2 и шагом до 20 мм. Варианты с соединением экрана увеличивают ваш уровень свободы как производителя приборов.

Технологии