Маркировочный материал для промышленной маркировки

Маркировочный материал для промышленной маркировки

Наш маркировочный материал подходит для разных задач в промышленной среде, от нанесения обозначений на электрошкафы до маркировки систем под открытым небом. Стойкость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, соответствует всем международным стандартам. Множество вариантов исполнения позволяет маркировать клеммы, проводники, кабели, устройства и установки.

Обзор маркировки Правильное решение для маркировки в любой ситуации

Интерактивная карта изображений: Кластеризация маркировочных материалов Phoenix Contact
Промаркированные материалы
Вам нужны маркировочные материалы, которые можно установить напрямую в Вашем приложении без дополнительной маркировки? Тогда просто закажите наши готовые к использованию материалы с маркировкой. К ним относятся, например, этикетки для маркировки установок, маркеры и полоса Zack для обозначения клемм, а также маркировочные втулки для проводников и кабелей.
К маркированным материалам
Промаркированные материалы
Маркировочные материалы без маркировки
Вам нужна высокая степень гибкости и возможность наносить собственную маркировку на материалы? В нашем ассортименте Вы найдете множество непромаркированных материалов для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и систем. Мы предлагаем решения для маркировки с помощью гибкого термотрансферного принтера, универсальной струйной УФ-печати и долговечной прямой лазерной маркировки.
К непромаркированным материалам
Маркировочные материалы без маркировки
Конфигурируемые маркировочные материалы
Вам нужна табличка или этикетка определенного размера или формы, и Вы не можете найти то, что ищете, в нашем стандартном ассортименте? – Тогда просто сконфигурируйте материал в соответствии со своими индивидуальными требованиями. Для этого выберите материал и определите количество маркеров, их размеры, форму и технологию монтажа. Затем материал изготавливается специально для Вас. Затем Вы наносите маркировку на маркеры при помощи собственной системы маркировки.
К конфигурации материалов
Конфигурируемые маркировочные материалы
Решения для индивидуальной маркировки
MARKING Configurator

Простая конфигурация и заказ индивидуальных маркировочных решений в количестве от одного экземпляра. Выберите решение для маркировки, которое соответствует Вашим требованиям, из более чем 2000 материалов.

Подробнее о MARKING Configurator
Человек настраивает решение для индивидуальной маркировки

Новые изделия

Клеммная сборка, кабели и концевые фиксаторы со сбалансированной маркировкой

Сбалансированные решения для маркировки

Все компоненты для шкафов управления

Экологичные решения по маркировке помогают снизить общий углеродный след шкафа управления. Благодаря переработке вторичного сырья создаются ресурсосберегающие материалы для маркировки, которые по качеству не уступают традиционным изделиям.

Основные характеристики

  • Сбалансированная маркировка клемм, проводов и кабелей, а также устройств и систем
  • Решения для маркировки со значительно уменьшенным углеродным следом
  • Сырье получают из переработанных отходов
  • Проверенные технические и оптические свойства, а также качество печати и долговечность

Преимущества для Вас

  • Универсальные решения для устойчивой маркировки всех компонентов в шкафу управления
  • Сокращение углеродного следа материалов для маркировки, в некоторых случаях более чем на 80%
  • Сохранение ресурсов и предотвращение отходов путем извлечения сырья из переработанных отходов
  • Никаких различий в качестве по сравнению с обычными этикеточными материалами

Маркированная клеммная сборка

Маркированная клеммная сборка

Маркировка клемм

Непременным условием быстрой и безошибочной кабельной разводки к клеммам является крупная и однозначная маркировка. В частности, это облегчает процессы ввода в эксплуатацию и технического обслуживания шкафов управления и установок. При комплектации клеммных сборок могут использоваться клеммы со значительными различиями по геометрии. Определяющими параметрами для маркировки клемм являются размер шага и паз для таблички. Phoenix Contact предлагает разнообразные варианты, обеспечивающие прочное крепление маркировочного элемента на клемме.

Материалы для маркировки проводников и обозначения кабелей

Материалы для маркировки проводников и обозначения кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Долговечная и соответствующая действующим стандартам маркировка проводников и кабелей обеспечивает высокий стандарт качества. Разнообразие диаметров проводников и кабелей требует при этом применения точно согласованной с ними маркировки. В данном случае очень важно выбрать походящую технологию монтажа. Монтаж с помощью кабельных стяжек не зависит от диаметра проводников и кабелей и может осуществляться после выполнения кабельной разводки. Возможность маркировки после разводки обеспечивают также маркировочные элементы для крепления на защелках или наклеивания. Маркировка элементами для нанизывания, напротив, требует выполнения до монтажа кабельной разводки.

Различные материалы для маркировки, нанесенные на устройство

Обозначение устройств

Маркировка устройств

Маркировка устройств востребована везде: в шкафах управления, на производственных установках, на периферийном оборудовании, вне помещений и так далее. Это многообразие условий порождает многочисленные требования к используемым средствам маркировки, выполнение которых могут обеспечить только специальные материалы и клеи. Для неровных поверхностей рекомендуются, например, высокоэластичные этикетки из ПВХ, которые оптимально адаптируются к основанию. На шероховатых и низкоэнергетических поверхностях хорошо держатся только маркировочные элементы на специальном клею с повышенной адгезионной способностью.

Различные предупреждающие, обязательные и запрещающие таблички для маркировки установок

Предупреждающие, обязательные и запрещающие таблички для маркировки установок

Маркировка оборудования

Разнообразная и однозначная маркировка установок не только важна для безопасности, но и является обязательной. Наряду с предупреждениями, запретами и предписаниями маркировка может указывать, например, на местонахождение кнопок аварийного останова и систем пожарной сигнализации. Размещение табличек с информацией об опасных веществах помогает обеспечить необходимую безопасность при обращении с опасными веществами. Средства маркировки для трубопроводов служат для обозначения жидкостей, газов и направления их течения.

Сократите углеродный след
Сбалансированные маркировочные материалы

Сбалансированные решения по маркировке помогают уменьшить общий углеродный след шкафа управления. В результате переработки вторичных отходов получаются ресурсосберегающие маркировочные материалы в привычном качестве.

Узнать больше
Сотрудники держат в руках сбалансированную маркированную клеммную сборку
Электронный журнал
Промышленная маркировка

Обзор всего нашего ассортимента: брошюра о продукции содержит исчерпывающую информацию и технические характеристики маркировочных систем и материалов, а также программного обеспечения и услуг.

Открыть электронный журнал
Системы маркировки