MARKING Configurator

Простая конфигурация и заказ индивидуальных маркировочных решений для промышленной маркировки.
MARKING Configurator

Индивидуальные маркировочные решения Для промышленной маркировки

На промышленных предприятиях все компоненты, детали и системы должны иметь четкую и постоянную маркировку. Это позволяет быстро и целенаправленно принимать меры при необходимости обслуживания, что сводит к минимуму время отказа в работе. В зависимости от отрасли и сферы применения существуют различные стандарты и нормы. С помощью конфигуратора MARKING Configurator мы предлагаем Вам индивидуальные и готовые к использованию решения по маркировке для каждой области применения в количестве от одной штуки.

MARKING Configurator на мониторе

Конфигуратор Решение для Ваших требований

У Вас нет собственных систем маркировки или подходящего для Ваших нужд устройства, Вам нужно справиться с пиком заказов или найти замену на время обслуживания и ремонта? MARKING Configurator - это решение всех этих проблем. Веб-конфигуратор обеспечивает максимальное удобство и гибкость при индивидуальной маркировке маркировочных материалов. Заказ стандартных и специфических решений для маркировки прост, прозрачен и полностью оцифрован. Выберите решение для маркировки, которое соответствует Вашим требованиям, из более чем 2 000 материалов.

Преимущества для Вас

  • Гибкость: более 2 000 стандартных решений для маркировки могут быть индивидуально маркированы и заказаны готовыми к использованию
  • Удобство для пользователя: интуитивно понятные и эффективные функции редактирования с контекстно-зависимой структурой меню
  • Предотвращение ошибок: Отображение цифрового изображения маркировки на заказ
  • Экономия времени: удобное сохранение проекта для легкого повторного заказа и последующей обработки через «Мои решения»

Полностью оцифрованный процесс заказа Шаг за шагом к Вашему индивидуальному решению для маркировки

Индивидуальная маркировка маркировочных материалов
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов

В зависимости от области применения и требований, ассортимент MARKING system предлагает различные решения для маркировки клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем. В конфигураторе MARKING Configurator представлено более 2 000 маркировочных материалов для индивидуальной маркировки. Быстро и легко закажите решение для маркировки, которое соответствует Вашим требованиям. Для этого выберите нужный материал в интернет-магазине и начните маркировку одним нажатием кнопки «Сконфигурировать вариант».

К маркировочным материалам
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов

Конфигуратор MARKING Configurator предоставляет интуитивно понятные функции редактирования для создания индивидуального решения для маркировки. Благодаря контекстно-зависимой структуре меню дизайн прост и эффективен. Вы можете с легкостью создавать даже сложные паспортные таблички с обширной информацией, а также логотипы, символы и штрихкоды. Цифровое изображение Вашего индивидуального решения для маркировки отображается на протяжении всего процесса обработки, чтобы предотвратить ошибки.

Индивидуальная маркировка маркировочных материалов

После завершения настройки индивидуального решения для маркировки проект сохраняется в разделе «Мои решения». Ваши проекты этикеток доступны в любое время, чтобы их можно было удобно заказать заново позднее.

Индивидуальная маркировка маркировочных материалов

После настройки Ваша индивидуальная маркировка загружается в интернет-магазин. Там Вы выбираете необходимое количество заказа и автоматически получаете рассчитанную стоимость решения для маркировки. Затем добавьте артикул в корзину и завершите оформление заказа.

Электронный журнал
Промышленная маркировка

Обзор всего нашего ассортимента: В брошюре о продукции Вы найдете исчерпывающую информацию и технические характеристики маркировочных систем и материалов, а также программного обеспечения и услуг.

Открыть электронный журнал
Маркировочные материалы

Заказ индивидуальных решений для маркировки От конфигурации и производства в Phoenix Contact до применения

Конфигурация маркировочных материалов на ПК
Индивидуальная маркировка маркировочных материалов в соответствии с Вашими требованиями
Сотрудник по производству этикеточных материалов
Производство маркировки по Вашей конфигурации в Phoenix Contact
Отправка
Отправка изготовленной маркировки
Заказчик получает индивидуальное решение по этикетированию для своего применения
Поставка индивидуального решения для маркировки
Сотрудник наносит заказанную паспортную табличку на шкаф управления
Маркировка компонентов в Вашем приложении