The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Ручной инструмент для резки, завинчивания и обжима в промышленных и ремесленных целях

Ручные инструменты для промышленности и ремесленного производства

Ручной инструмент для резки, снятия изоляции, обжима, завинчивания и измерения: наш ассортимент инструментов включает ручной инструмент для решения любых задач в области электротехники. Преимущества нашего инструмента — удобство в применении и высочайшее качество. Профессиональный инструмент является залогом достижения оптимальных результатов в работе. Точность, долговечность и эффективность — визитная карточка нашего ручного инструмента.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Эргономичная форма обеспечивает простоту и удобство использования
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Ручной инструмент для любой области применения

Phoenix Contact предлагает полный ассортимент ручного инструмента для промышленного применения и обеспечивает безопасную профессиональную работу на всех этапах производственного процесса. Качество, точность, долговечность и эффективность являются визитной карточкой нашего ручного инструмента.

Ручной инструмент сохраняет качество обработки благодаря использованию специальных видов закаленной инструментальной стали. Наши инструменты отличаются не только долгим сроком службы, но и эргономичностью рукояток и низким прилагаемым усилием за счет конструктивных особенностей.

Резак для кабеля CUTFOX 18 при резке кабеля
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 10 в процессе снятия изоляции с проводника
Применение обжимных клещей CRIMPFOX DUO 16S
Отвертка SCREWFOX при использовании в шкафу управления
Резак для кабеля CUTFOX 18 при резке кабеля

Правильная обработка кабеля в течение долгого срока возможна только при использовании качественного инструмента.
Ручной инструмент включает оптимальные резаки для кабеля на любой случай применения. Мы поставляем различные исполнения для обработки кабелей диаметром до 100 мм.

Преимущества для Вас:

  • Долговечность благодаря специальной закалке и усилению лезвий
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче и геометрии режущей кромки
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки

Подробнее о режущих инструментах
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX 10 в процессе снятия изоляции с проводника

Вы получите идеальный инструмент для любого способа снятия изоляции.
Наш высокоточный ручной инструмент отличается эргономичной конструкцией, а также специальной геометрией режущей кромки, закаленной особым способом.

Преимущества для Вас:

  • Точная и безопасная зачистка проводников и жил со стандартной или специальной изоляцией
  • Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
  • Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток

Подробнее об инструментах для снятия изоляции
Применение обжимных клещей CRIMPFOX DUO 16S

Большой ассортимент изделий серии CRIMPFOX включает в себя новое поколение профессиональных обжимных клещей. Специальный принцип передачи усилия сокращает требуемое прилагаемое усилие до 30 %. Оптимальная форма рукоятки поддерживает удобство работы и не вызывает усталости.

Преимущества для Вас:

  • Простое и удобное использование благодаря ручкам эргономичной формы
  • Безопасность за счет интегрированной принудительной блокировки
  • Оптимальные значения рычажной передачи позволяют работать практически без усилий

Подробнее об инструментах для обжима
Отвертка SCREWFOX при использовании в шкафу управления

Компания Phoenix Contact предлагает подходящий инструмент для завинчивания, включая насадки, отвертки с различными видами приводов и размерами, аккумуляторные и ручные динамометрические отвертки.

Преимущества для Вас:

  • Долговечность: закаленные и усиленные особым способом приводные механизмы
  • Высокая передача крутящего момента благодаря специальной геометрии двухкомпонентной рукоятки
  • Надежность благодаря высококачественным компонентам и материалам

Подробнее об инструментах для завинчивания
Индикатор напряжения серии изделий TESTFOX в процессе использования в шкафу управления
Электронные клещи серии изделий MICROFOX в использовании
Клещи для связки кабелей UNIFOX в руке
Индикатор напряжения серии изделий TESTFOX в процессе использования в шкафу управления

Испытательный и измерительный инструмент серии изделий TESTFOX протестирован и допущен к применению в соответствии с национальными и международными стандартами.

Преимущества для Вас:

  • Прочность и долговечность благодаря использованию специальной ударопрочной пластмассы
  • Высокая функциональность: все стандартные измерения в одном компактном устройстве
  • Безошибочное измерение: реактивное напряжение исключает возможность ошибок в процессе измерений

Подробнее о контрольно-измерительных приборах
Электронные клещи серии изделий MICROFOX в использовании

Высокоточные монтажные работы, комплектация печатных плат, высокоточная гибка и резка: используйте для этого специальный ручной инструмент серии изделий MICROFOX. Встроенная двойная пластинчатая пружина и рукоятка с защитой от скольжения обеспечивают точность в процессе работы.

Преимущества для Вас:

  • Защита электронных компонентов за счет устойчивости к электростатическим разрядам
  • Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

Подробнее об электронных инструментах
Клещи для связки кабелей UNIFOX в руке

Серия изделий UNIFOX рассчитана на производство работ в шкафу управления, а также для использования в специальных и стандартных приложениях в промышленных условиях. Воспользуйтесь преимуществами инновационного ручного инструмента с комбинируемыми функциями.

Преимущества для Вас:

  • Долговечность благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки

Подробнее об универсальных инструментах
Резак для профиля для нарезки кабельных каналов по длине

Резак для профиля для нарезки кабельных каналов по длине

Резак для профилей и шин

Резаки для профилей и шин Phoenix Contact рассчитаны на нарезку материала толщиной до 2,5 мм за несколько секунд – благодаря рычажному механизму, который минимизирует прилагаемые усилия. Направляющие, упоры и гравировальная калиберная линейки обеспечивают прямоугольность при обработке с точностью до миллиметра.

Преимущества для Вас:

  • Не требуется доработка: резка без стружки и без задиров
  • Экономия сил и бережное отношение к суставам благодаря рычажной передаче
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
Сумка для инструмента, укомплектованная различными ручными инструментами

Наборы ручного инструмента

Индивидуальные наборы инструментов

Соберите свой набор инструментов в соответствии с вашими индивидуальными требованиями:
В ассортименте имеются различные сумки, учитывающие особенности типичных условий использования, которые можно комплектовать ручным инструментом на выбор:

Преимущества для Вас:

  • Систематизированная наглядность при хранении благодаря сумкам разной формы
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для обжима индивидуально гравируется лазером

Ручной инструмент с лазерной гравировкой

Индивидуальная маркировка инструментов

Теперь на наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно нанести стойкую лазерную гравировку. Таким образом можно придать индивидуальный вид ручному инструменту, сделав его по-настоящему своим.

Преимущества для Вас:

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Защита от путаницы или воровства
Органайзер для ручных инструментов

Индивидуальные органайзеры

Индивидуальные органайзеры Для оптимальной организации инструментов

Благодаря сотрудничеству с компанией TECSAFE мы предлагаем Вам индивидуальные решения для улучшения организации и повышения эффективности. В интернет-магазине можно сконфигурировать и заказать пенопластовые вставки по индивидуальному заказу. Выберите инструменты Phoenix Contact в онлайн-конфигураторе и просто интегрируйте их в органайзер с помощью перетаскивания. Заказывайте от 1 штуки и оптимизируйте свои рабочие процессы.

В настоящее время доставка осуществляется по адресам в Германии и странах ЕС

Брошюра: TOOLS
Подходящий инструмент на любой случай

Наш ассортимент с первого взгляда: В этой брошюре Вы найдете исчерпывающую информацию и технические характеристики наших ручных инструментов, автоматических инструментов, наконечников и соединителей.

Перейти к брошюре
Изображение обложки брошюры TOOLS