Сумка для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Маркировка инструментов
Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.
Сумка поясная для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10H
Сумка для инструмента, без инструмента, с отделением для документов и ноутбука, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Сумка сворачивающаяся для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Чемодан для инструмента, без инструмента, с ключом, с резиновыми стяжками для крепления инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (также специально для резиновой и силиконовой изоляции) 0,1 - 4 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Футляр для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,5 - 6,0 мм2 (красный, синий, желтый), овальная форма обжима, симметрично
Преимущества для Вас
- Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
- Защита от путаницы или воровства
- Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
- Простой процесс размещения заказа
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой
Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки
На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.
Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.