Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 0,25 мм2 ... 6,0 мм2, боковой ввод, форма обжима - трапеция
Маркировка инструментов
Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,14 - 1,0 мм2 (светло-зеленый, красный), овальная форма обжима
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 6H
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228, 0,14 ‑ 6 мм2, возможность отмены принудит. блокировки, боковой ввод
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 10S
Обжимные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, cечение мин.: 0,14 мм2, cечение макс.: 10 мм2, для кабельных гильз TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный
Обжимные клещи, с лазерной маркировкой согласно параметрам заказчика, вид контакта: изолированные и неизолированные наконечники, стандарты/положения: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, сечение мин.: 0,14 мм2, сечение макс.: 16 мм2, для наконечников TWIN до 2 x 6 мм2, автоматическая корректировка сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: квадратный
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 35 мм2 ... 50 мм2, боковой ввод, форма обжима WM
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,5 - 6,0 мм2 (красный, синий, желтый), овальная форма обжима, асимметрично
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 4 - 16 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Преимущества для Вас
- Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
- Защита от путаницы или воровства
- Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
- Простой процесс размещения заказа
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой
Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки
На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.
Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.