CRIMPFOX DUO 10 CUS - Обжимные клещи
1044970

Обжимные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, форма A, E, F, cечение мин.: 0,14 мм2, cечение макс.: 10 мм2, для кабельных гильз TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, поворотная матрица, боковой и фронтальный ввод, вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Большой диапазон сечения от 0,14 мм² ... 10 мм²
Обжим в труднодоступных местах благодаря поворотной матрице
Удобство управления благодаря небольшой ширине рукоятки и оптимальному приложению усилия
Безопасность благодаря принудительной блокировке и самонастраивающейся матрице
Благодаря плавной самонастройке можно использовать для наконечников TWIN