ИБП с блоком питания и энергоаккумулятором

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Отказ напряжения сети может иметь серьезные последствия. Положитесь на наши источники бесперебойного питания (ИБП) и исключите любые риски. ИБП выдает ток в случае отказа питающей сети, защищая таким образом ваше оборудование от отключения. Мы предлагаем решения для бесперебойного питания систем постоянного и переменного тока, оптимально согласованные по функциональности и конструктивным особенностям с требованиями различных отраслей.

Решения для источника бесперебойного питания

Используйте наши решения для безопасного бесперебойного энергоснабжения оборудования. Выберите подходящий источник питания, источник бесперебойного питания и аккумуляторный модуль для своего приложения. Кроме того, мы предлагаем компактные решения на базе модулей ИБП со встроенным источником питания или аккумуляторным модулем.

ИБП для систем постоянного тока

Модуль ИБП QUINT

ИБП для систем постоянного тока

Наш источник бесперебойного питания для приложений постоянного тока надежно защищает от сбоев питания. Выберите ИБП DC с учетом требований используемого приложения.

ИБП переменного тока QUINT с аккумуляторным модулем 3,4 Ач

ИБП переменного тока QUINT с аккумуляторным модулем 3,4 Ач

ИБП для приложений переменного тока

Наши источники бесперебойного питания для приложений переменного тока создают чистую синусоиду на выходе. Выберите оптимальный ИБП AC, чтобы гарантировать максимальную степень готовности оборудования.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Буферный модуль

Буферные модули

Буферные модули не требуют обслуживания и расширяют возможности системы ИБП. Защитите приложение при помощи системы, которая компенсирует даже кратковременные отказы сети до нескольких минут. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах. Кроме того, они также рассчитаны на циклические отказы.

Аккумуляторный модуль UPS-BAT

Аккумуляторный модуль UPS-BAT

Аккумуляторные модули

Выбирайте соответствующий аккумуляторным модуль для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности оборудования в любом промышленном приложении. Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв буферного времени, простота обслуживания или применение при экстремальной температуре окружающей среды.

Электронный журнал
Обзор всего ассортимента

Наши системы электропитания позволяют обеспечить высокую степень готовности оборудования. Получите информацию об источниках питания, преобразователях постоянного тока, резервных модулях и источниках бесперебойного питания для различных требований и отраслей.

Открыть электронный журнал
Брошюра Системы электропитания