Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.
Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП
Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.
Кабель передачи данных для связи между устройствами с 9-контактным разъемом D-SUB для RS232 и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.
Блок выходных предохранителей (5 х 20 мм) согласно МЭК 127-2/EN 60127-2, 2 A, быстродействующие
Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 4 Ач. Только для 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH с V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA и 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 7 Ач
Интерфейсная плата USB-/RS-232-/RS-485 для QUINT-HP-AC-USV
Заменяемый модуль вентилятора для QUINT-HP-AC-USV
Предохранитель, номинальный ток: 25 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм
Запасной аккумулятор, VRLA-AGM, 2x12 В DC, 1,2 Ач. Только для 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH и 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH с V/C 05
Принадлежности для ИБП
Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.
Запасные аккумуляторы для ИБП
Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.