The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Автоматизация технологических процессов - создание решений для устойчивой промышленности Создание сбалансированных процессов с помощью инновационных изделий, открытых и безопасных решений в области цифровизации и масштабируемых услуг. Ключ к этому - электрификация, сетевая интеграция и автоматизация для создания ресурсосберегающего мира - All Electric Society.

Вид сверху предприятия перерабатывающей промышленности и визуализация автоматизации процессов

Ключ к созданию сбалансированной перерабатывающей промышленности лежит в повышении эффективности и производительности при одновременном снижении энергопотребления. Решающее значение для этого имеет использование открытых и безопасных решений в области цифровизации для повышения прозрачности данных.

Вильфрид Гроте (Wilfried Grote), Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management Вильфрид Гроте

Индивидуальные решения для перерабатывающей промышленности

Очень сложные производственные установки в перерабатывающей промышленности должны даже в экстремальных условиях соответствовать постоянно растущим требованиям высокой безопасности, готовности, надежности и большой эффективности. Правильный сбор, передача и обработка Ваших данных очень важны: Воспользуйтесь нашими индивидуальными решениями для цифровизации, мониторинга и сбалансированной модернизации Ваших производственных объектов и их инфраструктуры.

Два специалиста в пункте управления контролируют производственную установку

Держите полный обзор вашей производственной установки из пункта управления.

Цифровизация от поля до облака Высокая эффективность и готовность оборудования с интеллектуальными решениями для мониторинга и контроля

Повышение безопасности персонала и оборудования, предотвращение непредвиденного времени отказа и выполнение законодательных требований по экологической и энергетической эффективности, таких как ISO 50001. Мы создадим для Вас оптимальную концепцию для сбора и передачи полевых данных (эксплуатационные параметры, количество потребляемой энергии или сообщения о неисправностях) в правильное место. От контроля аварийного душа и месторождения до создания цифровой копии производственной установки: воспользуйтесь нашими образцовыми решениями мониторинга для различных областей установки.

Модульное производство при помощи модульной установки (MTP)

Модульная автоматизация с MTP Быстро и гибко реагировать на текущие требования

Для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности необходимо уметь гибко реагировать на рыночную ситуацию в любой момент времени. Для обеспечения эффективности по всей цепочке создания стоимости модульное построение технологических установок с MTP дает множество дополнительных преимуществ. Будучи оператором установки, системным интегратором или поставщиком модулей, Вы можете оперативно реагировать на требования своих клиентов благодаря коротким срокам проектирования и использовать соответствующий рыночный потенциал. Повышайте эффективность уже сейчас и одновременно снижайте энергопотребление.

Ветросиловая, солнечная и электролизная установка

Решения в области электрификации, сетевой интеграции и автоматизации для индустрии Power-to-X.

Power-to-X All Electric Society при помощи Power-to-X

Используйте наши открытые и безопасные решения в области цифровизации, а также инновационные продукты, чтобы повысить энерго- и ресурсоэффективность производства. Мы помогаем автоматизировать, электрифицировать и преобразовать в цифровой формат процессы, связанные с Power-to-X.

Наши решения уже сегодня используются в традиционных сферах перерабатывающей промышленности. Ознакомьтесь с более подробной информацией о выполнении требований в том числе водородной промышленности на примере многочисленных вариантов использования.

Виртуальная производственная установка
Открытые и безопасные решения цифровизации

Как цифровизация в перерабатывающей промышленности может привести к успеху? Ознакомьтесь с представленными на нашей виртуальной производственной установке решениями под лозунгом «Enhanced Connectivity для умного производства» для ускорения цифровой трансформации установки.

Посетите технологическую установку прямо сейчас
Виртуальная производственная установка

Технологии

Наши экспертные знания для открытой и безопасной сетевой работы ваших установок в области автоматизации технологических процессов.

Продукция

Индивидуальные решения для автоматизации процессов на базе надежных изделий.

Шкаф системы управления с модулями передачи VIP и подсоединенными системными кабелями

Все компоненты нашего обширного ассортимента продукции безупречно взаимодействуют друг с другом в индивидуальных решениях.

Для типичных задач регулирования, мониторинга и оптимизации мы предлагаем различные продукты и решения с технологиями соединения, коммуникации и автоматизации. Так вы можете надежно регистрировать, транспортировать и обрабатывать данные.

Наш широкий ассортимент изделий включает системы клеммных блоков с современными технологиями подключения, системную кабельную разводку для различных систем управления, а также системы источников питания и ИБП, электронные системы управления двигателем для контроля насосов или двигателей и удаленные устройства ввода-вывода. Кроме этого мы предлагаем сетевые компоненты для сетей полевой шины и Ethernet, а также беспроводные решения и подсоединение к облаку.

Загрузите более подробную информацию о наших изделиях для перерабатывающей промышленности.

Отрасли в центре внимания

В каждой отрасли действуют специальные требования. Сеть специалистов, обладающих специализированным опытом в конкретных отраслях и странах, всегда готова помочь.

Мужчина перед конвейером для нефтяной и газовой отрасли

Решения для нефтяной и газовой отрасли

От добычи и транспортировки до переработки нефти и газа – мы предлагаем Вам поддержку на этапе перехода на перспективные цифровые системы, в том числе в экстремальных условиях. Наши решения в области цифрового нефтепромысла, в основе которых лежит открытая платформа управления, обеспечивают возможность более быстрой и экономичной диагностики и эффективного мониторинга.

Мужчина с радиоприбором у производственной установки

Решения для химической и фармацевтической отрасли

Мы предлагаем технологии и концепции для промышленных парков, производственных и комплексных установок, отвечающие тенденциям цифровизации. Новые решения для контроля и мониторинга на основе открытой платформы управления открывают новые возможности для повышения готовности и эффективности оборудования.

Производство бумаги и целлюлозы

Другие виды перерабатывающей промышленности

Наши открытые, безопасные и масштабируемые решения можно переносить и на другие отрасли в перерабатывающей промышленности. К ним относятся, например, пищевая промышленность и промышленность безалкогольных напитков, целлюлозно-бумажная и цементная промышленность.

Благодаря межотраслевым ноу-хау и многолетнему опыту работы в перерабатывающей промышленности мы разрабатываем технологии и концепции на основе открытых стандартов аппаратного и программного обеспечения для различных приложений.

Реализованные проекты

Узнайте, почему клиенты из перерабатывающей промышленности сделали выбор в пользу Phoenix Contact.

Решения для автоматизации процессов
Решения для автоматизации процессов YouTube

Повышение готовности и безопасности оборудования в Braskem Idesa

«Решения Phoenix Contact помогли нам повысить безопасность оборудования», – рассказывает Энрике де Диос (Enrique de Dios), руководитель Braskem Idesa в Мексике.

Посмотрите это видео, чтобы узнать о нашем сотрудничестве с компанией Braskem Idesa, которая изготавливает пластиковые материалы. Использование наших решений в области мониторинга гарантирует высокую готовность и конкурентоспособность производственных установок.