The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Защита от перенапряжений и молниезащита

Защита от перенапряжений и молниезащита

Средства защиты от импульсных перенапряжений защищают установки и электроприборы от слишком высоких пиков напряжения, вызываемых коммутационными процессами или ударом молнии. Концепция эффективной молниезащиты предусматривает разделение на внутреннюю и наружную системы молниезащиты. Источники питания и линии передачи данных и сигналов оборудования нуждаются в защите. Для внутренней молниезащиты рекомендуем использовать надежное УЗИП одной из предлагаемых нами серий.

Преимущества для вас

  • Защита всех распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям подключения для любого приложения
  • Компактный и экономичный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Заблаговременное выявление возможных проблем благодаря облачному контролю или упреждающему контролю штекерных защитных устройств
Электронный журнал Защита от перенапряжений
Защита для высокой степени готовности оборудования

Наш ассортимент устройств защиты от перенапряжений предлагает правильное решение для обеспечения бесперебойного энергоснабжения и безопасной передачи данных практически для всех областей применения.

Открыть электронный журнал
Ассортимент устройств защиты от перенапряжений для источников питания, КИПиА, технологий передачи данных и антенных технологий

Области применения защиты от перенапряжений


Устройство защиты от перенапряжений FLT SEC тип 1+2 special в главной распределительной сети

Устройство защиты от перенапряжений FLT SEC тип 1+2 special в главной распределительной сети

Защита от перенапряжений источников питания

Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2, типа 1+2 special, типа 2 или типа 3 эффективно защищают Ваши электронные устройства. Мы предлагаем удобные, готовые решения для любых приложений от питания до конечного устройства.

Узкая защита от перенапряжений для сигналов в шкафу управления

Узкая защита от перенапряжений для сигналов в шкафу управления

Защита от перенапряжений для КИПиА и сигнальных цепей

Применение в контрольно-измерительных приборах и автоматике (КИПиА) сопровождается необходимостью контроля и управления многочисленными сигналами. Наши защитные устройства предотвращают неисправности и повреждения, вызванные перенапряжениями, и являются оптимальным выбором для любых приложений.

Защита от перенапряжений для информационных технологий

DT-LAN защищает от перенапряжений из сети передачи данных

Защита от перенапряжений для информационных технологий

Интерфейсы для передачи данных отличаются повышенной чувствительностью к перенапряжениям, так как используют сигналы низкого уровня и высокие частоты. Используйте наши устройства для защиты ИТ-систем от перенапряжений, чтобы обеспечить помехоустойчивую передачу данных с сохранением пропускной способности.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для защиты передающих и принимающих устройств с антенным усилителем

C-SAT-BOX защищает подключенные устройства TV и HiFi от перенапряжений

Защита от перенапряжений для передающих и принимающих устройств

Особую опасность для передающих и принимающих устройств представляют перенапряжения. Выступающие за габариты зданий антенные фидеры и сами антенны напрямую подвержены атмосферным разрядам. Наши мощные коаксиальные устройства защиты от импульсных перенапряжений обеспечат безопасность.

Соединительная коробка генератора с защитой от перенапряжения под фотогальванической установкой

Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Защита от перенапряжений фотогальванических установок

Фотогальванические установки предъявляют особые требования к защите от перенапряжений, например, в отношении воздушных зазоров и путей утечки или различных видов напряжения, которые должны учитываться в фотогальванических установках. Мы предлагаем необходимые компоненты для фотогальванических установок, от готовых к установке соединительных коробок генератора до индивидуальных устройств защиты от импульсных перенапряжений.

Система ImpulseCheck контролирует устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2 special в главной распределительной сети

Система ImpulseCheck контролирует устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2 special в главной распределительной сети

Устройства контроля и мониторинга

ImpulseCheck является первой в мире интеллектуальной системой помощи для устройств защиты от перенапряжений в сетях, которая позволяет контролировать оборудование в режиме реального времени. Система постоянно регистрирует состояние Вашей установки. Работоспособность устройства защиты от импульсных перенапряжений известна в любой момент времени, что позволяет своевременно избежать его отказа.

Для проверки штекерных устройств защиты от импульсных перенапряжений вручную в соответствии с требованиями МЭК 62305 воспользуйтесь переносным тестером CHECKMASTER 2. Благодаря таким регулярным профилактическим проверкам можно избежать отказов установок и машин.

Разделительный искровой разрядник на изолирующем фланце

Разделительный искровой разрядник для отвода перенапряжений на изолирующем фланце

Разделительный искровой разрядник

Разделительные искровые разрядники соединяют металлические открытые токопроводящие части, которые по условиям эксплуатации не должны иметь длительную гальваническую связь, при возникновении кратковременных высоких напряжений (к примеру, после удара молнии). Например, можно защитить от пробоев чувствительные изоляционные фланцы трубопроводных систем, чтобы предотвратить отказы, простои или утечки.

Защита от перенапряжений для зарядной инфраструктуры в открытой зарядной колонке

Защита от перенапряжений для зарядной инфраструктуры E-Mobility

Наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Заряжайте без риска, чтобы Ваша зарядная инфраструктура оставалась высокодоступной - в любое время и при любой погоде.

Принцип защитного контура и концепция защиты

Принцип защитного контура и концепция защиты

Принцип защитного контура и концепция защиты

Концепция молниезащиты и защиты от перенапряжений должна быть спроектирована таким образом, чтобы охватить все провода, устройства и установки.

Принцип защитного контура можно объяснить следующим простым способом:
Вокруг объекта, который необходимо защитить, мысленно проведите контур. Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от перенапряжений. В таком случае можно будет избежать перенапряжений в кабелях, расположенных в области, ограниченной защитным контуром.

В процессе проектирования защитного контура необходимо учитывать следующие области применения:

  • блок питания,
  • контрольно-измерительные приборы и автоматика,
  • информационная техника,
  • передающие и принимающие устройства.

Эффективный защитный контур помогает реализовать полную защиту от импульсных перенапряжений.

Стандарты в области защиты от перенапряжений

Стандарты в области защиты от перенапряжений

Какие стандарты необходимо выполнять в части защиты от перенапряжений?

Национальные и международные стандарты приводят рекомендации для разработки концепций молниезащиты и защиты от перенапряжений и разработки индивидуальных защитных устройств. Суть рекомендаций зависит от региона и области применения. Универсальный характер имеет стандарт по молниезащите МЭК 62305. В нем описываются меры защиты от грозовых событий и приводится подробный анализ рисков в части необходимости, масштабов и экономической эффективности концепции защиты.