Устройства защиты от импульсных перенапряжений для источников питания на монтажной шине

Защита от перенапряжений для источников питания

От питания до конечного устройства – мы предлагаем подходящую защиту от перенапряжений для многоступенчатой концепции защиты. В зависимости от места установки и требования устройства защиты от импульсных перенапряжений нормативно разделяются на разные типы: тип 1, тип 2 и тип 3. Эта типизация основана на различных испытаниях. Если выдерживается более одного испытания, речь идет о комбинированных разрядниках.

Преимущества для вас

  • Благодаря мощным компонентам может использоваться для всех распространенных систем питания
  • Максимальная степень готовности благодаря технологии искровых разрядников, исключающей сопровождающие токи сети
  • Комплексная защита на всех ступенях при помощи согласованных друг с другом защитных устройств
  • Компактный и экономичный монтаж благодаря узкой конструкции
  • Заблаговременное выявление возможных проблем — благодаря упреждающему контролю штекерных защитных устройств
  • Устройство защиты от перенапряжений для блоков питания является частью системы COMPLETE line
Конфигуратор
Защита от перенапряжений для систем электропитания

После выбора технических параметров Вашей установки наш конфигуратор поможет Вам подобрать оптимальную защиту от перенапряжений для Вашей системы электропитания.

Выбрать конфигурацию сейчас
Конфигуратор для защиты от перенапряжений для источников питания
Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2: FLT-SEC-P-T1-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS

Каждый молниезащитный разрядник типа 1 отвечает строгим требованиям в части пропускной способности. В то же время изделие является устройством защиты от импульсных перенапряжений (SPD) типа 2. Поэтому подтверждение класса защиты II для молниезащитного разрядника типа 1 является просто дополнительной информацией без квалифицирующей функции. Такие устройства защиты называются комбинированными разрядниками (SPD типа 1+2). То есть комбинированный разрядник — это защитное устройство, отвечающее требованиям обоих классов испытания.

УЗИП комбинированный разрядник типа 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 special: FLT-SEC-T1+T2-3S-350

Комбинированный разрядник типа 1+2 special FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2

Комбинированный разрядник типа 1+2 special принципиально отличается от комбинированного разрядника типа 1+2. Так как комбинированный разрядник типа 1+2 special состоит из двух отдельных устройств защиты, компактно соединенных по параллельной схеме. Коммутирующий напряжение искровой разрядник (SPD типа 1+2) оптимально сочетается с ограничивающим напряжение варистором (SPD типа 2). Два независимых защитных устройства в компактном модуле обеспечивают оптимальную характеристику срабатывания, наилучшую защиту установки и продолжительный срок службы компонентов.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Устройство защиты от импульсных перенапряжений типа 2 – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (SPD) типа 2 обычно устанавливаются во вторичных распределительных пунктах или электрошкафах машин. Они используются в качестве второй ступени защиты в трехступенчатой концепции защиты от перенапряжений. УЗИП типа 2 должны надежно отводить импульсы перенапряжения от непрямого попадания молнии или коммутационных действий. Перенапряжения от коммутационных действий часто отличаются высокой динамичностью и возникают гораздо чаще, чем перенапряжения от ударов молнии. В данном случае необходима технология с быстрой характеристикой срабатывания — например, технология на базе варисторов.

Защита устройств типа 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Защита устройств типа 3: PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Защита устройств типа 3

УЗИП типа 3, как правило, устанавливаются непосредственно перед защищаемыми оконечными устройствами. Поэтому их также называют защитой устройств. В связи с большим разнообразием монтажных ситуаций УЗИП типа 3 могут иметь различные конструкции:

  • Устройства для установки на DIN-рейку
  • Устройства для встраивания в розетки
Ландшафт со зданиями, электростанцией, ветропарком, фотогальваническими установками и инфраструктурой

Устройства защиты от перенапряжения для любых приложений

Правильно подобранная защита от перенапряжений гарантирует готовность используемого приложения. Правильно подобранная защита от перенапряжения просто необходима как в случае использования возобновляемых и, следовательно, экологически чистых источников энергии, так и для мобильности будущего. Интегрированные в сеть здания, промышленные установки и соответствующая инфраструктура являются основой для автоматизированной системы создания стоимости.

Для того чтобы обеспечить готовность и продуктивность используемого оборудования и инвестиций, мы предлагаем подходящие продукты для защиты от перенапряжений практически для любых приложений и структур сетей питания.

Защита фотогальванических установок от перенапряжений
Защита от перенапряжений для ветросиловых установок
Защита от перенапряжений для монтажа в здании
Защита от перенапряжений для систем сборной шины
Защита от перенапряжений для участка до счетчика
Защита от перенапряжений в первичных и вторичных распределительных сетях
Защита от перенапряжений для инфраструктуры
Защита от перенапряжений типа 1, 2 и 3

Защита от перенапряжений типа 1, 2 и 3

Различия между защитой от перенапряжений типа 1, 2 и 3

Комбинированные разрядники или молниезащитные разрядники типа 1 используются на участке до счетчика. Они должны соответствовать самым строгим требованиям, поскольку используются для защиты последствий прямого попадания тока молнии. На оборудование, которое обычно устанавливается на главной подстанции, существуют очень высокие требования в части стойкости к короткому замыканию. Для соответствия данным требованиям необходима производительная технология, как, например, технология искрового разряда.

Комбинированные разрядники типа 1+2 представляют собой молниезащитные разрядники, которые дополнительно к испытанию током молнии также проходят требуемые испытания для устройств защиты от перенапряжений типа 2. Комбинированный разрядник типа 1+2 special предлагает особые возможности. Высокопроизводительные искровые разрядники комбинируются непосредственно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений на базе варисторов.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 2 с небольшой пропускной способностью устанавливаются на участке после счетчика. Обычно они устанавливаются во вторичных распределительных пунктах или шкафах управления машин. Эти устройства защиты от импульсных перенапряжений должны отводить индуктированные перегрузки от непрямого попадания молнии или коммутационных действий, но не от прямых токов молнии. В данном случае необходима технология с быстрой характеристикой срабатывания, например, технология на базе варисторов.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 с минимальной пропускной способностью (или защита устройств) устанавливаются максимально близко к оконечному устройству. Для сигнальных проводов необходимы специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений. Эти устройства также устанавливаются непосредственно перед защищаемыми оконечными устройствами. В связи с большим разнообразием монтажных ситуаций имеются устройства различных конструкций. Кроме обычных вариантов для установки на DIN-рейку, имеются также продукты для монтажа в розетки или для прямого монтажа на печатной плате оконечного устройства.

Защита от перенапряжений типа 3 имеет аналогичное типу 2 техническое исполнение на базе варисторов, однако требования к пропускной способности по сравнению с типом 2 еще меньше. Защита от перенапряжений типа 2/3 предусматривается, в первую очередь, для кабелей, которые вводятся в здание с внешней стороны.