Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 2,2 A, испытательное напряжение: 840 В AC, полюсов: 16, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Штекерные соединители плата-плата
Штекерные соединители плата-плата программы FINEPITCH – экранированные и неэкранированные решения для передачи сигналов и данных от Phoenix Contact. Использовать возможности индивидуального расположения печатных плат различной конструкции, высоты и числа контактов с шагом от 0,635 до 1,27 мм по всем направлениям. Также доступны мезонинные, копланарные соединения, а также материнские и дочерние платы.
Соединительная колодка IDC, номинальный ток: 1,4 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 16, размер шага: 1,27 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 32, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 12, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 12, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 32, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 20, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Пружинная колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 12, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, монтаж: SMD пайка
Сравнение технических характеристик
Сравните серии изделий и выберите подходящие штекерные соединители плата-плата для применения.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Обзор технических характеристик | |||
| Серия изделий | FS 0,635 | FS 0,635 плавающий | FP 0,8 | FR 1,27 |
| Размер шага | 0,635 мм | 0,8 мм | 1,27 мм |
| Число контактов | 20 ... 80 | 12 ... 80 | 6 ... 100 |
| Высота яруса | 6 мм ... 16,6 мм | 6 мм ... 21 мм | 8 мм ... 13,8 мм |
| Исполнения | По вертикали | Вертикальный и горизонтальный | Вертикальный, горизонтальный и плоский кабель |
| Экранирование | - | Опционально | - |
| Непрямое | ± 0,7 мм (в направлении X и Y) | ± 0,3 мм (в направлении X и Y), контактно-интегрированный | - |
| Номинальный ток на контакт | 0,5 A | 1,7 A | 2,3 A |
| Скорость передачи данных | До 30 Гбит/с | До 40 Гбит/с | До 52 Гбит/с | До 28 Гбит/с |
| Циклы подключения | 50 | 500 | 500 |
| К списку продукции | К списку продукции | К серии изделий |
White paper о высокоскоростных штекерных соединителях плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности
Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. Для этого также требуются соединения внутри устройств, обеспечивающие максимально быструю и надежную передачу сигналов и данных между печатными платами. Ознакомьтесь с нашим white paper, чтобы узнать, как можно достичь высокой целостности данных с помощью оптимизированных по импедансу штекерных соединителей плата-плата, их назначению контактов и соответствующей структуре слоев печатной платы.
White paper о различных режимах компенсации допусков Различные контактные системы и их компенсация допусков
Штекерные соединители плата-плата соединяют печатные платы. Они должны соответствовать электрическим и механическим требованиям, предъявляемым к устройствам. В зависимости от требований можно использовать различные системы разъемов, обладающие особыми преимуществами, такими как возможность компенсации допусков. О том, почему компенсация допусков так важна для штекерных соединителей плата-плата, читайте в нашем white paper. Узнайте о различных контактных системах, их возможных применениях и о том, в каких случаях плавающие типы лучше жестких.
Брошюра о штекерных соединителях плата-плата
Какие штекерные соединители плата-плата подходят для вашего применения? Откройте для себя наши универсальные решения для разработки индивидуальных концепций устройств. Разнообразные конструкции, размеры шага и число контактов обеспечивают вам максимальную свободу при проектировании и создании вашего устройства. В брошюре вы найдете обзор со всей важной информацией о продуктовом портфеле, вариантах и преимуществах при интеграции в конструкцию.
Подробнее о наших сериях «Плата-плата»
Серия FR 1,27: Скачок производительности для еще более высоких скоростей передачи данных до 28 Гбит/с
Убедитесь сами, как штекерные плата-плата серии FR1,27 обеспечивают больше места в устройстве в условиях ограниченного пространства. Для планирования и реализации соединений печатных плат внутри устройства они предоставляют разработчикам устройств высокую степень свободы.
Серия FS 0,635: Компактное и экономичное решение для разработки устройств
Штекерные соединители для передачи данных с платы на плату серии FS предлагают компактные и экономичные решения для разработки устройств. Используйте 80-контактные штекерные соединители с шагом 0,635 мм и высотой до 16,6 мм для передачи данных со скоростью до 40 Гбит/с и токов до 0,5 А на контакт – безопасное и надежное решение с высоким допуском к углам и смещению.
Серия FP 0,8: высокая степень ЭМС-защиты
Безопасная передача данных до 52 Гбит/с благодаря умной концепции экранирования: Уникальные на рынке экранированные и неэкранированные штекерные соединители плата-плата в одном портфолио. Одинаковые допуски, монтажная высота и механические характеристики дают возможность единых параметров процесса – специально в приложениях, в которых на печатную плату устанавливаются оба варианта. Большое разнообразие изделий кроме того предлагает высокую гибкость при интеграции изделий серии.