Компоненты для Ваших зарядных станций E-Mobility

Вы являетесь производителем, системным интегратором или оператором зарядной инфраструктуры? У нас есть подходящие компоненты, и мы будем рады проконсультировать Вас!
Volkswagen ID. Buzz заряжается на зарядной станции HPC с помощью компонентов Phoenix Contact

Инновационные технологии зарядки из одних рук

Оборудуйте свои зарядные точки устройствами CHARX от Phoenix Contact: Как производитель компонентов, мы поставляем все оборудование для Вашей зарядной инфраструктуры - будь то бытовое зарядное устройство переменного тока, станция быстрой зарядки постоянного тока или зарядный парк HPC для монтажа на печатной плате, монтажной рейке или 19-дюймовой стойке. Наш широкий ассортимент, от зарядных кабелей CCS до управления нагрузкой, создает основу для высокопроизводительной зарядной сети для электромобилей.

Преимущества для Вас Поэтому Phoenix Contact - это правильный выбор

Консультация по продуктам для электромобильности
Монтаж и кабельная разводка зарядной станции
Электромобиль заряжается при помощи High Power Charging
Управление зарядным парком из диспетчерской
Парковочный гараж с многочисленными зарядными точками
Консультация по продуктам для электромобильности

Мы поддержим Вас при разработке проекта зарядной инфраструктуры нашим широким ассортиментом, профессиональными консультациями по выбору изделий и проектированию, приближенными к практике примерами приложений и экспертными знаниями. При необходимости мы также разрабатываем заказные решения или даже новые технологии. Мы рядом с Вами по всему миру.

Услуги и контактные лица
Монтаж и кабельная разводка зарядной станции

Благодаря стандартизированной модульной конструкции изделия и технологиям подключения без инструмента, таким как Push-in и Push-X, Вы можете быстро, удобно и компактно установить и подключить компоненты зарядной станции. Специальная проходная деталь обеспечивает возможность простого монтажа зарядных кабелей HPC. Используя удобные в обслуживании, заменяемые компоненты изделий, Вы экономите время и затраты на сервисное обслуживание.

Электромобиль заряжается при помощи High Power Charging

Являясь первопроходцами технологий быстрой зарядки, мы разрабатываем перспективные технологии, например, High Power Charging (HPC), и таким образом обеспечиваем короткое время зарядки, подходящее для ежедневного использования. Надежные штекерные системы зарядки и контроллеры зарядки, а также производительные источники питания, защитные устройства и изделия кибербезопасности гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию Вашей зарядной инфраструктуры круглосуточно.

Управление зарядным парком из диспетчерской

Объединяйте зарядные точки в сеть при помощи коммуникационных изделий, открытых стандартных протоколов и устоявшихся интерфейсов, например, Modbus/TCP, REST, MQTT или OCPP (Open Charge Point Protocol). Реализуйте удобное управление и прозрачный мониторинг Вашего зарядного парка, включая динамическое управление нагрузкой и бесшовное присоединение к системам управления зданием и бэкенд-системам. Данные о состоянии и использовании зарядного штекера позволяют планировать предупреждающее обслуживание в соответствии с износом.

Парковочный гараж с многочисленными зарядными точками

Учитывая количество, зарядную мощность и объем функций Ваших зарядных точек, выберите из нашего масштабируемого ассортимента подходящую комбинацию изделий. Благодаря модульным контроллерам зарядки и силовой электронике, различным программным лицензиям и беспроводному обновлению Вы наилучшим образом подготовлены к будущим изменениям и расширениям Вашего зарядного парка.

Полностью электрическая мобильность является ключевым фактором на пути к полностью электрифицированному обществу. Удобный процесс зарядки, нейтральный по выбросам CO₂ требует не только наличия быстрой зарядной сети для электромобилей, но и объединение с другими секторами. Наши производительные интеллектуальные изделия серии CHARX готовят вас к электромобильности завтрашнего дня – стабильной, сетевой и практичной.

Ульрих Ашенбройх - , Senior Director Division Charging Infrastructure, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Ульрих Ашенбройх

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом Наши изделия охватывают все функциональные области современных зарядных станций

Интерактивная карта изображений: Портфель изделий для технологий зарядки
Управление и контроль
Как оптимально контролировать и отслеживать процесс зарядки?
К изделиям
Зарядка
Как зарядить автомобили абсолютно безопасно и максимально быстро и аккуратно?
К изделиям
Источники питания и контакторы
Как обеспечить надежное энергоснабжение зарядной станции и защитить ее от отказов?
К изделиям
Объединение в сеть и коммуникация
Как объединить зарядную станцию в сеть с различными игроками?
К изделиям
Установка и маркировка
Как оптимизировать процесс установки зарядной станции и сделать все аккуратно и четко?
К изделиям
Соединение
Как эффективно подключить все компоненты зарядной станции?
К изделиям
Изделия функциональной единицы «Управление и контроль»

Управление и контроль

Рекомендации по использованию наших изделий позволяют оптимизировать управление процессом зарядки и контролировать электрические параметры в целях безопасности и выставления счетов:

Изделия функциональной единицы «Объединение в сеть и коммуникация»

Объединение в сеть и коммуникация

Наши изделия обеспечивают надежную и безопасную связь между Вашими зарядными станциями и пользователями, операторами и внутренними провайдерами:

Изделия функциональной единицы «Питание и защита»

Источники питания и контакторы

Наша рекомендация для защиты Ваших зарядных станций от отказов и для обеспечения надежного энергоснабжения компонентов 12 В и 24 В:

Изделия функционального подразделения Установка и маркировка

Установка и маркировка

Наши рекомендации по изделиям помогут Вам оптимизировать этапы сборки и повысить организованность и четкость работы зарядной станции:

Реализованные проекты Узнайте, как мы вместе с клиентами и партнерами совершаем революцию в области мобильности

Alpitronic: инновационная инфраструктура быстрой зарядки для мобильности завтрашнего дня
Итальянская компания Alpitronic является одним из ведущих поставщиков решений для быстрой зарядки постоянным током и устанавливает стандарты производительности, эффективности и гибкости с помощью своей серии Hypercharger. Наши зарядные кабели CCS и MCS с жидкостным охлаждением используются в зарядных станциях HYC 400 и гибких децентрализованных зарядных системах HYC 1000. Благодаря инновационной технологии охлаждения они обеспечивают сверхбыструю и безопасную зарядку мощностью до 1 000 кВт.
SBOW: сверхбыстрая зарядка - в любом месте и в любое время
SBOW iFlex - это мобильное и автономное решение для создания зарядной инфраструктуры в любом месте, даже без подключения к электросети. Благодаря зарядным кабелям CCS, зарядным розеткам CCS, силовой электронике, контрольно-измерительным приборам и реле от Phoenix Contact возможна сверхбыстрая зарядка мощностью до 240 кВт. Наши разъёмы для накопителей энергии гарантируют надежную передачу питания на встроенный аккумуляторный накопитель.
LichtBlick: Мобильная зарядка CCS для коммерческих автомобилей и строительной техники
Немецкая компания LichtBlick FlexiCharger Pro предлагает мобильное зарядное устройство для таких сложных областей применения, как строительство, логистика и промышленность. Зарядная мощность до 150 кВт, а впоследствии и до 500 кВт, модульная конструкция и простота обслуживания обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность. Phoenix Contact поставляет зарядные кабели CCS, силовую электронику, контроллер зарядки, защиту от перенапряжений и технологию подключения - для особо высокой надежности и гибкости.
Технология зарядки RZB ENERGY
Компания RZB ENERGY из Бамберга в Баварии сочетает световые решения с современными технологиями зарядки. Модульные изделия состоят из стояка, зарядного контейнера и головки или крышки светильника. Часто несколько зарядных станций используются в комбинации. Соответствующая закону о калибровке сеть клиент-сервер с двенадцатью зарядными точками позволяет сократить расходы. Используются контроллеры зарядки переменным током и зарядные розетки переменного тока Phoenix Contact.
Решение для зарядной инфраструктуры от PLUON
Зарядная инфраструктура PLUON – это настраиваемая система для сбалансированной мобильности – индивидуальный дизайн и экологичное местное производство. Запатентованная модульная система обеспечивает длительный срок службы благодаря взаимозаменяемым компонентам. Оснащенный контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками, считывателями RFID и другими компонентами от Phoenix Contact, PLUON сочетает в себе технологии, дизайн и устойчивое развитие.
Крупнейший фотогальванический зарядный парк на севере Германии от компании Pramux и судоходной компании Frisia
Крупнейший на севере Германии фотогальванический зарядный парк, построенный компанией Pramux и эксплуатируемый судоходной компанией Frisia, заряжает электромобили отдыхающих на островах Северного моря во время их отсутствия. Phoenix Contact использует интеллектуальное управление зарядкой, чтобы обеспечить сбалансированную подзарядку автомобилей фотоэлектрической энергией после их возвращения. Для этого зарядные устройства переменного тока взаимодействуют с системой управления зарядного парка более высокого уровня и биллинговой системой.
Решения для зарядки электромобилей e-RS
e-RS – бельгийский поставщик комплексных решений для зарядки электромобилей. Цель компании – предложить интегрированное, централизованно управляемое решение для зарядных парков. В проекте, представленном здесь, было установлено 120 зарядных точек, которые можно расширить до 800. Используются центральные шкафы управления с контроллерами зарядки переменного тока, коммутационными устройствами и энергоизмерительными счетчиками от Phoenix Contact, которые обеспечивают эффективное управление и мониторинг.
hesotec electrify - устойчивая интеграция из нержавеющей стали
Немецкая семейная компания hesotec electrify делает упор не только на качество и интеграцию, но и на устойчивое развитие. Благодаря своим нестареющим интеграциям из нержавеющей стали компания предлагает перерабатываемые решения для зарядки переменного тока для взыскательных клиентов - как с визуальной, так и с технической точки зрения. Наши отмеченные наградами дизайнерские зарядные кабели CHARX connect comfort и зарядные розетки CHARX connect modular - идеальное сочетание.
GP Joule – зарядный парк с интеллектуальной системой управления нагрузкой
Зарядный парк с интеллектуальным управлением нагрузкой: немецкая компания GP Joule специализируется на возобновляемых источниках энергии и оснастила свой зарядный парк системой управления нагрузкой и энергопотреблением. Цель: заряжать собственный парк из 28 электромобилей, оптимизируя при этом использование биогаза и солнечной энергии собственного производства. Все контролируется центральным шкафом управления, оснащенным контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками и программным обеспечением от Phoenix Contact.
Бытовое зарядное устройство Evtec для двунаправленной зарядки
Бытовые зарядные устройства постоянного тока для двунаправленной зарядки: Швейцарская компания Evtec в своих новых зарядных станциях уделяет особое внимание двунаправленной зарядке. Это позволяет заряжать электромобиль с помощью солнечной энергии, вырабатываемой самостоятельно, а ночью подавать электричество обратно в здание. Для этого используются наши зарядные кабели CHARX connect compact CCS, которые были специально разработаны для зарядки постоянным током в домашних условиях с меньшей зарядной мощностью до 80 кВт.
Ingeteam - крупнейший в Южной Европе зарядный парк HPC
Ingeteam является новатором в области электромобильности - и не только в Испании, где компания уже двенадцать лет стремится к электрифицированному будущему. В транспортном узле на юге Испании станции быстрой зарядки Ingeteam образуют крупнейший в Южной Европе зарядный парк HPC. При общей номинальной мощности в 4 МВт автомобиль заряжается примерно за пять минут. Компания использует зарядный кабель HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact.
FastCharge – зарядный штекер High Power Charging
Исследовательский проект обеспечивает сверхбыструю зарядку: Совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego мы разработали, реализовали и открыли первую в мире зарядную станцию HPC с зарядной мощностью 450 кВт в рамках исследовательского проекта FastCharge. Чтобы способствовать широкому распространению электромобильности, проект показал, что сверхбыстрая зарядка работает на практике. Для этого мы предоставили зарядные кабели CHARX connect professional с жидкостным охлаждением HPC и систему управления.
E-GAP - первый мобильный сервис быстрой зарядки по требованию
Первый мобильный сервис быстрой зарядки по требованию: итальянская компания E-GAP, миссия которой заключается в обеспечении экологически чистой энергией всех и каждого, представлена в нескольких крупных городах Европы и предоставляет владельцам электронных автомобилей запрошенное через приложение необходимое количество энергии. Модульная зарядная система в фургонах E-GAP содержит все необходимое для зарядки электромобилей переменным и постоянным током мощностью до 80 кВт и оснащена технологией зарядки, энергоизмерительными счетчиками и технологией подключения от Phoenix Contact.

Благодаря CHARX мы можем гибко использовать наши решения для зарядки в самых разных условиях зарядных парков. Теперь мы можем предложить нашей растущей базе клиентов комплексное решение, включающее в себя все необходимые функции: от анализа и планирования до внедрения и эксплуатации.

Йонас Элброенд и Пит Гёмпель - , Разработчик продуктов, GP Joule GmbH
Йонас Элброенд и Пит Гёмпель из GP Joule

От бытового зарядного устройства до парка быстрой зарядки С нашим масштабируемым портфолио Вы реализуете любое решение зарядки

Интерактивная карта изображений: Типичные области применения зарядной инфраструктуры
Компания
Зарядные устройства для сотрудников, гостей и автопарка требуют управления нагрузкой и часто интегрируются в систему управления зданием и энергопотреблением. Типичные зарядные мощности здесь составляют 22 кВт переменного тока и 150 кВт. Обычно они управляются с центрального терминала с авторизацией пользователя. Дополнительно может быть реализована тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных станций.
Города и муниципалитеты
Комплексная сеть зарядки в городских районах позволяет сократить выбросы и тем самым улучшить качество жизни. Типичная зарядная мощность здесь составляет 22 кВт переменного тока и 150 кВт постоянного тока. Необходима авторизация пользователей, тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных точек. В качестве опции в зарядные станции можно встроить сенсорную панель или кнопки для управления.
Гостиницы, магазины и рестораны
Зарядные устройства предлагают гостям дополнительные преимущества и способствуют повышению лояльности клиентов, особенно если зарядка предлагается бесплатно. В связи с длительным пребыванием в отеле зарядка обычно производится переменным током мощностью 11 или 22 кВт. Для клиентов, которые спешат, в качестве опции может быть предложена зарядка постоянным током мощностью, например, 50 кВт. Для нескольких зарядных точек требуется управление нагрузкой. Различные варианты выставления счетов и удаленного обслуживания, а также интеграция в систему управления зданием дополняют решение для зарядки.
Сдаваемое в аренду жилье
Зарядные станции для арендаторов обычно предлагают 11 кВт переменного тока. Чтобы не перегружать домовую сеть, для нескольких станций используется система управления энергопотреблением. Тарификация отдельных процессов зарядки напрямую не требуется, если потребленная электроэнергия считывается отдельными энергоизмерительными счетчиками и компенсируется в ежегодном счете за коммунальные услуги. Однако для предотвращения кражи электроэнергии имеет смысл ограничить доступ или авторизовать пользователей.
Частные дома
Бытовые зарядные устройства для гаражей и навесов обычно заряжаются от сети переменного тока мощностью 11 кВт. Однако в моду входят и бытовые зарядные устройства постоянного тока мощностью 22 кВт, которые могут использовать постоянный ток фотогальванической установки с минимальными потерями при преобразовании. Как вариант, бытовое зарядное устройство может быть интегрировано в систему умного дома, к которой также подключены фотогальваническая установка и энергоаккумулятор. Это обеспечивает интеллектуальную зарядку, оптимизированную для работы с фотогальванической установкой.
Парковочные места и крытые стоянки
На небольшом пространстве расположено множество зарядных точек и терминал управления для авторизации пользователей. Зарядка обычно осуществляется переменным током мощностью от 11 до 22 кВт и опционально постоянным током. Такие функции, как динамическое управление нагрузкой, точная тарификация процессов зарядки и возможность дистанционного обслуживания в случае неисправностей, необходимы для бесперебойной работы. Также имеет смысл интеграция в систему управления энергопотреблением, если в здании есть другие потребители или фотогальваническая установка на крыше.
Парки
При быстрой зарядке пассажирских, транспортных и коммерческих автомобилей основное внимание уделяется экономической эффективности, а значит, использованию и сокращению времени цикла эксплуатации транспортных средств. Это требует короткого времени зарядки и высокой зарядной мощности - обычно 22 кВт переменного тока и 400 кВт постоянного тока. Для безопасной, надежной и интеллектуальной эксплуатации необходимы авторизация пользователей, управление нагрузкой, дистанционное обслуживание и интеграция в здание.
Парки с быстрой зарядкой, заправочные станции и сервисные зоны
Эти общественные зарядные станции обычно расположены на автомагистралях и основных транспортных развязках и предлагают зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью до 400 кВт постоянного тока, что позволяет быстро продолжить поездку уже через несколько минут после начала зарядки. Каждая зарядная станция имеет собственный экран для удобного управления. Авторизация и выставление счета осуществляются через приложение, карту оплаты или кредитную карту. Динамическое управление нагрузкой и удаленная диагностика необходимы для безопасной и надежной работы в режиме 24/7.
Blank

Первоклассная поддержка по справедливым ценам Профессиональные консультации и инженерная поддержка

От первого до третьего уровня поддержки вы, как клиент, получаете индивидуальную и быструю поддержку от квалифицированных специалистов нашей компании:

  • Предоставление готовых к использованию чертежей типовых зарядных станций
  • Консультации по спецификациям материалов (BOM), электрическим схемам и документации
  • Поддержка конфигурирования и программирования контроллеров зарядки
  • Поддержка при калибровке и сертификации вашего решения для зарядки
  • Поддержка подключения к внутренним системам и системам управления энергопотреблением
  • Производство штекеров и зарядных розеток с Вашим логотипом - для последовательного брендирования Ваших зарядных станций
  • Подготовка зарядного кабеля в соответствии с Вашими требованиями - с пошаговой резкой, сборный или уплотненный
  • При необходимости разработка специализированных приложений или новых технологий

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.

Логотип сети электрической мобильности CharIN

Генератор идей для норм и стандартов Мы являемся одним из основателей организации CharIN

Наряду с ведущими производителями автомобилей и TÜV SÜD с 2015 года мы являемся одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative). Организация, насчитывающая более 300 членов, является ведущей в мире ассоциацией, продвигающей единые стандарты зарядки, такие как Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) и Megawatt Charging System (MCS).