Испытайте зарядные штекеры NACS в 3D
Ознакомьтесь с зарядным штекером переменного тока NACS серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Поэтому переход на NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке. Как специалист в области технологий зарядки для электромобильности, мы предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают самым высоким требованиям, как для зарядки переменным током так и для High Power Charging.
Наши 100 % соответствующие стандартам зарядные кабели переменного тока NACS AC серии CHARX connect eco имеют проверенное промышленное качество и отличаются максимальной безопасностью. Прочные зарядные штекеры NACS удобны в обращении и обеспечивают зарядку переменным током до 80 А.
Ознакомьтесь с зарядным штекером переменного тока NACS серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Зарядные штекеры постоянного тока NACS DC серии CHARX connect professional обеспечивают неохлаждаемую зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью 500 кВт в режиме Boost Mode или 375 кВт в постоянном режиме. Зарядные кабели, на 100 % соответствующие стандартам, отличаются максимальной безопасностью и эргономичностью во время быстрой зарядки.
Ознакомьтесь с зарядным штекером постоянного тока NACS DC с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Наши зарядные кабели NACS всегда отличаются визуально привлекательным и эргономичным дизайном.
Особенностью зарядного кабеля постоянного тока NACS DC является традиционный дизайн штекера Phoenix Contact со смещенной ручкой. Это не только обеспечивает более безопасное и удобное обращение, но и гарантирует тепловую развязку с нагревающимися поверхностями, что также повышает безопасность пользователя.
Зарядные кабели переменного тока NACS AC также особенно удобны в обращении благодаря компактным размерам и небольшому весу, а также прочному корпусу.
В соответствии со стандартом UL 2251 наши зарядные штекеры NACS AC и NACS DC оснащены защитой от касания пальцами, которая соответствует степени защиты IP2XB. Защита от касания осуществляется с помощью выступающих штифтов внутри силовых контактов. Это предотвращает несчастные случаи, вызванные случайным прикосновением к контактам.
Особенность нашей защиты от касания пальцами - полностью литые пластиковые колпачки штифтов, которые обеспечивают надежную и прочную фиксацию. Это предотвращает застревание колпачков в зарядной розетке на электромобиле и позволяет избежать дорогостоящего отказа зарядной станции.
Наши зарядные кабели NACS AC и NACS DC соответствуют автомобильному стандарту SAE J3400, который был принят в конце 2023 года и основан на запатентованном разъеме для зарядки Tesla. Они сертифицированы по стандарту UL 2251, что означает, что они прошли испытания на безопасность UL и имеют знак соответствия нормам UL. Все этапы разработки и производства также сертифицированы в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949 и поэтому отвечают высоким требованиям автомобильной промышленности к качеству и технологическим процессам. Наши зарядные кабели постоянного тока NACS DC также соответствуют международному стандарту МЭК 62196-3 для быстрой зарядки постоянным током.
Это дает решающие преимущества в применении:
Наши зарядные штекеры NACS поставляются со склада с тисненым логотипом Phoenix Contact и несобранным кабелем одной из доступных стандартных длин.
По запросу мы можем предложить Вам широкий спектр услуг по настройке и сборке зарядного кабеля NACS в соответствии с Вашим брендингом и требованиями к сборке:
Каждый день наши команды разработчиков трудятся над созданием новых продуктов для североамериканского стандарта зарядки. Здесь Вы найдете информацию о том, когда можно ожидать поступления изделий NACS от Phoenix Contact:
С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.