Навигатор продукции для технологии подключения устройств Обзор нашего портфолио штекерных соединителей и корпусов для электроники: Мы являемся производителем в сфере технологий подключения устройств, который разрабатывает инновационные решения, рассчитанные на приложения практически во всех отраслях промышленности и инфраструктуры. Как производитель приборов, используйте обширный ассортимент продукции, включающий более 60 000 артикулов для передачи сигналов, данных и питания. Узнайте больше быстро и наглядно в нашем навигаторе по продуктам.

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Штекерные соединители плата-плата


Клеммы для печатной платы


Штекерные соединители для печатных плат


Проходные клеммы для высокого тока


Штекерный соединитель


Штекерные соединители для передачи данных на основе оптоволокна


Корпуса для электроники