The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленные принтеры для профессиональной маркировки

Принтеры

Используйте наши промышленные принтеры для простого нанесения маркировки — методами лазерной, УФ-светодиодной или термопечати. В широком ассортименте наших систем печати и маркировки вы всегда найдете идеально подходящее решение для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и установок. Все принтеры отличаются исключительным удобством в работе.

Преимущества для Вас

  • Интуитивная структура меню на унифицированном сенсорном дисплее
  • Программное обеспечение MARKING system управляет всеми системами маркировки
  • Предотвращение брака благодаря автоматическому распознаванию материала
  • Высокое качество результата благодаря применению идеально согласованных компонентов
  • Экономия времени за счет быстрой интеграции принтеров в существующие структуры

MARKING system – simply easy!

Портфель MARKING system предлагает интегрированное системное решение для простых и эффективных процессов маркировки. Он состоит из интуитивно понятного программного обеспечения для маркировки, высокопроизводительных промышленных принтеров, универсальных решений для маркировки и комплексного обслуживания. Так мы делаем Вашу работу проще.

Системы маркировки

Промышленная маркировка должна обеспечивать четкую идентификацию. Поэтому в зависимости от области применения и сопутствующих условий окружающей среды к ней предъявляются многочисленные и различные требования. Мы предлагаем Вам большой выбор маркировочных систем для стационарной и мобильной маркировки. Организуйте свои рабочие процессы еще эффективнее и решите, какая система лучше всего соответствует Вашим требованиям.

Интерактивная карта изображений: Системы маркировки
TOPMARK NEO
С устройством маркировки лазером TOPMARK NEO Вы сможете создавать долговечные маркеры для сложных промышленных условий. Благодаря своей огромной стойкости лазерная маркировка отлично справляется с различными внешними и механическими воздействиями.
Подробнее о TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 готов к использованию в любом месте, где бы он Вам ни понадобился. Универсальная автономная система печати позволяет быстро, легко и экономично маркировать материалы в формате карт и матов с помощью термотрансферной технологии.
Подробнее о THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
С помощью термотрансферного принтера THERMOMARK CARD 2.0 Вы можете наклеивать пластиковые таблички в формате карт и матов для маркировки клемм, проводников, кабелей, устройств и маркировки оборудования.
Подробнее о THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный термотрансферный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES. Таким образом Ваш принтер превращается в эффективную систему печати и нанесения изображений, экономя в среднем 60 % времени.
Подробнее о THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
Ультрафиолетовый струйный принтер BLUEMARK E.CARD позволяет особенно эффективно обрабатывать большие объемы печати при промышленной маркировке. Благодаря инновационному сочетанию технологии термоструйной печати и УФ-светодиодных отверждаемых чернил принтер обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах.
Подробнее о BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
С помощью термотрансферного принтера THERMOMARK ROLL 2.0 можно печатать этикетки, термоусадочные и маркировочные кембрики в формате рулона для применения в маркировке клеммных блоков, проводников и кабелей, а также устройств и оборудования.
Подробнее о THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
Серия THERMOMARK GO
Устройства серии THERMOMARK GO позволяют создавать маркировку напрямую в среде применения. Будь то управляемый приложениями принтер этикеток THERMOMARK GO или компактный портативный принтер THERMOMARK GO.K, с нашими мобильными принтерами Вы будете идеально оснащены для технического обслуживания и ремонта в полевых условиях.
Подробнее об этих переносных принтерах
Серия THERMOMARK GO

Технологии маркировки Подходящая технология для любой промышленной маркировки

Для любых требований в области маркировки мы предлагаем подходящую систему маркировки. Выберите одну из трех технологий печати и этикетирования и создайте маркировку, идеально подходящую для Ваших областей применения.

Электронный журнал
Промышленная маркировка

Обзор всего нашего ассортимента: брошюра о продукции содержит исчерпывающую информацию и технические характеристики маркировочных систем и материалов, а также программного обеспечения и услуг.

Открыть электронный журнал
Системы маркировки