Транспортировочный кейс для аппликаторов E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE и E.WRAP серии THERMOMARK E SERIES и их принадлежностей.
Автоматизированные обозначения
THERMOMARK E SERIES повышает эффективность процессов производства шкафов управления: модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. THERMOMARK E.VARIO наносит маркировку также на маркеры клемм в бесконечном формате и нарезает их с учетом необходимого размера шага. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.
Красящая лента, для группы изделий E-WMS... в комбинации с аппликатором THERMOMARK E.SLEEVE и групп изделий WMS... и WMS-2 HF... в комбинации с классическими рулонными принтерами, длина: 300 м, длина рулона: 300 м, ширина: 40 мм, цвет: черный
Красящая лента, для группы изделий E-WML... в сочетании с аппликатором THERMOMARK E.WRAP, длина: 300 м, длина рулона: 300 м, ширина: 64 мм, цвет: черный
Прижимной ролик для всех материалов E-WM... и E-WMS... (для ширины материалов до 30 мм/1,18")
Красящая лента, для группы изделий E-WM... в сочетании с аппликатором THERMOMARK E.WIRE, длина: 300 м, длина рулона: 300 м, ширина: 30 мм, цвет: черный
Дозирующая кромка для обработки всех материалов E-WML... при применении THERMOMARK E.WRAP
Прижимной ролик для всех материалов E-WML... (ширина материала Materialbreiten bis 60 mm/2,36")
Оригинальная упаковка вкл. вкладку для надежной транспортировки THERMOMARK E.WRAP
Оригинальная упаковка вкл. вкладку для надежной транспортировки THERMOMARK E.WIRE
Оригинальная упаковка вкл. вкладку для надежной транспортировки THERMOMARK E.SLEEVE
Преимущества для Вас
- Максимальная эффективность: экономия около 60 % времени благодаря печати и нанесению за одну технологическую операцию
- Гибкое реагирование с помощью модульной системы, состоящей из стандартного термотрансферного принтера и четырех аппликаторов для различных решений по маркировке
- Непрерывные цифровые рабочие процессы: управление и автоматическая обработка данных из CAE-систем
- Простота обработки и неизменно высокое качество благодаря автоматизированному процессу
Новые изделия
Термотрансферный принтер для промышленной маркировки
Для односторонней и двусторонней маркировки рулонных материалов
Используйте THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки рулонных материалов. Комбинируйте его с E.CUTTER(/P) для нарезания или перфорирования материалов в бесконечном формате или подключайте к аппликатору THERMOMARK E.SLEEVE.
Основные характеристики
- Для односторонней и двусторонней печати материалов в рулонном формате
- Термотрансферный принтер с разрешающей способностью 300 dpi
- Для постоянного использования на производстве и для обработки больших объемов печати
- Совместимость с THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER и E.CUTTER/P
- Многоцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей 4,3"
Преимущества для Вас
- Совместимость с THERMOMARK E.SLEEVE: преобразуйте стандартный принтер в эффективную систему печати и аппликации простым способом
- Печать на обеих сторонах гарантирует оптимальную читаемость термоусадочных и маркировочных кембриков
- Простая обработка любых материалов в бесконечном формате с применением E.CUTTER и E.CUTTER/P
- Благодаря OPC UA индикация состоянии передается в программное обеспечение для маркировки в реальном времени и двунаправленно
Модульная система печати THERMOMARK E SERIES
Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Рулонный принтер для любых материалов
Воспользуйтесь гибкостью рулонных принтеров: используйте их в качестве стандартных принтеров для всех рулонных материалов. Комбинируйте их с E.CUTTER(/P) для нарезания и перфорирования материалов в непрерывном формате. Соедините принтер с одним из аппликаторов THERMOMARK E SERIES для создания эффективной системы печати и наклеивания.
- Совместимы с любыми аппликаторами THERMOMARK E SERIES
- Подходят для любых материалов в рулонах из ассортимента изделий MARKING system
- Простая обработка любых материалов в непрерывном формате с применением E.CUTTER и E.CUTTER/P
- 4,3-дюймовый многоцветный сенсорный ЖК-дисплей: видео для поиска неисправностей, сообщения в реальном времени
- 300 и 600 точек на дюйм для всех промышленных требований
- Прочный промышленный дизайн для больших объемов печати
Обозначение кабеля с помощью THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Автоматизированная печать и нанесение обозначений на кабель
Аппликатор THERMOMARK E.WIRE реализует радиально и аксиально подвижные держатели маркировки кабеля. Сварной шов делает маркер несъемным. Бесконечный формат покрывает все диаметры между 1,8 и 5,6 мм, с помощью только одного материала, доступного с разной шириной.
- Экономия времени до 70 % по сравнению с ручными процессами маркировки и нанесения при использовании термоусадочного кембрика или круговых этикеток
- Один материал для любых диаметров: применение бесконечного материала различной ширины
- Простое управление: автоматическое измерение диаметра цилиндрического тела
- Максимальная гибкость: смещаемая в радиальном и аксиальном направлении маркировка
- Благодаря сварному шву маркировка становится несъемной
- Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил, кабелей и пучков кабелей
Печать на термоусадочном кембрике и его применение с THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Автоматизированная печать и нанесение термоусадочного кембрика
Аппликатор THERMOMARK E.SLEEVE обрабатывает термоусадочный кембрик в непрерывном формате и индивидуально нарезает его на желаемую длину. Кроме того, аппликатор открывает отдельные термоусадочные маркеры для легкого насаживания на цилиндрические тела.
- Экономия времени до 75 % по сравнению с ручными процессами маркировки и нанесения при использовании термоусадочного кембрика
- Эффективность издержек благодаря использованию термоусадочного кембрика в непрерывном формате
- Простота эксплуатации: автоматическое обнаружение объектов по фотоячейкам и оптимизированный кабельный ввод
- Эффективное управление: без усилий по настройке благодаря автоматической подгонке под соответствующий диаметр цилиндрического тела
- Для цилиндрических поверхностей, проводников и кабелей
Автоматизированная печать и нанесение круговых этикеток с помощью THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Автоматизированная печать и нанесение круговых этикеток
Аппликатор THERMOMARK E.WRAP автоматически наносит круговые этикетки на цилиндрические поверхности с постоянно высоким качеством. Для особенно стойких обозначений на отпечатанную поверхность наносится защитный ламинат.
- Экономия времени до 60 % по сравнению с ручными процессами печати и нанесения при использовании самоламинирующихся круговых этикеток
- Неизменно высокое качество нанесения: положительное влияние на стойкость и долговечность маркировки
- Простое обслуживание: расположение маркера определяется с помощью ориентации на измерительной шкале
- Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость благодаря защитному ламинату
- Для цилиндрических поверхностей, проводников и кабелей
Печать и нарезка маркировки клемм в непрерывном формате с помощью THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Печать и нарезка маркировки клемм в непрерывном формате
Аппликатор THERMOMARK E.VARIO маркирует целые клеммные сборки с помощью всего двух материалов в непрерывном формате для высоких и плоских пазов для маркировки. Благодаря непрерывному формату можно реализовать любую ширину от 3,5 до 1 000 мм – независимо от количества различных размеров шага.
- Экономия времени до 70 % при маркировке с различными размерами шага
- Всего два материала: маркировка всей клеммной сборки
- Инновационная геометрия: превосходная фиксация материала в маркировочном пазу, а также простое вставление и отделение отдельных маркеров
- Простая и эффективная маркировка клеммных сборок: автоматическое присваивание перфорационных резов на базе данных из инжинирингового ПО