Автоматизируйте, электрифицируйте и оцифровывайте свои установки по производству экологичного водорода и Power-to-X эффективно и безопасно с помощью наших интегрированных решений. Узнайте подробности об этом в нашем электронном журнале.
В нашем справочном документе рассказывается о том, почему безопасность и надежность вместе составляют основу безопасной эксплуатации систем Power-to-X, и какие стандарты и нормативные требования необходимо соблюдать. В центре внимания: практические примеры из области электролизеров, топливных элементов и распределения водорода.
Автоматизация системы улавливания углекислого газа непосредственно из атмосферного воздуха с помощью DACMA GmbH
Модульная система улавливания углекислого газа непосредственно из атмосферного воздуха от DACMA надежно поставляет CO₂ для производства синтетического топлива в рамках проекта H₂Mare. Наше решение для автоматизации сочетает в себе безопасный удаленный доступ и функциональную безопасность, что обеспечивает стабильную работу системы.
"Я буду рад поддержать вас на пути к CO₂-нейтральному будущему на всех этапах проекта - от планирования до реализации"
Технологии и изделия
Интеллектуальная эксплуатация установок
Будь то эксплуатационные данные, количество энергии или аварийные сообщения, мы предлагаем интегрированные решения для сбора, передачи и оценки данных. Это обеспечивает прозрачность данных и в то же время позволяет повысить эффективность за счет интеллектуального использования этих данных, например, с помощью профилактического обслуживания. Наши интеллектуальные решения обеспечивают удаленный доступ и дистанционное обслуживание в контексте строгих концепций резервирования. Чтобы у наших клиентов было как можно меньше работы по управлению и мониторингу.
Значительная часть водородной экономики подпадает под действие правил KRITIS для критической инфраструктуры. Кроме того, расширение сети требует совместного рассмотрения вопросов безопасности, защиты и взрывобезопасности. Мы предлагаем Вам комплексные решения и услуги, позволяющие минимизировать риски, связанные с безопасностью и ответственностью, и гарантировать производительность системы.
Power-to-X – ключевой компонент энергетического перехода. Для безопасной эксплуатации систем с высокой степенью готовности необходимы модульные и технологически открытые концепции электрификации, сетевой интеграции и автоматизации, которые мы и реализуем.
Вопросы и ответы о зеленом водороде
Если у вас возникли дополнительные вопросы о водороде, воспользуйтесь нашей контактной формой, чтобы наши специалисты могли быстро вам помочь.
Power-to-X - ключевая технология для устойчивого энергетического перехода. Избыток электрической энергии из возобновляемых источников, таких как ветер или солнце, преобразуется в другие пригодные для использования формы энергии. Здесь используется электролиз, при котором вода расщепляется на водород и кислород. Полученный водород может быть использован напрямую или переработан в другие виды топлива, такие как метан или метанол. Возобновляемую энергию можно не только хранить, но и использовать в различных отраслях повседневной жизни, например, в грузовом транспорте или промышленности.
Буква "X" в слове Power-to-X означает различные формы, в которые может быть преобразована электрическая энергия. Z. Например, преобразование в тепло (Power to Heat), химическое сырье (Power to Chemicals) или синтетическое топливо (Power to Fuel). Таким образом, сектора, которые особенно трудно электрифицировать, могут быть включены в устойчивый энергетический переход.
Это водород, который производится без выбросов путем электролиза с использованием электроэнергии из возобновляемых источников. В секторе Power-to-X "зеленый" водород вносит значительный вклад в декарбонизацию секторов, которые ранее были более зависимы от ископаемого топлива.