Водородное аварийное электроснабжение для транспортных тоннелей с помощью H2 Powercell GmbH Реализация аварийного источника питания на топливных элементах в тоннеле Моси в Швейцарии на базе нашей открытой платформы автоматизации. Полная информация о реализованном проекте в PDF содержит подробные технические сведения.
Профиль клиента
Системы топливных элементов для критически важных применений
- Компания H2 Powercell GmbH, расположенная в Эмсдеттене, разрабатывает, производит и продает модульные системы топливных элементов для надежной генерации электричества и тепла.
- В центре внимания – модульные водородные решения для частного, коммерческого и промышленного применения, сочетающие в себе устойчивость и экономическую эффективность.
- Благодаря таким изделиям, как H2 PowerCube и H2 SecurePower, компания H2 Powercell GmbH предлагает новаторские технологии для энергоснабжения без выбросов CO₂.
Вызов
Надежная энергия для критически важных систем
В тоннеле Моси аварийное электроснабжение должно надежно защитить критически важные системы в случае отключения электроэнергии. Это касается сигнальной системы, аварийного освещения и всей системы передачи данных, чтобы в случае необходимости можно было безопасно отключить соответствующие системы. Для этого требуется пиковая мощность 8 кВт. Система рассчитана на среднюю мощность 7 кВт в течение более чем 20 часов.
Помимо требуемых характеристик, проект включал и другие требования. Они включали в себя высокую доступность системы за счет резервирования на уровне топливных элементов. Требовалась также компактная интеграция всей системы в шкаф управления. Кроме того, система должна была быть спроектирована таким образом, чтобы впоследствии можно было увеличить пиковую производительность в два раза при том же времени перехода.
Решение
В видеоролике участники проекта рассказывают о внедрении системы аварийного электроснабжения в тоннеле Моси и показывают, как открытая автоматизация и водородные технологии работают вместе для создания безопасности.
Компактная интеграция и масштабируемость
В случае неисправности решение обеспечивает контролируемую и безопасную остановку работы тоннеля. При этом функции, связанные с безопасностью, такие как сигнальное оборудование, аварийное освещение и вентиляция путей эвакуации, остаются надежно доступными.
Интегрированная концепция управления заменяет несколько ранее отдельных систем SPS. Теперь все функции управления и контроля выполняет центральное устройство PLCnext Control AXC 2152. Это снижает затраты на взаимодействие и координацию, ускоряет ввод в эксплуатацию и повышает безопасность в эксплуатации.
В сочетании с Axioline Smart Elements (модулями ввода-вывода) возможна компактная модульная реализация. Дополнительные сигнальные входы/выходы или большая мощность контроллера могут быть легко дооснащены при необходимости без изменения архитектуры системы. Платформа соответствует стандарту МЭК 62443 и поэтому отвечает ключевым требованиям кибербезопасности в критически важных инфраструктурах.
Контакты
Изделия
Еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения шкафов управления с помощью более чем 100 000 наименований изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.
Заключение
Технологическая основа для будущих концепций аварийного электроснабжения
Проект в тоннеле Моси показывает, что системы аварийного электроснабжения на топливных элементах являются мощной и устойчивой альтернативой традиционным дизельным генераторам.
Мы создаем технологическую основу для надежной реализации новых энергетических концепций с помощью открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Платформа вносит решающий вклад в снижение сложности системы, повышение безопасности в эксплуатации и экономическую целесообразность устойчивых решений в области аварийного электроснабжения.
Приобретение опыта работы с водородными технологиями делает эту систему важным компонентом для оператора тоннеля. В то же время она создает надежную основу для будущих проектов, в которых устойчивость и надежность энергоснабжения идут рука об руку.