Все подробности в 3D
Посмотрите изделие с более высоким уровнем детализации. Увеличивая и вращая зарядную розетку на электромобиле CCS типа 2, можно рассмотреть ее со всех углов.
Наши зарядные розетки CCS универсального применения CHARX connect universal предлагают интерфейс для High Power Charging с зарядной мощностью до 700 кВт, которая экстремально сокращает время зарядки электротранспортных средств и мобильных машин. В дополнение к зарядным розеткам переменного тока и зарядным розеткам GB/T, создается полный ассортимент для всех регионов и областей применения.
Электрификация быстро развивается во всех транспортных секторах – от автомобилей до строительной техники и судов. Короткое время зарядки и высокий уровень безопасности являются предпосылками для перехода на электромобильность и требуются не только в секторе логистики с жестким графиком.
Наши зарядные розетки на электромобиле соответствуют обоим требованиям: ультрабыстрая зарядка до 700 кВт при учете высоких стандартов безопасности и качества. Они могут применяться повсеместно и уже успешно используются в автомобилях следующих отраслей:
Посмотрите изделие с более высоким уровнем детализации. Увеличивая и вращая зарядную розетку на электромобиле CCS типа 2, можно рассмотреть ее со всех углов.
Зарядные розетки на электромобиле CCS типа 1 используются в электромобилях и мобильной технике в Северной Америке и Южной Корее. Они имеют идентичные установочные размеры с нашими зарядными розетками CCS тип 2. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабелей доступны по запросу.
Исполнительный элемент
Датчики температуры
Классы производительности постоянного тока
Классы производительности переменного тока
** Режим Boost Mode указывает на максимальную зарядную мощность, которая может быть достигнута в течение короткого периода времени в процессе зарядки. Возможный период зависит от условий окружающей среды и типа установки в автомобиле. Подробности можно найти в технических описаниях, которые Вы можете скачать здесь или найти на страницах наших изделий*
Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.
Зарядные розетки на электромобиле CCS тип 2 используются в электромобилях и мобильной технике в Европе, Австралии, Гренландии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Америке и других странах. Они имеют идентичные установочные размеры с нашими зарядными розетками CCS тип 1. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабелей доступны по запросу.
Исполнительный элемент
Датчики температуры
Классы производительности постоянного тока
Классы производительности переменного тока
** Режим Boost Mode указывает на максимальную зарядную мощность, которая может быть достигнута в течение короткого периода времени в процессе зарядки. Возможный период зависит от условий окружающей среды и типа установки в автомобиле. Подробности можно найти в технических описаниях, которые Вы можете скачать здесь или найти на страницах наших изделий.*
Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.
Зарядные розетки на электромобиле постоянного тока GB/T DC используются в электромобилях и мобильной технике в Китае. Стандартная длина кабеля составляет 2 метра. Другие длины кабеля доступны по запросу.
Датчики температуры
Исполнительный элемент
Классы производительности постоянного тока
Классы производительности переменного тока
Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также файлы CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.
Наши зарядные розетки переменного тока типа 1 используются в электромобилях и мобильном оборудовании в Северной Америке, Японии и Южной Корее. Они имеют идентичные внешние размеры и геометрию завинчивания, как и зарядные розетки переменного тока типа 2. Стандартная длина кабеля составляет 2 м. Другие длины кабелей доступны по запросу.
Исполнительный элемент
Датчики температуры
Классы производительности переменного тока
Наши зарядные розетки переменного тока типа 2 используются в электромобилях и мобильной технике в Европе, Австралии, Гренландии, Индии, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Америке и других странах. Они имеют идентичные внешние размеры и геометрию завинчивания, как и зарядные розетки переменного тока типа 1. Стандартная длина кабеля составляет 2 м. Другие длины кабелей доступны по запросу.
Исполнительный элемент
Датчики температуры
Классы производительности переменного тока
Дополнительную информацию, все технические характеристики, а также CAD и технические описания на разных языках можно загрузить со страниц наших изделий в интернет-магазине.
CHARX control vehicle - это автономный контроллер зарядки автомобиля (EVCC), обеспечивающий зарядку постоянным током электромобиля через зарядные розетки CCS. Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь по Powerline (PLC) между зарядной станцией постоянного тока и электромобилем.
Предложите своим клиентам соответствующий зарядный кабель AC в рамках комплектации автомобиля или ассортимента принадлежностей. Выбирайте между кабелями для зарядки CHARX connect comfort и экономичным вариантом CHARX connect eco. Для транспортировки и безопасного хранения зарядного кабеля в багажнике имеется высококачественная сумка для транспортировки. По запросу на зарядный кабель и сумку может быть нанесен Ваш логотип – в соответствии с брендингом автомобиля.
С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.
Важные внешние размеры и геометрии привинчивания зарядных розеток CCS и переменного тока CHARX connect universal идентичны между собой. Таким образом производители и комплектовщики могут планировать одинаковое пространство для любого электромобиля и независимо от целевого рынка — от автобуса до мотоцикла.
Благодаря оптимизированной и продуманной системе уплотнения наши зарядные розетки на электромобиле успешно прошли испытания в соответствии с ISO 20653.
Полная степень защиты IP6K7 и IP6K5
Вся зарядная розетка имеет комплексные степени защиты IP6K7 и IP6K5. Поэтому она защищена со всех сторон от проникновения пыли, воды на глубину до одного метра, водяных брызг и от прикосновений. Это относится как к части, установленной внутри автомобиля, так и к внешней передней части, даже при открытой зарядной крышке.
В передней части IP6K6K и IP6K9K
Кроме того, передняя часть защищена от очистки под высоким давлением или струей пара и попадания пыли в соответствии со степенью защиты IP6K6K и IP6K9K, как с установленными, так и с открытыми защитными колпачками.
Во время процесса зарядки
Когда зарядная вилка вставлена в розетку, степень защиты передней части зарядной розетки на электромобиле соответствует степени защиты вставленной и заблокированной зарядной вилки, которая в стандарте обозначена как IP44. В этом случае передняя часть защищена от водяных брызг со всех сторон, твердых посторонних предметов диаметром ≥1,0 мм и от доступа с помощью провода.
Использование технологии High Power Charging (HPC) на стороне транспортного средства для быстрой зарядки электромобилей любого типа возможно с помощью наших зарядных розеток CCS CHARX connect universal.
Благодаря сечению проводов до 120 мм² Вы можете постоянно заряжать электромобили 375 А с помощью наших зарядных розеток CCS. В зависимости от других условий, напрмер, температура окружающей среды, тип прокладки кабелей в транспортном средстве или специфический для данного приложения зарядный профиль Ваш электромобиль может заряжаться в режиме Boost Mode кратковременно даже с более высокой зарядной мощностью до 700 кВт (>700 А/1 000 В).
PTC-цепочка на контактах переменного тока (зарядка до 80 A)
Система датчиков PTC в диапазоне переменного тока состоит из объединения резисторов, каждый из которых расположен на контакте. Запись соответствующих значений сопротивления обеспечивает безопасное отключение при превышении предельной температуры.
Датчики Pt 1000 на контактах постоянного тока (зарядка до 700 А)
В диапазоне постоянного тока зарядка происходит при более высоких токах, поэтому требуется точное измерение температуры. На каждом контакте постоянного тока находится датчик Pt 1000, с его помощью температура может быть измерена очень точно. На основе оцененных данных измерений транспортное средство может динамически управлять требуемым зарядным током постоянного тока. Начиная с предельной температуры +90 °C на контакте, происходит немедленное отключение.
Технология точного температурного датчика наших зарядных розеток на электромобиле обеспечивает высокий уровень безопасности в процессе зарядки. Благодаря оптимизированной технологии подключения контактов постоянного тока с высоковольтными кабелями нагрев системы дополнительно минимизируется.
Как надежный партнер, мы отвечаем высоким требованиям к качеству наших клиентов из автомобильной промышленности. Сейчас мы переносим эти компетенции на все другие виды электромобилей. Идет ли речь об автобусах, уборочных машинах, бульдозерах, горных машинах, транспортных средствах или спортивных снегоходах.
Наши зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal совместимы со всеми стандартами:
Phoenix Contact E-Mobility сертифицирована в соответствии с IATF 16949.
Наши зарядные розетки CHARX connect universal имеют проверенный, длительный срок службы – более 10 000 циклов сопряжения.
Благодаря продуманному использованию материалов получается очень прочный продукт. Поэтому CHARX connect universal также подходит для применения в очень сложных условиях окружающей среды, например, в заснеженных ландшафтах, на берегу моря, в пыльной и грязной среде или в местах с высокими внешними температурами. Это делает наши зарядные интерфейсы особенно подходящими для внедорожников, судов и мобильной техники.