CHARX connect – зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки для легковых и коммерческих электромобилей

Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal обеспечивают зарядку переменным и постоянным током электромобилей любого типа. Кроме зарядных розеток переменным током и CCS (Combined Charging System) типа 1 и типа 2 поставляются также варианты GB/T для Китая. Зарядные розетки на электромобиле уже успешно используются в электромобилях многочисленных производителей, а также в коммерческих автомобилях любого типа. Они позволяют заряжать электромобили длительной мощностью 250 кВт, а в Boost Mode даже 500 кВт.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838817
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-DC375-2C2L - Зарядная розетка на электромобиле
1838817

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, > 500 A в Boost mode, 325 A постоянно, 1000 В DC, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с левой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720098
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Зарядная розетка на электромобиле
1720098

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, > 500 A в Boost mode, 325 A постоянно, 1000 В DC, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, для зарядки постоянным током (DC), МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680337
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Зарядная розетка на электромобиле
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 480 В AC, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с правой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1778090
CHARX T1HBI-FLAP-COMPLETE - Защитная крышка
CHARX T1HBI-FLAP-COMPLETE - Защитная крышка
1778090

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Защитная крышка, Принадлежности, с углами, M6, с индикатором состояния с помощью свободно управляемого светодиода RGB, с кнопкой отмены зарядки, для размещения на зарядной розетке на электромобиле, UNECE R61

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739883
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Зарядная розетка на электромобиле
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, > 500 A в Boost mode, 325 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 480 В AC, готово к сборке, с концом кабеля в сборе, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, со штекером HVA 630 (АС) и кабельным наконечником M8 с узким соединительным фланцем (DC) для дооснащения кабельных вводов, с электропроводящей медной фольгой в качестве экранирующего ответвителя для улучшения поверхности контакта и уменьшения оплетки экрана, гофрированная трубка закреплена лентой (с одной стороны) для повышения прочности на истирание, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока зарядной розетки на электромобиле в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1778115
CHARX T2HBI-FLAP-COMPLETE - Защитная крышка
CHARX T2HBI-FLAP-COMPLETE - Защитная крышка
1778115

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Защитная крышка, Принадлежности, с углами, M6, с индикатором состояния с помощью свободно управляемого светодиода RGB, с кнопкой отмены зарядки, для размещения на зарядной розетке на электромобиле, UNECE R61

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838813
CHARX T2HBI12-DC200-2M2L - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-DC200-2M2L - Зарядная розетка на электромобиле
1838813

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с левой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838818
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-2M2L - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-2M2L - Зарядная розетка на электромобиле
1838818

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 250 В AC, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с левой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739878
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Зарядная розетка на электромобиле
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Зарядная розетка на электромобиле
1739878

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 250 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 480 В AC, готово к сборке, с концом кабеля в сборе, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, со штекером HVA 630 (АС) и кабельным наконечником M8 с узким соединительным фланцем (DC) для дооснащения кабельных вводов, с электропроводящей медной фольгой в качестве экранирующего ответвителя для улучшения поверхности контакта и уменьшения оплетки экрана, гофрированная трубка закреплена лентой (с одной стороны) для повышения прочности на истирание, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока зарядной розетки на электромобиле в объем поставки входит защитный колпачок.

Преимущества для Вас

  • Наши зарядные розетки CCS обеспечивают сверхбыструю зарядку постоянного тока мощностью до 700 кВт (700 A/1 000 В) при временном использовании с сечением провода постоянного тока до 120 мм²
  • Защита от перегрева благодаря быстрому и точному замеру температуры на каждом силовом контакте постоянного тока с датчиками Pt 1000
  • С защитой от воды, пыли и грязи со степенью защиты до IP6K7 и IP6K5, на передней панели дополнительно IP6K6K и IP6K9K
  • В дополнение к стандартной длине кабеля постоянного тока 2 м и другим длинам, представленным в ассортименте, по запросу доступны другие длины
  • Разработаны в соответствии с автомобильными стандартами и отвечают требованиям МЭК 62196, SAE J1772 и GB/T 20234; компания сертифицирована IATF 16949

Новые изделия

Зарядные розетки на электромобиле NACS CHARX connect universal
CHARX connect advanced CCS зарядная розетка на электромобиле CCS со встроенным контроллером зарядки
Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal с боковым кабельным отводом
Защитная крышка для зарядной розетки CCS CHARX connect universal

Универсальные зарядные розетки NACS для 800 А

Зарядный интерфейс электромобиля для Америки

Соответствующие UL и SAE вводы NACS из семейства CHARX connect universal - идеальный зарядный интерфейс переменного и постоянного тока для коммерческих автомобилей всех типов. При мощности 800 А в режиме Boost Mode они обеспечивают зарядку высокой мощности для коротких остановок для зарядки и экономичного использования автопарков.

Основные характеристики

  • Зарядный ток постоянного тока в режиме Boost Mode: 600 А, 800 А
  • Зарядный ток DC в постоянном режиме: 300 A, 350 A
  • Зарядный ток AC: 48 А, 80 А
  • Длина проводника: 2 м (другие варианты по запросу)
  • Привод: 12 В, 4-контактный
  • Сертификаты / Стандарты: UL 2251 (на этапе подготовки), SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949
  • Степень защиты: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5

Преимущества для Вас

  • 100% соответствующая стандартам технология зарядки проверенного промышленного качества для особо высокой долговечности и безопасности
  • Особенно подходят для небольших партий, так как их можно заказывать уже в количестве 1 штуки
  • Надежное запирание даже в очень холодных условиях благодаря подогреву запорного болта
  • Легкий переход с типа 1 AC на NACS благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений
  • Простая замена во время технического обслуживания благодаря отделяемым высоковольтным и сигнальным проводам

Зарядные розетки CCS со встроенным контроллером зарядки

Впервые в мире для всех коммерческих автомобилей

CHARX connect advanced - первая в мире зарядная розетка на электромобиле со встроенным контроллером зарядки - для идеального взаимодействия. Модульная система обеспечивает максимальную гибкость и позволяет осуществлять High Power Charging с силой тока до 800 А. Идеально подходит для электронных автобусов, электронных грузовиков и внедорожников.

Основные характеристики

  • Стандарты зарядки: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Зарядный ток в режиме Boost Mode: до 800 А
  • Непрерывный зарядный ток: 200 A, 250 A, 400 A
  • Кабельный вывод: 90° слева, 90° справа, прямой
  • Коммуникация для зарядки в соответствии с DIN 70121 и ISO 15118
  • Кибербезопасность в соответствии с ЕЭК ООН R155 и R156
  • Функции обеспечения безопасности в соответствии с ISO 26262 ASIL B

Преимущества для Вас

  • Встроенный контроллер зарядки экономит место, время и затраты на интеграцию, настройку и установку
  • Сверхбыстрая зарядка HPC с силой тока до 800 А в режиме Boost Mode
  • Штекерные соединительные кабели для простой замены впускного патрубка во время технического обслуживания
  • Три возможных направления отвода для максимальной гибкости установки
  • Защитная крышка, кнопка отмены заряда, индикатор поиска и светодиодный дисплей обеспечивают удобство использования

Зарядные розетки CCS с боковым кабельным отводом

Для компактной установки в автомобиле

Зарядные розетки CCS типа 2 CHARX connect universal теперь доступны и с кабельным отводом на 90°. Это позволяет сэкономить полезное пространство в электромобиле. Клиентам, которые переходят на зарядные розетки 90°, не нужно вносить изменения в вырез корпуса благодаря идентичной геометрии.

Основные характеристики

  • Стандарт зарядки: CCS типа 2
  • Кабельный отвод: 90° с правой стороны, 90° с левой стороны
  • Длина проводника: 2 м (другие варианты по запросу)
  • Монтажная глубина: 128,5 мм
  • Зарядный ток DC в режиме Boost Mode: 500 А, 600 А
  • Зарядный ток постоянного тока в постоянном режиме: 200 A, 250 A
  • Расчетное напряжение постоянного тока: 1 000 В
  • Напряжение привода: 12 В, 24 В

Преимущества для Вас

  • Более 50 % экономии места по глубине установки по сравнению с нашими зарядными розетками CCS с прямым кабельным выводом
  • Более удобная и четкая укладка кабелей благодаря оптимизированным радиусам изгиба
  • Легкая переналадка благодаря идентичной геометрии резьбовых соединений всех зарядных розеток CCS
  • Степень защиты IP6K6K/IP6K9K на передней панели рассчитаны на мойку высокого давления и струей пара
  • Совместимость со всеми защитными крышками серии CHARX connect universal

Защитная крышка для зарядных розеток CCS

Оптимальная защита при помощи умных функций

Защитные крышки обеспечивают защиту наших зарядных розеток CHARX connect universal CCS со степенью IPX5. Это означает, что Ваши коммерческие автомобили идеально приспособлены для работы в сложных климатических условиях. Дополнительно можно добавить функциональную кнопку и светодиодный индикатор состояния.

Основные характеристики

  • Стандарты зарядки: CCS тип 1, CCS тип 2
  • Размеры (Ш x В x Г): 170,7 x 184,4 x 41,0 мм (без дополнительных элементов) или 61,1 мм (с дополнительными элементами)
  • Степень защиты: IPX5 (при закрытой крышке)
  • Подключение светодиодного дисплея и кнопки: 6-контактный штекер MCON
  • Управление светодиодным дисплеем: ШИМ
  • Поддержка ЕЭК ООН R61

Преимущества для Вас

  • Надежная защита всех сигнальных и силовых контактов от струй воды в соответствии со стандартом IPX5
  • Интеллектуальное управление: при открытии крышки DC автоматически открывается крышка AC
  • Дополнительные элементы: индикатор состояния заряда со свободно управляемым RGB-светодиодом и кнопкой, например, для отмены зарядки
  • Простая интеграция благодаря идентичным точкам крепления винтов для CCS типа 1 и CCS типа 2
  • Совместимость с контроллером зарядки автомобиля CHARX control vehicle

Зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal

Широкий ассортимент изделий

CHARX connect universal предлагает широкий ассортимент зарядных розеток переменного тока типа 1 и типа 2, зарядных розеток CCS и автомобильных зарядных розеток постоянного тока и переменного тока по стандарту GB/T для азиатского рынка.

Наши зарядные розетки CCS выпускаются с сечением провода 35 мм² (120 А), 70 мм² (200 А), 95 мм² (250 А) и 120 мм² (375 А). Это обеспечивает зарядную мощность до 700 кВт (700 А / 1000 В) в режиме Boost Mode.

Доступны различные длины кабеля постоянного тока. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если нужная Вам длина кабеля отсутствует в списке продукции. В настоящее время мы разрабатываем зарядные розетки на электромобиле MCS и зарядные розетки NACS.

Зарядная розетка электромобиля для зарядки High Power Charging Познакомьтесь с нашими универсальными разъемами

Электромобиль заряжается при помощи розетки CCS, при этом прогресс зарядки отображается на экране смартфона
Датчики Pt 1000 на обоих силовых контактах постоянного тока
Зарядная розетка для электромобилей с высокой степенью защиты IP
Электрическая машина для уборки улиц с интегрированными увеличенными зарядными розетками CCS
Проверка качества зарядных розеток на электромобиле
Электромобиль заряжается при помощи розетки CCS, при этом прогресс зарядки отображается на экране смартфона

Зарядные розетки CCS с сечениями провода постоянного тока до 120 мм² обеспечивают безопасную зарядку HPC мощностью 375 кВт (375 А/1 000 В), а в Boost Mode – выше 500 кВт (500 А/1 000 В). В зависимости от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, электромобили могут заряжаться за несколько минут.

Датчики Pt 1000 на обоих силовых контактах постоянного тока

Оптимизированная технология подключения позволяет минимизировать нагрев системы подключения. Интегрированные, высокоточные температурные датчики обеспечивают высокую безопасность, так как на основе анализа температуры электромобиль может динамически регулировать требуемый зарядный ток. Датчики Pt 1000 расположены на обоих силовых контактах постоянного тока. Диапазон переменного тока содержит систему датчиков PTC.

Зарядная розетка для электромобилей с высокой степенью защиты IP

Благодаря оптимизированной системе уплотнения наши зарядные розетки на электромобиле успешно прошли испытания в соответствии с ISO 20653.
Все части зарядной розетки полностью обладают степенью защиты IP6K7 и IP6K5. Поэтому она защищена со всех сторон от проникновения пыли и воды на глубину до одного метра, водяных брызг и от прикосновений. Это относится как к части, установленной внутри автомобиля, так и к внешней передней части, даже при открытой зарядной крышке. Вставная часть зарядной розетки также имеет степень защиты IP6K6K и IP6K9K и поэтому защищена от очистки под высоким давлением или струей пара.

Электрическая машина для уборки улиц с интегрированными увеличенными зарядными розетками CCS

Все автомобильные разъемы имеют очень компактную конструкцию. Кроме того, основные внешние размеры и геометрические параметры крепления зарядных розеток CCS и AC также идентичны.

Таким образом производители и модернизирующие компании могут планировать одинаковое пространство для любого электромобиля независимо от целевого рынка – от автобуса до мотоцикла.

Проверка качества зарядных розеток на электромобиле

Наши зарядные розетки на электромобиле CHARX connect universal совместимы со всеми стандартами:

  • МЭК 62196-2, МЭК 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility сертифицирована в соответствии с IATF 16949.

3D-вид

Все подробности в 3D

Посмотрите изделие с более высоким уровнем детализации. Увеличивая и вращая зарядную розетку на электромобиле CCS типа 2, можно рассмотреть ее со всех углов.

Разработка зарядной розетки на электромобиле CCS тип 1

Решения под заказ Индивидуальные зарядные розетки для серийных автомобилей

Вам нужно установить дополнительные элементы управления, светодиодные индикаторы, системы охлаждения или интегрировать зарядные розетки на электромобиле в монтажное пространство автомобиля или другие индивидуальные элементы?
Мы будем рады разработать индивидуальный зарядный интерфейс для Вашего серийного электромобиля в соответствии с требованиями IATF 16949, предъявляемыми автомобильной промышленностью.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим контактным лицом!

Ваш личный консультант

По всем вопросам, связанным с нашими компонентами для электромобилей

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим зарядным розеткам и контроллерам зарядки автомобилей и с нетерпением жду Вашего звонка или сообщения по электронной почте.