Зарядные розетки CCS с сечениями провода постоянного тока до 120 мм² обеспечивают безопасную зарядку HPC мощностью 375 кВт (375 А/1 000 В), а в Boost Mode – выше 500 кВт (500 А/1 000 В). В зависимости от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, электромобили могут заряжаться за несколько минут.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Зарядная розетка на электромобиле, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, 32 A , 480 В AC, отдельные жилы, длина: 2 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, Установка на передней и задней стенке, M6, корпус: черный, с кабельным отводом 90° с правой стороны, для зарядки переменным (AC) и постоянным (DC) током, МЭК 62196-2, МЭК 62196-3, Для контактов постоянного и переменного тока в объем поставки входит защитный колпачок.