Эффективный мониторинг энергопотребления – основа правильного управления энергопотреблением в соответствии с ISO 50001. Воспользуйтесь оптимальным взаимодействием и удобством использования нашего ассортимента для мониторинга энергии. Наши энергоизмерительные приборы, энергоизмерительные счетчики, трансформаторы тока и измерительные преобразователи охватывают все области применения сбора энергетических данных. Перспективные коммуникационные решения и программное обеспечение помогут Вам интегрировать, визуализировать и анализировать Ваши энергетические данные.
Всего три шага до измерения энергии с помощью интуитивно настраиваемых энергоизмерительных приборов
Выставление счетов за электроэнергию по конкретным центрам затрат с использованием энергоизмерительных счетчиков для выставления счетов
Смысловая визуализация и анализ данных об энергопотреблении с помощью программного обеспечения для управления энергопотреблением
Широкий ассортимент трансформаторов тока для первоначальной установки или простой модернизации
Большой выбор измерительных преобразователей позволяет удовлетворить широкий спектр требований к технике измерения тока и напряжения
Изделия и услуги для интеллектуального управления энергопотреблением будущего
Энергоэффективность — залог экономического успеха. Поэтому система управления энергопотреблением должна быть простой в реализации. Наши инновационные и согласованные между собой сенсорные и измерительные продукты позволяют снизить объем работ при измерении энергетических параметров. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут Вам в интеграции, подготовке и обработке данных.
Наши интерфейсы связи для мониторинга энергопотребления
Программное обеспечение для управления энергопотреблением
Наше программное обеспечение и услуги по управлению энергопотреблением специально разработаны с учетом потребностей менеджеров по энергопотреблению и помогают контролировать и анализировать данные об энергопотреблении в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001.
Наши масштабируемые облачные сервисы позволяют компаниям максимально эффективно организовать свои процессы в сфере эксплуатации и технического обслуживания.
PLCnext Control для периферийных вычислений сочетают в себе прочность уже зарекомендовавшей себя платформы промышленного ПК и открытую технологию PLCnext Technology, предоставляя таким образом возможность создавать интеллектуальные решения периферийного интернета вещей.
Наши трансформаторы тока для дооснащения на основе катушки Роговского PACTRCP замеряют переменный ток до 4000 A и преобразовывают его во вторичный переменный ток или милливольтовый сигнал переменного тока, в зависимости от подключенного измерительного преобразователя.
Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro регистрируют данные об энергопотреблении и предлагают различные варианты их передачи в системы контроля и управления более высокого уровня.
Откройте для себя наш обширный портфель средств мониторинга энергии для управления энергопотреблением с прицелом на будущее
Ядро нашего ассортимента для мониторинга энергопотребления составляют счётчики электроэнергии. Создавайте систему энергетического менеджмента будущего при помощи счётчиков электроэнергии EMpro: Подключайте данные о потреблении энергии к локальной сети в любом браузере при помощи встроенного интерфейса REST. Или подключайтесь с помощью EMpro напрямую к облаку. Обращайтесь из любого места к данным своих измерений и приборов, а также используйте дополнительные интеллектуальные сервисы в Интернете вещей.
Устройства измерения энергии и мощности
Наш ассортимент изделий для измерения энергии и мощности позволяет замерять любые электрические переменные, которые используются в системах мониторинга электроэнергии для выполнения комплексных задач измерения, простого расчета потребления на разных участках, а также контроля мощности фотогальванической установки.
Энергоизмерительный счетчик переменного тока для расчетов
Энергоизмерительный счетчик постоянного тока для расчетов
Многофункциональные энергоизмерительные приборы
Энергоизмерительные приборы с поддержкой IoT и дополнительными интеллектуальными сервисами на Proficloud.io
Наша система контроля ФГ-цепей SOLARCHECK специально разработана для мониторинга токов и напряжений в фотогальванических установках.
Программное обеспечение для управления энергопотреблением
Откройте для себя потенциальную экономию и повысьте энергоэффективность с помощью наших услуг по энергоменеджменту и мониторингу энергопотребления Energy Management Service в соответствии со стандартом ISO 50001.
Для наглядной визуализации и анализа Ваших энергетических данных предлагаются два решения:
Сервис управления энергией Energy Management Service - On-Premises: локальный, без зависимости от внешних серверов
Сервис Energy Management Service - Powered by Proficloud.io: независимость от местоположения, на базе Proficloud.io
Для первого монтажа или быстрого и простого дооборудования: наши трансформаторы тока обеспечивают широкий спектр возможностей преобразования переменных токов до 4 000 A переменного тока во вторичные токи более низкого напряжения:
Штекерные, трубчато-стержневые и многовитковые трансформаторы тока
Трансформатор тока для модернизации на основе катушки Роговского
Продукты и услуги для управления энергопотреблением
Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.