Сюжет для маркетинга Трансформатор тока для новых систем, парящий в помещении

Трансформаторы тока для новых систем

Наши трансформаторы тока для новых систем серии PACT охватывают полный ассортимент устройств для преобразования переменного тока до 4 000 A AC. Трансформаторы тока PACT поставляются с учетом особенностей Вашей системы измерения тока: с круглым проходным отверстием, в виде шинного или многовиткового трансформатора тока с различным коэффициентом трансформации, классом точности и расчетной мощностью.

Преимущества для Вас

  • Защита от разрушения: короткое замыкание трансформатора путем поворота крышки клемм на 90°
  • Разнообразная установка благодаря гибким вариантам крепления
  • Надежное измерение пиковой нагрузки при помощи термического номинального тока длительной нагрузки, равного 120 % первичного рабочего тока
  • Повышенная электробезопасность благодаря высокому номинальному напряжению изоляции
    до 1 000 В (L-N)
  • Компактная конструкция с неизменно узкой шириной корпуса 30 мм

Подробно о преимуществах для Вас

Трансформатор тока PACT: Рука управляет вращающейся клеммной крышкой
Трансформаторы тока PACT с различными вариантами монтажа
Трансформатор тока PACT с пиктограммой для пиков тока до 120 % от рабочего тока
Трансформатор тока PACT: Рука управляет вращающейся клеммной крышкой

Доступ ко всем точкам подключения можно получить, повернув крышку клеммника на 90°. В то же время трансформатор тока замыкается, чтобы защитить его от повреждения при отключении проводников на вторичной стороне во время активной работы. Электрические проводники надежно соединяются с помощью проверенной технологии винтового соединения.
Поворотная крышка надежно закреплена в корпусе трансформатора и имеет дополнительные преимущества: во-первых, ее невозможно потерять, а во-вторых, повернув ее в исходное положение, Вы сразу же получаете визуальное подтверждение того, что к ней можно прикасаться.

Трансформаторы тока PACT с различными вариантами монтажа

Трансформаторы тока PACT предлагают различные варианты монтажа в зависимости от Ваших требований:

  • Типичная установка трансформатора тока напрямую на сборную шину с помощью прилагаемых принадлежностей
  • Привинчивание трансформатора тока к монтажной панели с помощью прилагаемых вставных ножек
  • Монтаж на монтажные рейки с помощью опциональных защелкивающихся адаптеров

Трансформатор тока PACT с пиктограммой для пиков тока до 120 % от рабочего тока

При помощи трансформаторов тока PACT надежно фиксируются более высокие пики тока без возникновения опасности повреждения. Так как трансформаторы тока PACT спроектированы с учетом постоянного номинального тока, составляющего 120 % первичной номинальной силы тока. Это означает, что трансформатор тока PACT с указанной расчетной мощностью 10 ВА фактически выдает 14,4 ВА при токе, в 1,2 раза превышающем рабочий ток, и делает это непрерывно.

Повышенная электробезопасность

Благодаря перекрытию стенок корпуса на 14 мм трансформаторы тока PACT обеспечивают большую электробезопасность, чем требуется по стандарту. Благодаря такому перекрытию значительно увеличиваются воздушные зазоры и пути утечки, так что электрический пробой с первичной на вторичную сторону невозможен.
Номинальное напряжение изоляции стандартных преобразователей на 720 В составляет всего 416 В (L-N). Трансформаторы тока PACT допускают даже максимальное номинальное напряжение изоляции до 1 000 В (L-N).

EN 61869

(стандарт преобразователя)

PACT MCR-V...

Номинальное напряжение изоляции
Рабочее напряжение 480 В (L-L) 277 В (L-N)
  720 В (L-L) 416 В (L-N)
  1 000 В (L-L) 577 В (L-N)
  - 1 000 В (L-N) PACT
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для испытания изоляции трансформатора
при 277 В (L-N) 3 кВ 6 кВ
при 1 000 В (L-N) 6 кВ 12 кВ PACT
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг