Двунаправленное преобразование энергии силового модуля TRIO POWER позволяет как получать энергию из сети, так и подавать ее в сеть. Первые сертификации в соответствии с глобальными стандартами на подачу электроэнергии способствует гибкому и повсеместному использованию.
TRIO POWER, двунаправленный силовой модуль AC/DC с выходной мощностью 20 кВт, зажим Push-in, монтаж в стойку 19", CAN-шина, вход: 3-фазный, выход: 50 В DC ... 1000 В DC или вход: DC, выход: 380 B ... 480 В 3AC