Корпуса для электроники

Корпуса для электроники, устанавливаемые на монтажную рейку и в поле

Мы предлагаем корпуса для электроники в широком ассортименте форм, цветовых решений и функциональных возможностей. На монтажной рейке в электрошкафу, в помещениях на стене или на открытом воздухе при жестких погодных условиях: наши корпуса везде обеспечивают высокий уровень защиты вашей электроники. Цифровой конфигуратор предоставляет широкие возможности для интеграции корпусов для электроники в ваши индивидуальные системы. Также возможна разработка новых решений с нуля.

Преимущества для вас

  • Индивидуальная поддержка: одно контактное лицо на протяжении всех этапов проекта
  • Детальный расчет желаемой концепции
  • Разработка оптимальной концепции производства и аттестация продукции в собственной лаборатории
  • Сертификация решения для вашего случая применения
  • Целенаправленный проект-менеджмент до запуска серийного производства

Новые изделия

Новая крышка для UM-BASIC/-PRO
Комплект держателей батарей OCS BAT HOLD, установленный в корпусе OCS
Держатель ФГ модуля POS Panelfix, закрепленный на мачте
Корпус для электроники с тепловым моделированием
Нижняя часть корпуса серии ICS
Корпусная система ME-IO Slim для компактных контроллеров
Верхние части с зажимом Push-in для корпусов для электроники серии BC modular
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8
Держатель платы EVA для UM-BASIC/-PRO
Верхние части с зажимом Push-in для корпусов для электроники серии BC modular
Клеммы для печатных плат с зажимами Push-in BC 17,8

Крышка для экструдированного профиля UM-BASIC/-PRO

Эффективная защита печатных плат

Phoenix Contact предлагает новые крышки для экструдированного профиля UM-BASIC/-PRO, которые могут одновременно использоваться с различными шляпками. Это позволяет полностью закрыть профиль без дополнительных крышек на печатной плате. Это позволяет увеличить полезную площадь, так как блокирующие области больше не требуются.

Основные характеристики

  • Степень защиты: IP20
  • Ширина крышек: 73 мм и 108 мм
  • Материал крышек: PC
  • Материал защитной крышки: PA
  • Замки крышки для профилей для печатных плат шириной: 108 мм

Преимущества для Вас

  • Оптимальная защита электроники за счет покрытия всей длины профиля
  • Больше полезной площади на печатной плате, так как блокирующие области больше не требуются
  • Уменьшенное количество деталей упрощает обращение и снижает затраты на сборку
  • Быстрая установка без использования инструментов экономит время и повышает производительность
  • Надежная защита от касания предотвращает механические воздействия на электронику

Держатель батареи

Совместим со стандартными батареями

Держатель OCS BAT HOLD предназначен для надежного крепления аккумуляторов емкостью от 72 до 720 Втч. Держатель аккумулятора подходит для корпусов для электроники серий OCS и POS и позволяет легко создавать автономные системы даже в экстремальных условиях окружающей среды.

Основные характеристики

  • Состоит из комплекта для установки батареи и монтажной пластины с основанием
  • Подходит для корпусов OCS и POS
  • Возможно дополнительное заземление
  • Материал: оцинкованная сталь

Преимущества для Вас

  • Надежное крепление даже в суровых условиях
  • Гибкий монтаж благодаря совместимости с распространенными батареями в диапазоне от 72 до 720 Втч
  • Простая установка с помощью одного инструмента (SW 13)
  • Компактное решение обеспечивает достаточно места для установки дополнительной электроники

Держатель ФГ модуля

Для энергетически автономных систем

Держатель POS Panelfix рассчитан на установку различных солнечных панелей мощностью от 20 до 200 Вт. Гибкая конструкция позволяет крепить его как на стену, так и на мачту. Благодаря инновационным зажимам панель быстро крепится с помощью всего одного инструмента.

Основные характеристики

  • Идеально подходит для раздельного монтажа солнечной панели и электроники
  • Крепление с помощью зажимов или винтов
  • Совместимость со всеми стандартными панелями мощностью от 20 до 200 Вт
  • Для любых диаметров мачт от 48 до 180 мм
  • Материал: нержавеющая сталь

Преимущества для Вас

  • Совместимость со всеми имеющимися в продаже панелями (от 20 до 200 Вт) благодаря инновационной системе крепления
  • Установка одним человеком всего за 15 минут с помощью одного инструмента (SW13) благодаря простой технологии зажима
  • Гибкая конструкция для крепления на стене или мачте
  • Благодаря дополнительному усилению рассчитан на использование в суровых условиях и при силе ветра до 10 баллов

Корпус для электроники с тепловым моделированием

Оптимизированы для максимальной производительности

Максимально повысьте плотность мощности в корпусах для электроники с помощью решений для пассивного охлаждения и термически оптимизированных печатных плат: от настройки и всестороннего теплового моделирования до внедрения – идеально для высокопроизводительных и миниатюрных приложений.

Основные характеристики

  • Материал: алюминий
  • Поверхность: натуральное анодирование
  • Топология радиатора: экструдированный профиль (BC) / теплораспределитель и экструдированный профиль (ME-IO)
  • Максимальная высота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радиатора: от 17,8 до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Преимущества для Вас

  • Эффективные встроенные системы охлаждения благодаря гибко комбинируемым радиаторам и корпусам для оптимального охлаждения
  • Бесшовная интеграция благодаря индивидуальным пассивным решениям: идеально подобранным механически и термически
  • Комплексное обслуживание: от онлайн-конфигурирования и теплового моделирования до интеграции
  • Минимальная занимаемая площадь благодаря компактному охлаждению для максимальной плотности мощности и использования пространства

Нижняя часть корпуса нового размера

Для корпусов для электроники серии ICS

Нижняя часть корпуса шириной 50 мм обеспечивает наибольшую площадь поверхности печатной платы в корпусах серии ICS и тем самым создает больше пространства для размещенной на ней электроники. Всего в корпус можно установить до четырех печатных плат и 20 штекерных соединителей с количеством полюсов до 100.

Основные характеристики

  • Ширина: 50 мм
  • Высота: 122 мм
  • Глубина: 130,9 мм
  • До 20 соединительных отверстий

Преимущества для Вас

  • Больше места для электронных компонентов благодаря увеличенной площади поверхности печатной платы
  • Полная совместимость с ассортиментом продукции ICS благодаря новой комбинации существующих размеров
  • Интеграция штекерных соединителей на пяти уровнях подключения благодаря полезной монтажной глубине 112 мм

Корпусная система для компактных контроллеров

Для применения с технологией фронтального подключения

ME-IO Slim - это эффективное корпусное решение для компактных контроллеров, требующих герметичного фронтального подключения. 18-контактный передний штекер имеет прямой контакт с печатной платой. При ширине модуля всего 12 мм ME-IO Slim занимает очень мало места.

Основные характеристики

  • 18-контактная технология фронтального подключения
  • Ширина модуля: 12 мм
  • Соединитель и корпус центрального процессора
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Связь с 8-контактным модулем
  • 6-контактный штекер питания в головной станции
  • Индикатор состояния без отдельного оптоволоконного кабеля

Преимущества для Вас

  • Простая сборка модуля с помощью двух боковых панелей и крепежного рычага монтажной рейки
  • Высокая плотность соединений с 18-контактным штекером с размером шага 5 мм
  • Оптимизирован для чувствительных к цене приложений благодаря простой конструкции и предустановленным параметрам модуля
  • Благодаря возможности индивидуальной обработки заслонок в модуле центрального процессора возможна настройка под конкретные задачи
  • Простая кабельная разводка в модуле благодаря предварительно напечатанному 18-контактному переднему разъему

Конфигурируемые верхние части для зажима Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Новые верхние части корпуса серии BC modular предлагают удобство управления технологии соединения Push-in на передней панели. Выберите индивидуальную конфигурацию корпуса в комплекте с клеммами для печатной платы Push-in серий SPT-THR.

Основные характеристики

  • Корпус для установки на монтажную рейку для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм и 161,6 мм
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • До 24 полюсов 1,5 мм² на камеру корпуса
  • До 8 полюсов 2,5 мм² на камеру корпуса
  • Подготовлен для использования шины KNX

Преимущества для Вас

  • Подобранные для SPT-THR корпуса позволяют быстро проектировать устройства и предоставляют оптимальную защиту электроники
  • Индивидуальная конфигурация в зависимости от камеры корпуса для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах
  • Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте интуитивно понятный онлайн-конфигуратор

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Клеммы для печатной платы Push-in для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг) доступны впервые. Клеммы для печатной платы серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 позволяют реализовать перспективные приложения в области автоматизации зданий с 16 полюсами на модуль.

Основные характеристики

  • До 16 полюсов шириной 17,8 мм (1 горизонтальный шаг)
  • Токи до 22 А
  • 3- и 4-полюсные клеммы для печатной платы могут быть объединены в одной верхней части
  • Сечения провода до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) и 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Размер шага 3,5 мм (FKDSO 1,5) и 5 мм (FKDSO 2,5)

Преимущества для Вас

  • Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Гибкая система крепления печатных плат

Для печатных плат различных размеров

Держатель оценочной платы (EVA) для UM-BASIC и UM-PRO - это гибко регулируемая система крепления печатных плат различных размеров с помощью защелок-фиксаторов или винтов. Система монтируется на профиле UM-BASIC/-PRO 122 от Phoenix Contact.

Основные характеристики

  • Подходит для печатных плат различных размеров
  • Совместимость с UM-BASIC/-PRO 122
  • Перемещение по профилю
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • Возможность объединения нескольких печатных плат

Преимущества для Вас

  • Легкое крепление и отсоединение печатных плат
  • Удобная интеграция печатных плат разных размеров
  • Большая площадь печатной платы при небольшом монтажном пространстве
  • Гибкое сочетание печатных плат разных размеров

Конфигурируемые верхние части для зажима Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Новые верхние части корпуса серии BC modular предлагают удобство управления технологии соединения Push-in на передней панели. Выберите индивидуальную конфигурацию корпуса в комплекте с клеммами для печатной платы Push-in серий SPT-THR.

Основные характеристики

  • Корпус для установки на монтажную рейку для использования в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм и 161,6 мм
  • Цвет: светло-серый (аналог RAL 7035)
  • До 24 полюсов 1,5 мм² на камеру корпуса
  • До 8 полюсов 2,5 мм² на камеру корпуса
  • Подготовлен для использования шины KNX

Преимущества для Вас

  • Подобранные для SPT-THR корпуса позволяют быстро проектировать устройства и предоставляют оптимальную защиту электроники
  • Индивидуальная конфигурация в зависимости от камеры корпуса для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
  • Стандартизованные размеры корпусов и установочные размеры для использования в распределительных устройствах
  • Простой путь к индивидуализированному изделию: используйте интуитивно понятный онлайн-конфигуратор

Клеммы для печатной платы с зажимами Push-in

Для корпусов для электроники для автоматизации зданий

Клеммы для печатной платы Push-in для BC 17,8 (1 горизонтальный шаг) доступны впервые. Клеммы для печатной платы серий FKDSO 1,5 и FKDSO 2,5 позволяют реализовать перспективные приложения в области автоматизации зданий с 16 полюсами на модуль.

Основные характеристики

  • До 16 полюсов шириной 17,8 мм (1 горизонтальный шаг)
  • Токи до 22 А
  • 3- и 4-полюсные клеммы для печатной платы могут быть объединены в одной верхней части
  • Сечения провода до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) и 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Размер шага 3,5 мм (FKDSO 1,5) и 5 мм (FKDSO 2,5)

Преимущества для Вас

  • Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без использования инструментов
  • Расположение клеммы под прямым углом к печатной плате для оптимального доступа в устанавливаемых на несущую рейку устройствах
  • Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно понятное управление благодаря цветным контрастным кнопкам управления пружинным контактом

Корпус полевого устройства и корпус для установки на монтажную рейку

Конфигуратор корпусов для электроники

Составьте свой корпус для электроники для применения внутри или вне помещений: для этого вам необходимо выбрать серию корпуса, подходящую нижнюю часть и крышку. Добавьте соответствующую технологию подключения – готово.

Два сотрудника рассматривают на планшете навигатор по продукции, выше демонстрация различных продуктов

Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции

Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.

Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

Ведущие новинки


Наш ассортимент


Система корпусов для применения в распределительных шкафах Корпуса для установки на монтажную рейку – идеальная упаковка для Вашей электроники. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.

Интерактивная карта изображений: Модуль из различных корпусов для установки на монтажную рейку
Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC/UM-PRO
Не тратьте напрасно ни миллиметра монтажной рейки. Экструдированные профили нарезаются в соответствии с требованиями клиента и поставляются в исполнениях длиной от 30 до 1000 мм.
Узнайте больше
Корпус из экструдированного профиля UM-BASIC/UM-PRO
Модульные корпуса BC
Корпуса серии BC подходят для настенного монтажа напрямую или для применения в распределительных устройствах в соответствии с DIN 43880. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Модульные корпуса BC
Многофункциональные корпуса ME-IO
Электронные модули с индивидуально подобранными характеристиками, такие как контроллеры или устройства ввода-вывода, благодаря своей модульной конструкции предельно облегчают процесс компоновки. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-IO
Базовые корпуса EH
Система корпусов EH позволяет реализовывать разнообразные и универсальные концепции корпусов. Семь вариантов ширины, два варианта высоты и три варианта крышки дают более 100 возможных комбинаций.
Узнайте больше
Базовые корпуса EH
Модульные корпуса ME
Используйте нашу удобную в установке модульную систему серии ME для оснащения своего устройства.
Узнайте больше
Модульные корпуса ME
Модульные корпуса ME-MAX
Функциональная конструкция и ширина от 12,5 до 90 мм делают корпуса серии ME-MAX идеальным решением для Вашей электроники.
Узнайте больше
Модульные корпуса ME-MAX
Модульные корпуса ICS
Решения на базе модульной системы корпусов ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к современным автоматизированным устройствам. Возможна установка дополнительных радиаторов, включая тепловое моделирование.
Узнайте больше
Модульные корпуса ICS
Многофункциональные корпуса ME-PLC
Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-PLC
Многофункциональные корпуса ME-IO Slim
Многофункциональные корпуса серии ME-IO Slim идеально подходят для контроллеров, требующих компактной конструкции и герметичного фронтального подключения.
Узнайте больше
Многофункциональные корпуса ME-IO Slim

Корпусные системы для полевых приложений Корпуса полевых устройств Phoenix Contact с высокой степенью защиты для автоматизации зданий, промышленных и производственных установок, автоматизации технологических процессов, логистики или транспорта в виде стационарного блока индикации, переносного пульта управления или встроенной системы.

Интерактивная карта изображений: Корпусные системы для полевых приложений
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для электроники серии OCS идеально рассчитаны на автономные системы устройств в экстремальных условиях. Сертифицированные корпуса из поликарбоната отличаются легкостью и стойкостью и надежно защищают электронику от влажности, высоких температур, УФ-излучения и механических нагрузок продолжительное время.
Узнайте больше
Корпус для outdoor-применений OCS
Корпуса для outdoor-применений ECS
Прочные корпуса для outdoor-применений серии ECS идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.
Узнайте больше
Корпуса для outdoor-применений ECS
Универсальные корпуса UCS
Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения индивидуальной высоты. Возможна установка пассивных радиаторов и тепловое моделирование.
Узнайте больше
Универсальные корпуса UCS
Пустой корпус MCS
Система корпуса мониторинга (MCS) представляет собой сложный пустой корпус для широкого спектра электроники в промышленности и инженерных системах зданий. Пустой корпус поражает на всех уровнях: от быстрой установки печатной платы и простой сборки до удобного обслуживания устройства.
Узнайте больше
Пустой корпус MCS

Услуги и дополнения для корпусов для электроники


Электронный журнал
Обзор ассортимента корпусов для электроники

Ознакомьтесь с корпусами для монтажной рейки и наружного применения и узнайте, сколько существует различных способов адаптации корпусов для электроник с учетом ваших индивидуальных потребностей.

Открыть электронный журнал
Корпус для установки на монтажную рейку и корпус полевого устройства
Корпуса для электроники на монтажной рейке

Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке

Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши решения индивидуальны, как и Ваши задачи: Воспользуйтесь преимуществами корпусов для верхней рейки, для стены, для открытой зоны производственной линии или для наружного использования. Они используются, например, для следующих целей.

Корпус для установки на монтажную рейку для контроллера заряда
Корпус для outdoor-применений ECS с капельками дождя
ME-PLC подходит для приложений, в которых требуется большое монтажное пространство
Корпус для установки на монтажную рейку с фронтальным соединением и зажимом Push-in для автоматизации зданий
Кабельная разводка корпуса ME-IO с пружинным зажимом Push-in
Модульный корпус для установки на монтажную рейку BC для автоматизации зданий
Корпус для установки на монтажную рейку ME-IO для контроллера зарядки переменным током
Модульный корпус для установки на монтажную рейку BC с шинным соединителем для установки на монтажную рейку
Модуль шкафа управления со множеством точек подключения
Корпус UCS с дисплеем и держателем
Контроллер зарядки переменным током с многочисленными фронтальными соединениями
Сотрудник отдела логистики с портативным сканером
Персонал по логистике с держателем дисплея DCS
Корпус для outdoor-применений OCS на мачте

Различные решения для разнообразных отраслей