DEV-KIT ME-IO: включает 1 x корпус ME-IO 18,8 и вставные разъемы (HSCH с HSCP), поставляется в виде отдельных элементов
Комплекты разработчика для корпусов для электроники
Комплекты разработчика позволяют быстро создавать прототипы и предсерийные устройства. Комплекты разработчика для разных серий корпусов идеально подходят для создания индивидуальных схем и решений подключения. Phoenix Contact предлагает комплекты разработчика для корпусов на монтажную рейку серий BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC и UM-BASIC.
Перфорированная плата для UM-BASIC 108 DEV-KIT; для клемм SMKDS; подходит для пайки вручную
Перфорированная плата для EH 45 FLAT DEV-KIT; для клемм MKDS-5,08; подходит для пайки вручную
DEV-KIT ME-PLC: включает 1 x корпус ME-PLC 40 и вставные разъемы (36 полюсов), поставляется в виде отдельных элементов
Шинный соединитель для подключения модулей BC на монтажную рейку, подходит для BC DEV-KITS, содержит HBUS 107,6 и тонкую полоску
Печатная плата для BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT UM-BASIC: включает 1 x профильный корпус UM-BASIC 100MM и клеммы для печатных плат (SMKDS), поставляется в виде отдельных элементов
DEV-KIT BC 107,6: включает 1 x корпус BC 107,6 и клеммы для печатных плат (MKDS), поставляется в виде отдельных элементов
Перфорированная плата для ME MAX DEV-KIT; для 4-полюсного разъема на плату MSTBO; подходит для пайки вручную
DEV-KIT ME MAX: включает 1 x корпус ME MAX 22,5 2-2 и вставные разъемы (4x MSTBO с 4x MSTBT), поставляется в виде отдельных элементов
Преимущества для вас
- Комплексные корпусные решения с интегрированной технологией подключения
- Подходящие монтажные платы для ручного монтажа
- Специальные шинные соединители для монтажа целых систем устройств
Технические основы корпусов для электроники Решения для крепления на монтажной рейке
Корпуса для электроники относятся к базовым компонентам устройств. Они определяют внешний вид устройства и защищают электронику от внешних воздействий. Кроме того, они позволяют выполнять монтаж в системах более высокого уровня. Производители приборов должны учитывать множество мелочей и не только в процессе создания конструкции, но также при выборе корпуса, когда важно подобрать правильные материалы или пройти проверку качества. В данной брошюре представлена вся подробная информация.
Новинки в области технологий подключения устройств
Компания Phoenix Contact является ведущим производителем штекерных соединителей и корпусов для электроники, который стремится удовлетворять растущие требования промышленных и инфраструктурных приложений и постоянно предлагать новые решения.
Познакомьтесь с новыми технологиями подключения устройств для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальными корпусами для электроники.