Оптоволоконные кабели Веб-код: #1638 Серия Арт. № Тип Размер ин- дикатора Число индикаторов Шаг Рекомендованные корпуса 2202311 HS LC-V-D3 / R2xC1-5,08 ø 3 мм 2 (2 ряда x 1 столбец) 5,08 мм BC 35,6 … BC 161,6 2202312 HS LC-V-D3 / R3xC1-5,08 ø 3 мм 3 (3 ряда x 1 столбец) 5,08 мм BC 35,6 … BC 161,6 2202313 HS LC-H-D3 / R1xC1 ø 3 мм 1 (1 ряд x 1 столбец) 2202314 HS LC-H-5x2 / R1xC1 5 x 2 мм 1 (1 ряд x 1 столбец) 2202315 HS LC-H-D3 / R2xC1-5,08 ø 3 мм 2 (2 ряда x 1 столбец) 2,54 мм 1036658 HS LC-H-D2C / R2xC1-2,54 1) ø 2 мм 2 (2 ряда x 1 столбец) 2,54 мм 1043044 HS LC-H-D2C / R2XC2-2,54 1) ø 2 мм 4 (2 ряда x 2 столбцов) 2,54 мм 1071310 HS LC-H-D2C / R2XC5-2,54 1) ø 2 мм 10 (2 ряда x 5 столбцов) 2,54 мм 1071314 HS LC-H-D2C / R2XC10-2,54 1) ø 2 мм 20 (2 ряда x 10 столбцов) 2,54 мм 1071316 HS LC-H-D2C / R4XC2-2,54 1) ø 2 мм 8 (4 ряда x 2 столбцов) 2,54 мм 1071318 HS LC-H-D2C / R4XC5-2,54 1) ø 2 мм 20 (4 ряда x 5 столбцов) 2,54 мм 1071321 HS LC-H-D2C / R4XC9-2,54 1) ø 2 мм 36 (4 ряда x 9 столбцов) 2,54 мм 1071329 HS LC-H-D2C / R4XC10-2,54 1) ø 2 мм 40 (4 ряда x 10 столбцов) 2,54 мм 1082299 HS LCA-RGB-10X5-L ø 5 мм 1 (активный, RGB), макс. IP68 (EN 60529) 1082300 HS LC-V-T-D4X5,2-45 ø 5,2 мм, сфера 1, макс. IP68 (EN 60529) 1082301 HS LC-F-T-6X3-150 ø 6 мм, линза 1 (гибкий), макс. IP68 (EN 60529) - - - EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, BC 17,8, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, ICS, UCS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, ICS EH, ME, ME MAX, ME-IO, ME-PLC, ICS ECS, UCS ECS, UCS ECS, UCS 1) Коническое исполнение Phoenix Contact 145