Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard
Распределение сигналов ввода-вывода
Мы предлагаем различные решения для распределения сигналов ввода-вывода в автоматизации процессов: Гибкая система распределения сигналов VIP I/O-Marshalling делает распределение сигналов ввода-вывода полностью универсальным для Universal I/O, от полевого уровня до уровня управления. Для распределения сигналов ввода вывода Standard наши конечные носители предлагают решение plug & play для подключения классических устройств для установки на монтажную рейку к картам ввода-вывода Standard используемой автоматизированной системы.
Категории товаров
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard
Для системы распределения сигналов ввода-вывода Standard мы предлагаем компактное решение plug & play: наши конечные носители упрощают процесс быстрого и безошибочного подключения классических разделительных усилителей для установки на монтажную рейку и предохранительных реле к картам ввода и вывода Standard используемой автоматизированной системы при помощи готовой системной кабельной разводки. Наши конечные носители относятся к компактным системам носителей модулей для представленного на рынке распределения сигналов ввода-вывода Standard.
Сравнение распределения сигналов ввода-вывода для систем ввода-вывода Universal и Standard
В случае распределения сигналов ввода-вывода в системах ввода-вывода Standard производится сортировка полевых сигналов по виду на уровне распределения и их обработка на уровне интерфейса. Затем они подключаются к картам ввода-вывода, предназначенным для конкретных сигналов, на блоке управления. В противоположность этому, распределение и реализация сигналов ввода-вывода для систем ввода-вывода Universal позволяет гибко назначать каналы от полевого уровня до контроллера.