16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Совместимость с решениями в области разъемов устройств Tricon серии CX (D-SUB 50).
Распределение сигналов для систем ввода-вывода Universal
Создавайте универсальные элементы Marshalling при помощи гибкой распределительной системы вводов-выводов VIP I/O-Marshalling. Система сочетает функции распределения и обработки сигналов в рамках одного не зависимого от управления решения для используемой системы Universal I/O. Штекерные принадлежности ввода-вывода с различными интерфейсными функциями позволяют выбирать универсальную конфигурацию отдельных каналов. Это называется Universal Marshalling, универсальное решение от полевого уровня до уровня управления.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 0,25 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 2 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменными предохранителями 1 A в цепи питания полевых устройств и в сигнальной цепи. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
8-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling для универсального применения. Все соединения по технологии винтовых зажимов. С помощью штекерного соединителя D-SUB 25 этот модуль совместим с выводами распределенной системы управления Foxboro серии I/A.
Проходная клемма для базовых элементов VIP I/O-Marshalling для пропускания полевых сигналов в систему ввода-вывода или из системы ввода-вывода. Прозрачность для HART.
Модуль контроля кабелей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Позволяет контролировать повреждение кабелей при использовании стандартных переключающих контактов в приложениях обеспечения безопасности. Можно обнаруживать как обрывы цепи, так и короткое замыкание.
16-канальный базовый элемент VIP I/O-Marshalling с 37-контактным штекерным соединителем D-SUB для универсального применения. Штекерные полевые клеммы и клеммы питания доступны в качестве принадлежностей. C технологией соединения Push-in. Опционально для Ex i и Non-Ex.
Релейный модуль для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения полевых устройств 24 В DC с гальванической развязкой к цифровым входам. Встроенный предохранитель и индикатор отказа предохранителя.
Цифро-аналоговый преобразователь для базовых элементов VIP I/O-Marshalling. Для подключения четырех цифровых входов и преобразования их в один аналоговый сигнал 4...20 мА. Экономия трех каналов ввода-вывода.
Преимущества для Вас
- Сокращение длительности проекта за счет постоянного применения модулей ввода-вывода Universal
- Штекерный принцип подключения модулей ввода-вывода позволяет менять назначение вводов-выводов на любой фазе проекта
- Уменьшение количества шкафов управления, так как не требуются дополнительные распределительные шкафы
- Сокращение объема работ по кабельной разводке благодаря наличию различных решений в области системной кабельной разводки для подключения к системам DCS
- Простая миграция в существующие установки путем сокращения времени простоя при модернизации установок
Сравнение топологии классической кабельной разводки и модулей ввода-вывода Universal
Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера
Гибкая система распределения вводов-выводов VIP I/O-Marshalling является компактным сочетанием системной кабельной разводки, интерфейса и Marshalling в одном модуле.
- Системная кабельная разводка: кабельная разводка с платформой ввода-вывода Universal
- Интерфейсы: гибкая комплектация аналоговыми и цифровыми аксессуарами ввода-вывода (IOA), к примеру, разделительными усилителями, измерительными трансформаторами и реле
- Marshalling: Соединение с полевыми устройствами и распределение сигналов
Интерфейсные функции для вашего Universal Marshalling
Гибкие штекерные аксессуары ввода-вывода (IOA) являются модулями с различными электрическими функциями для обработки сигнала: Universal Marshalling от полевого уровня до контроллера.
Для вас в наличии следующие IOA:
- Пассивные модули
- Реле
- Предохранительные реле
- Разделительные усилители
- Измерительные преобразователи
- Модули с предохранителями
- Специальные функции