Модуль предохранителей со сменным предохранителем 0,25 A в цепи питания. Таким образом можно подавать напряжение на полевые устройства непосредственно с базового элемента. Об отказе предохранителя информирует светодиодный индикатор. В сигнальной цепи имеются тестовые точки и ножевой разъединитель, которые обеспечивают замер сигнала в непрерывном режиме. Модуль устанавливается при помощи вставного контакта, который фиксируется на подходящем базовом элементе VIP I/O-Marshalling. Установка в зоне 2, допускается класс искробезопасности ec.
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX
-
Модуль ввода-вывода
1188706
Модуль предохранителей для базовых элементов VIP I/O-Marshalling со сменным предохранителем 0,25 A в цепи питания полевых устройств. Интегрированные тестовые точки и ножевой разъединитель позволяют замерять сигнал в непрерывном режиме. Прозрачность для HART.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности