Power Reliability – безграничные возможности

Познакомьтесь с нашими решениями для высокой степени готовности оборудования на основе защиты от перенапряжений, источника питания, защиты устройств и энергетического мониторинга.
Цветной символ бесконечности на темном фоне

Мы предлагаем целостную и безопасную концепцию энергоснабжения Power Reliability. Решения на основе защиты от перенапряжений, источника питания, защиты устройств и энергетического мониторинга обеспечивают особенно высокую степень готовности оборудования.

Георг Беретич, Гернот Финис, Карстен Тёрнер - Phoenix Contact, Вице-президенты

Избегайте незапланированных сбоев оборудования и простоев

Незапланированные сбои системы занимают время и стоят денег. Для эффективной работы необходимы надежные решения в области электроснабжения, которые включают в себя защиту от перенапряжений, источник питания, защиту устройств и энергетический мониторинг при помощи соответствующей измерительной техники. Выбирайте нас в качестве партнера, который предложит Вам все из одних рук - от подбора и использования компонентов до поддержки в процессе эксплуатации. Широкий ассортимент продукции Phoenix Contact позволяет обеспечить не только высокую степень готовности оборудования, но и эффективную и сбалансированную работу.

Узнайте о теме готовности оборудования и о наших концепциях защиты

Удар молнии в городе
Перенапряжение
Кабель с распыляющимися искрами
Удар молнии в городе

Защитите свои установки и электрооборудование от чрезмерных пиков напряжения, вызванных коммутационными операциями и ударами молнии.

Ваша концепция молниезащиты и защиты от перенапряжений должна быть спроектирована таким образом, чтобы охватить все провода, устройства и установки.

Принцип защитного круга можно проиллюстрировать довольно просто: Мысленно нарисуйте круг вокруг объекта, который вы хотите защитить. Во всех местах пересечения контура кабелями необходимо установить устройства защиты от импульсных перенапряжений. В таком случае можно будет избежать перенапряжений в кабелях, расположенных в области, ограниченной защитным контуром. Эффективный защитный контур помогает реализовать полную защиту от перенапряжений.

Перенапряжение

С нашими источниками питания, преобразователями постоянного тока, резервными модулями и источниками бесперебойного питания Вы сможете обеспечить надежное питание Вашего приложения.
Выберите из нашего обширного ассортимента оптимальный источник питания с учетом особенностей Вашей области применения. Функцию преобразования напряжения выполняют преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC. С помощью наших резервных модулей Вы развязываете два источника питания и обеспечиваете высокую доступность и производительность Вашей установки. В случае перебоев в электросети полагайтесь на наши источники бесперебойного питания (ИБП). Таким образом, Вы ничем не рискуете.

Кроме того, энергоизмерительные приборы с соответствующей сенсорной технологией позволяют детально регистрировать потоки электроэнергии и оценивать качество электросети.

Кабель с распыляющимися искрами

Автоматические выключатели защищают Ваше электрооборудование от токов перегрузки и короткого замыкания, целенаправленно отключая в случае неисправности только необходимую цепь.
Для идеальной защиты в основу наших силовых автоматических выключателей положены разные технологии:

  • Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузок
  • Термомагнитные силовые автоматические выключатели для защиты от перегрузок и короткого замыкания
  • Электронные автоматические выключатели для защиты от перегрузок, короткого замыкания, затухания в линии и повышения входной мощности

Оптимизируйте свой производственный процесс и сократите время простоя оборудования, используя наши устройства защиты от перегрузок.

Комбинации изделий Power Reliability

Комбинации изделий с добавленной стоимостью

Наши идеальные команды: комбинации изделий с добавленной стоимостью

Воспользуйтесь преимуществами комбинации изделий: каждый из наших продуктов Power Reliability сам по себе обеспечивает максимальную готовность оборудования. Однако в сочетании они раскрывают весь свой потенциал и предлагают дополнительные преимущества. Узнайте здесь, как комбинации изделий могут обеспечить больше прозрачности данных, улучшенную защиту, интеллектуальное управление нагрузкой, простой мониторинг энергии и оптимизированное управление батареями.

White paper
Планирование вспомогательного источника питания в промышленных установках

В этом white paper описывается процедура планирования вспомогательного источника питания в промышленных установках.

Запросить white paper
White paper Планирование вспомогательного источника питания в промышленных приложениях на планшете

Надежные решения по снабжению для всех отраслей промышленности и сфер применения

Кузовной цех в автомобильной промышленности
Нефтеперерабатывающее предприятие
Производственный цех со станками
Солнечная панель с ветряными турбинами
Электромобиль перед зарядной станцией
Городская инфраструктура
Электронный журнал
Все для высокой степени готовности оборудования

Все изделия и решения по теме питания, защиты и измерения Вы найдете в нашем электронном журнале.

Открыть брошюру
Различные изделия на тему питания и защиты
Зеленые листья в лучах солнца

Повышение эффективности эксплуатации установки

Эффективные и сбалансированные процессы приобретают все большее значение. Также важно оптимизировать энергопотребление и снизить выбросы CO₂ в процессе производства - без потери производительности. С помощью наших решений по энергетическому мониторингу можно вести учет энергопотребления и разрабатывать меры по повышению эффективности.

Преимущества для Вас

  • Снижение затрат за счет уменьшения потребления и повышения эффективности процессов
  • Бережное использование ресурсов
  • Сокращение выбросов CO₂
  • Выполнение требований стандарта в области энергетического менеджмента ISO 50001

И как это устанавливается?

Для получения помощи в настройке и установке наших изделий и решений по обеспечению надежности электропитания, пожалуйста, посмотрите наши видеоролики.

Скриншот цифровой демонстрации системы Power Reliability с защитой устройств, защитой от перенапряжений, источником питания и ИБП

Виртуальные примеры применения

Узнайте, как работают некоторые из наших изделий. С помощью наших цифровых примеров изделий Вы можете виртуально оценить их поведение под нагрузкой. Доступно несколько цифровых образцовых решений.

Брошюра и электронная газета

Загрузки

Вам нужны дополнительные сведения? Откройте электронную газету для соответствующей группы изделий. В этих документах Вы найдете ценные советы и полезную информацию.

У Вас есть еще вопросы?


Мы здесь, чтобы помочь Вам! Пожалуйста, воспользуйтесь приведенной ниже формой, чтобы сообщить нам о своих проблемах. Наши сотрудники свяжутся с Вами как можно скорее, чтобы ответить на Ваши вопросы и помочь Вам в дальнейшем. Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!

Phoenix Contact на electronica 2026

Вот и завершилась выставка electronica 2026

Выставка electronica 2026 осталась позади, а будущее мы продолжаем создавать вместе. Мы благодарим вас за множество вдохновляющих бесед и встреч на ведущей мировой выставке электроники. В нашем кратком обзоре вы сможете еще раз пережить самые яркие моменты выставки.