Компактный источник питания для бюджетных приложений Безопасное решение в области электроснабжения требуется также в тех приложениях, в которых приоритетное значение имеют компактность и экономичность.

Компактный источник питания, состоящий из блока питания и электронного автоматического выключателя, расположенных на DIN-рейке

Комбинация из компактного источника питания UNO POWER и электронного автоматического выключателя CBMC позволяет обеспечить высокую степень готовности оборудования в условиях небольшого пространства. Источник питания UNO POWER предлагает простую системную диагностику выходного напряжения при помощи переключающего контакта без нулевого потенциала. Кроме того, высокая удельная мощность позволяет экономить место, а высокий КПД — экономить энергию.

Компактное решение в области электроснабжения
Источник питания UNO POWER
Компактный источник питания для приложений, ориентированных на цену.
Узнать больше
Источник питания UNO POWER
Электронный автоматический выключатель
Многоканальные электронные автоматические выключатели защищают вашу установку.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель

Преимущества для вас

  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой ширине
  • Эффективность благодаря низким потерям в холостом режиме и высокому КПД
  • Простая системная диагностика выходного напряжения при помощи переключающего контакта без нулевого потенциала и светодиода DC OK
  • Гибкость благодаря простой настройке выходного напряжения и номинального тока отдельных каналов
  • Возможность присоединения без минимального расстояния до соседних модулей

Короткое описание решения для обеспечения надежности электропитания