The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Наши идеальные команды: комбинации изделий с добавленной стоимостью Объединяйте и получайте выгоду: Каждый из наших изделий Power Reliability по отдельности обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. В сочетании они дают еще больше преимуществ. Откройте для себя комбинации изделий для повышения прозрачности данных, усиления защиты, интеллектуального управления нагрузкой, простого мониторинга энергии и интеллектуального управления аккумуляторами.

Знак бесконечности неонового цвета
Источник питания QUINT POWER и защита от перенапряжений PLT-SEC на DIN-рейке

Источник питания QUINT POWER и защита от перенапряжений PLT-SEC

Оптимальная гармонизация – удвоенный срок службы источника питания Идеальная команда: источник питания QUINT POWER и защита от перенапряжений PLT-SEC

Оптимально подобранная комбинация однофазной защиты от перенапряжений PLUGTRAB PLT-SEC и источники питания QUINT POWER обеспечивает максимальную защиту оборудования даже при экстремальных условиях окружающей среды.

Преимущества для Вас

  • Усиление защиты источника питания от перенапряжений в десять раз
  • Удвоенный срок службы источника питания
  • Высокая надежность планирования благодаря расширенной гарантии
Источник питания QUINT POWER и система автоматических выключателей CAPAROC на DIN-рейке

Источник питания QUINT POWER и система автоматических выключателей CAPAROC

Один интерфейс – полная прозрачность данных для надежной системы 24 В Идеальная команда: источник питания QUINT POWER и система автоматических выключателей CAPAROC

Комбинируйте источник питания QUINT POWER с системой автоматических выключателей CAPAROC и воспользуйтесь преимуществами системной интеграции. Через центральный интерфейс QUINT POWER и CAPAROC возможна простая и недорогая интеграция источника питания в сетевой протокол системы автоматических выключателей:

  • Интерфейс PROFINET обеспечивает полную прозрачность и доступ ко всей системе.
  • Веб-сервер обеспечивает доступ к рабочим состояниям, сообщениям об ошибках и деталям настройки системного решения на месте.

Преимущества для Вас

  • Передача всех важных рабочих параметров о системе защиты на контроллер через полевую шину
  • Простая интеграция в контроллер благодаря готовым функциональным блокам
  • Полная прозрачность рабочих параметров от входа до отдельных цепей защиты
  • Время простоя сокращается до минимума

Решение по питанию обеспечивает полную согласованность данных от первичной стороны до защищенных цепей потребителей.

Источник питания TRIO POWER со встроенным автоматическим выключателем

Источник питания TRIO POWER со встроенным автоматическим выключателем

Питание и защита в одном устройстве – для интеллектуального управления нагрузкой Идеальная команда: Источник питания TRIO POWER со встроенным автоматическим выключателем

Источник питания TRIO POWER объединяет функции питания и защиты устройств в одном компактном корпусе.

Преимущества для Вас

  • Питание и защита в одном устройстве благодаря интегрированной многоканальной защите устройства
  • Низкие затраты на установку благодаря на 70 % меньшему количеству кабельной разводки и объема монтажных работ
  • Простой ввод в эксплуатацию посредством ручного управления или параметризации через IO-Link
  • Высокая степень готовности благодаря приоритетному управлению нагрузкой с интеллектуальным автоматическим контролем
  • Экономия пространства благодаря небольшой ширине и возможности присоединения
White paper
Планирование вспомогательного источника питания в промышленных установках

В этом white paper описывается процедура планирования вспомогательного источника питания в промышленных установках.

Запросить white paper
White paper Планирование вспомогательного источника питания в промышленных приложениях на планшете
ИБП QUINT DC UPS и аккумуляторный модуль на DIN-рейке

QUINT DC UPS и аккумуляторный модуль

Интеллектуальное управление аккумулятором – минимум усилий, максимальный срок службы Идеальная команда: ИБП QUINT DC UPS и аккумуляторный модуль

Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS с технологией IQ контролирует и оптимизирует работу аккумуляторного модуля, сокращает объем технического обслуживания и повышает степень готовности оборудования. Оптимально подобранные характеристики зарядки также максимально увеличивают срок службы автоматически определяемого аккумуляторного модуля.

С помощью встроенного интерфейса Ethernet ИБП можно просто интегрировать в существующие промышленные сети.

Преимущества для Вас

  • Оценка State of Health (SOH) и State of Charge (SOC) при помощи интеллектуальной системы управления аккумулятором (BMS)
  • Автоматическое распознавание ёмкости и технологии аккумулятора (PB, VRLA-WTR, LiFePO4)
  • Мониторинг выходного тока и напряжения, а также включение и отключение установки вручную
  • Селективное срабатывание стандартных защитных автоматических выключателей с технологией SFB, параллельно подключенные потребители продолжают работу
Энергоизмерительный прибор EMpro и катушка Роговского

Энергоизмерительный прибор EMpro и катушка Роговского

Plug & play мониторинг энергии – решение для существующей системы Идеальная команда: энергоизмерительный прибор EMpro и катушка Роговского

Комбинация многофункционального энергоизмерительного прибора EMpro и катушки Роговского может быть дополнена к любым стандартным приложениям всего за несколько простых шагов. Зарегистрированные данные об энергии могут быть легко интегрированы в системы более высокого уровня.

Преимущества для Вас

  • Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
  • Сокращение объема электромонтажа и конфигурирования благодаря прямому подсоединению обычных катушек Роговского
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса
Электронный журнал
Все для высокой степени готовности оборудования

Все изделия и решения по теме питания, защиты и измерения Вы найдете в нашем электронном журнале.

Открыть брошюру
Различные изделия на тему питания и защиты