The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Решения для высокой степени готовности оборудования в машиностроении Требования к решениям в области электроснабжения в машиностроении столь же разнообразны, как и сферы применения самих машин. При проектировании оборудования всегда важно учитывать наличие свободного пространства и стоимость используемых изделий. Благодаря нашим решениям для обеспечения высокой степени готовности оборудования в машиностроении мы всегда предложим Вам подходящий вариант.

Производственные машины в производственном цеху

В машиностроении существуют различные области применения, требующие надежного электроснабжения. Здесь можно посмотреть примеры индивидуальных комбинаций изделий для производства оборудования, серийных и специальных машин. Мы предлагаем инновационные решения в области электроснабжения 24 B DC, а также надежную защиту от перенапряжений в системе питания и подходящие решения для мониторинга. Наш опыт гарантирует бесперебойность процессов, оптимизацию энергоэффективности и безопасность в любых производственных условиях.

Ознакомьтесь с примерами электроснабжения машин, которые являются основой для надежной работы установки.

Интерактивная карта изображений: Промышленность с производственными линиями, серийными и специальными машинами, компонентами для производства оборудования
Погрузка-разгрузка, фольгирование, укладка
Объединение различных частей машины образует полную производственную линию. При использовании этого типа специальных машин основное внимание уделяется компактному решению, которое можно быстро и легко установить и ввести в эксплуатацию.
Узнать больше
Технология роликовых конвейеров, интралогистика
Это предполагает надежное электроснабжение, например, SPS, датчиков и исполнительных элементов при помощи буферного модуля, который не требует обслуживания. Защита от перенапряжений обеспечивает безопасную работу системы питания. Наше решение позволяет упростить ввод в эксплуатацию и выполнять высокоточный мониторинг различных электрических параметров.
Узнать больше
Погрузочно-разгрузочная машина
Для этого типа серийных машин мы также предлагаем подходящее решение. Данное компактное решение позволяет выполнять быструю установку и гибко настраивать параметры, особенно в условиях ограниченного пространства. Кроме того, здесь также можно осуществлять непрерывный контроль электрических параметров во время работы.
Узнать больше
Станочное оборудование
Пространство - это всегда проблема. В этом решении, например, для серийного машиностроения, мы используем источник питания со встроенной защитой устройств. Защита от перенапряжений типа 3 обеспечивает надежную работу даже в случае перенапряжений, вызванных коммутационными действиями. Индикация и анализ энергетических данных выполняется при помощи наших энергоизмерительных приборов EMpro, которые отличаются быстрой интеграцией и простой установкой.
Узнать больше
Многоярусный склад, подъемно-транспортное оборудование
На многоярусных складах необходима полная прозрачность данных от источника постоянного тока 24 В и модульная защита от последствий перенапряжения, перегрузки и короткого замыкания. В данном примере это реализовано с помощью компактной защиты от перенапряжений типа 2 в системе питания. С помощью наших энергоизмерительных приборов можно отображать, анализировать и передавать все энергетические данные посредством различных коммуникационных интерфейсов. Источник бесперебойного питания с высокой функциональностью и многофункциональная защита устройств являются частью системы распределения электропитания и расширяют возможности данного решения.
Узнать больше
Транспортировка, комплектация, обвязка
Прозрачность анализа данных является важным требованием для многих специальных машин. В этом случае мы предлагаем коммуникативные решения, которые сохраняют гибкость благодаря регулировке тока расцепления. Функция измерения электричества со стороны подачи питания позволяет контролировать энергетические данные. Установка также имеет защиту от перенапряжений.
Узнать больше
Модули подъёмно-транспортного оборудования
Для питания подъемно-транспортного оборудования мы также предлагаем оптимальное решение в виде источников питания IP67 серии TRIO. Благодаря стандартным штекерным соединениям, таким как M12, возможна простая установка plug & play.
Узнать больше
Серийная машина

Электроснабжение серийных машин

От высокофункциональных машин, передающих измеренные значения и состояния в системы более высокого уровня через коммуникационные компоненты, до компактных устройств с небольшой функциональностью. Для серийных машин особое внимание уделяется снижению затрат и увеличению эффективности за счет стандартизации процессов и компонентов.

Предложение по компактному электроснабжению серийной машины

Интерактивная карта изображений: Изделия для электроснабжения высокофункциональной серийной машины
Реле контроля
Наши реле контроля и датчики тока позволяют контролировать однофазные цепи и отключать машину от сети при пониженном напряжении или в определенных диапазонах напряжения. Реле контроля – это эффективная мера для превентивного предотвращения повреждения машины.
Узнать больше
Реле контроля
Источник питания UNO POWER
Серия UNO POWER предлагает базовую функциональность при хорошо известном качестве наших источников питания.
Узнать больше
Источник питания UNO POWER
Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели
Наши электронные автоматические выключатели позволяют выбирать цепи для защиты. В нашем ассортименте представлены от одного до восьмиканальных автоматических выключателей с различными характеристиками срабатывания, а также система автоматических выключателей CAPAROC, которую можно свободно конфигурировать.
Узнать больше
Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели

Предложение для базового электроснабжения серийной машины

Интерактивная карта изображений: Изделия для электроснабжения компактной серийной машины
Реле контроля
Наши реле контроля и датчики тока позволяют контролировать однофазные цепи и отключать машину от сети при пониженном напряжении или в определенных диапазонах напряжения. Реле контроля – это эффективная мера для превентивного предотвращения повреждения машины.
Узнать больше
Реле контроля
Источник питания UNO POWER
Серия UNO POWER предлагает базовую функциональность при хорошо известном качестве наших источников питания.
Узнать больше
Источник питания UNO POWER
Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели
Наши электронные автоматические выключатели позволяют выбирать цепи для защиты. В нашем ассортименте представлены от одного до восьмиканальных автоматических выключателей с различными характеристиками срабатывания, а также система автоматических выключателей CAPAROC, которую можно свободно конфигурировать.
Узнать больше
Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели
Машинный зал со специальными машинами

Электроснабжение специальных машин

Специальные машины часто выполняют сложные и взаимосвязанные задачи и разрабатываются специально для конкретных сфер применения. Несмотря на то, что они являются в некоторой степени стандартизированными производственными единицами, проектирование и эксплуатация выполняются разными способами. Модульность и расширяемость часто играют решающую роль в специальных машинах. Ниже приведены два примера того, как с помощью наших изделий и решений можно реализовать электроснабжение, мониторинг и, конечно же, питание 24 В специальной машины.

Предложение по электроснабжению и мониторингу комплексного модульного специального оборудования

Интерактивная карта изображений: предложение изделий для питания с функциями мониторинга и электроснабжения 24 В с селективным распределением тока
Защита от перенапряжений типа 2
Защитите свое специальное оборудование от перенапряжения, например, в результате коммутационных действий, уже в системе питания.
Узнать больше
Защита от перенапряжений типа 2
Энергоизмерительные приборы
Наши энергоизмерительные приборы позволяют получать данные электропотребления оборудования. Различные варианты изделий рассчитаны на весь спектр контролируемых параметров. При желании можно воспользоваться облачным сервисом Smart Service, чтобы проверить данные об электропотреблении.
Узнать больше
Энергоизмерительные приборы
Источник питания TRIO POWER
Наши источники питания TRIO POWER обеспечивают надежное электроснабжение специальной техники. Даже в стандартном исполнении данное решение предлагает огромный набор функций.
Узнать больше
Источник питания TRIO POWER
Система автоматических выключателей CAPAROC
Система автоматических выключателей CAPAROC рассчитана на весь спектр параметров. Возможность настраивать конфигурацию и различные модули питания позволяют создать индивидуальную защиту контроллера, датчиков или исполнительных элементов.
Узнать больше
Система автоматических выключателей CAPAROC

Предложение по компактному электроснабжению специальной машины с буферной функциональностью

Интерактивная карта изображений: Предложение специальной машины со средней функциональностью
Защита от перенапряжений типа 2
В этом примере мы также защищаем машину от повреждений, которые могут возникнуть в результате коммутационных действий, с помощью устройства защиты от перенапряжений типа 2 в системе питания.
Узнать больше
Защита от перенапряжений типа 2
Реле контроля
Наши реле контроля и тока в системе питания позволяют обнаружить неисправности на ранней стадии и отключить установку до возникновения повреждений или, в худшем случае, пожара.
Узнать больше
Реле контроля
Источник бесперебойного питания
ИБП постоянного тока серии TRIO POWER – это компактный источник питания со встроенным источником бесперебойного питания всего в одном устройстве. Это позволяет сэкономить место в шкафу управления без снижения функциональности.
Узнать больше
Источник бесперебойного питания
Энергоаккумуляторы
Наши энергоаккумуляторы обеспечат необходимый резерв на случай отключения электроэнергии. Различные аккумуляторы с разными энергоносителями представлены в нескольких классах производительности.
Узнать больше
Энергоаккумуляторы
Электронный автоматический выключатель
Наши электронные автоматические выключатели позволяют выбирать цепи для защиты. В нашем ассортименте представлены от одного до восьмиканальных автоматических выключателей с различными характеристиками срабатывания, а также конфигурируемая система автоматических выключателей CAPAROC.
Узнать больше
Электронный автоматический выключатель
Человек перед несколькими установками литья под давлением

Электропитание и защита в промышленном оборудовании

Когда машины становятся все больше и сложнее, то приходится заниматься вопросами производства промышленного оборудования. Как правило, электропитание специальных и серийных машин осуществляется напрямую на или внутри машины. В промышленном оборудовании возможны большие расстояния между электрооборудованием и шкафами управления.

Для таких случаев мы предлагаем соответствующую защиту и мониторинг потребления и производительности, а также соответствующие решения для питания 24 В.

Предложение по коммуникативному и бесперебойному источнику питания

Интерактивная карта изображений: предлагаемое решение в области электроснабжения и защиты питания с функцией мониторинга для многофункциональной установки
Защита от перенапряжений
Защита от перенапряжений типа 2 необходима для работы системы с высокой степенью готовности, когда реализовано централизованное электроснабжение различных частей установки.
Узнать больше
Защита от перенапряжений
Энергоизмерительные приборы
Энергоизмерительные приборы EMpro позволяют отслеживать широкий спектр данных об электропотреблении. Ошибки можно обнаружить до того, как произойдет отказ. В то же время данные о потреблении могут быть использованы для оптимизации энергоэффективности системы в процессе ее эксплуатации.
Узнать больше
Энергоизмерительные приборы
Источники питания QUINT Power
Источники питания серии QUINT POWER решают все вопросы. Реализуйте коммуникативное решение в области электроснабжения, состоящее из источника питания и ИБП или системы автоматического выключателя CAPAROC.
Узнать больше
Источники питания QUINT Power
Источник бесперебойного питания
С ИБП QUINT Вам не о чем беспокоиться даже в случае сбоя в электроснабжении. Установка энергоаккумуляторов позволит предусмотреть индивидуальный резерв электроэнергии на случай отключения электричества.
Узнать больше
Источник бесперебойного питания
Энергоаккумуляторы
Наши энергоаккумуляторы обеспечат необходимый резерв питания на случай, если подача электроэнергии прекратится. Различные аккумуляторы с разными энергоносителями представлены в нескольких классах производительности.
Узнать больше
Энергоаккумуляторы
Система автоматических выключателей CAPAROC
Система электронных автоматических выключателей CAPAROC обеспечивает максимальную гибкость Вашего оборудования. CAPAROC обладают свободной конфигурацией, и благодаря различным модулям питания можно создать индивидуальную защиту для контроллеров, датчиков или исполнительных элементов.
Узнать больше
Система автоматических выключателей CAPAROC

Предложение по электроснабжению и буферной системе, которая не требует обслуживания

Интерактивная карта изображений: Предлагаемое решение для установок со средней функциональностью
Защита от перенапряжений
Защита от перенапряжений типа 2 необходима для работы системы с высокой степенью готовности, когда реализовано централизованное электроснабжение различных частей установки.
Узнать больше
Защита от перенапряжений
Реле контроля
Наши реле контроля и датчики тока в системе питания позволяют обнаружить неисправности на ранней стадии и отключить установку до возникновения повреждений.
Узнать больше
Реле контроля
Источники питания QUINT Power
Используйте источники питания QUINT POWER с высокой функциональностью, чтобы обеспечить оптимальную готовность оборудования.
Узнать больше
Источники питания QUINT Power
Емкостные модули
Емкостные модули, которые не требуют обслуживания, обеспечивают достаточный запас мощности в случае сбоя электроснабжения.
Узнать больше
Емкостные модули
Автоматические выключатели PTCB
Одноканальные электронные автоматические выключатели обеспечивают необходимый уровень защиты. PTCB обеспечивает компактную и гибкую защиту устройств в виде плавкого предохранителя <1 А или регулируемого до 8 А.
Узнать больше
Автоматические выключатели PTCB
Источник питания для настенного монтажа со степенью защиты IP67

Электроснабжение полевых модулей в исполнении IP67

Также важную роль играет электроснабжение в поле, например подъемно-транспортного оборудования. Наши источники питания TRIO POWER со степенью защиты IP67 позволяют быстро и легко реализовать электроснабжение различных участков оборудования. Источники питания можно устанавливать на стену. Это позволяет размещать их в непосредственной близости от соответствующего потребителя. Благодаря соединениям с помощью стандартных круглых штекерных соединителей кабельная разводка не требует особых усилий.

Три защитных устройства для интерфейсов передачи данных и сигналов, установленных на монтажной рейке

Защитные устройства для интерфейсов передачи данных и сигналов в машиностроении

Защита интерфейсов для передачи данных и сигналов

Защита информационных и сигнальных проводов также важна при проектировании и эксплуатации установок и машин. Здесь мы приводим лишь небольшую подборку компонентов, которые, например, служат для защиты проводов для передачи данных между контроллером и сервером. Высокочастотные помехи на питающих или сигнальных проводах устраняются с помощью наших узких фильтров. Для защиты интерфейсов для передачи сигналов для датчиков или исполнительных элементов также предлагается широкий выбор устройств защиты от импульсных перенапряжений.