Всего за три шага к измерению энергии:
Настройка интерфейса связи, выбор типа электросети, установка измерительного входа. Измерительные приборы EMpro конфигурируются и интегрируются в сеть всего за три шага. Мастер установки запускается автоматически при первом включении устройства. В качестве альтернативы можно выполнить базовую конфигурацию с помощью кнопок управления на устройстве.
Многофункциональное энергоизмерительное устройство со встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).