Обзор панели управления Energy Management Service

Умное управление энергопотреблением, из любого места в любое время

Energy Management Service – это перспективный облачный сервис для мониторинга, анализа и управления энергетическими данными. Умный сервис предлагает интуитивно понятные и гибкие функции для оценки Ваших энергетических данных в любое время и из любого места. Интуитивно понятные визуализации экономят при этом время и деньги.

Go to Product Detail Page for item 1768815
EMS - CUSTOM LICENCE - Умный сервис
EMS - CUSTOM LICENCE - Умный сервис
1768815

Лицензия на подписку на Energy Management Service. Для этого требуется лицензия Energy Management Service Pro. Для настройки Energy Management Service Custom требуется лицензия Custom, и наоборот. Эксплуатация и обслуживание индивидуального решения.

Go to Product Detail Page for item 1768807
EMS - PRO LICENCE - Умный сервис
EMS - PRO LICENCE - Умный сервис
1768807

Использование всего спектра функций Energy Management Service. Неограниченное хранение и доступность данных. 100 метрик включено. Неограниченное количество пользователей. Годовая подписка. Неограниченное использование функций.

Go to Product Detail Page for item 1768812
EMS - CUSTOM SETUP - Умный сервис
EMS - CUSTOM SETUP - Умный сервис
1768812

Проект индивидуального Energy Management Service. Для этого требуется лицензия Energy Management Service Pro. Для настройки Energy Management Service Custom требуется лицензия Custom, и наоборот. Логотип компании, цветовая гамма и URL настраиваются индивидуально.

Опыт интеллектуального управления энергопотреблением
30 дней бесплатной пробной версии

Узнайте, насколько простым может быть управление энергопотреблением: С помощью интуитивно понятных приборных панелей, автоматизированных отчетов и четкого анализа потребления и потенциальной экономии. Попробуйте прямо сейчас - без каких-либо обязательств.

Зарегистрируйтесь на proficloud.io
Вид экрана службы управления энергопотреблением Smart Service

Умное управление энергопотреблением Простой энергетический мониторинг, управление и анализ энергопотребления

Сервис Energy Management Service – Powered by Proficloud.io – это интеллектуальный сервис, который предлагает энергетический мониторинг, управление и анализ энергопотребления. Он разработан с учетом потребностей энергоменеджеров и предлагает функции управления для понимания энергетических данных. На основе этого понимания можно провести оптимизацию для повышения энергоэффективности и производительности. Эти усовершенствования напрямую способствуют экологичности и экономии средств.

Преимущества сервиса Energy Management Service

  • Оптимизация управления энергопотреблением, в частности, с учетом международного стандарта ISO 50001

  • Высокий уровень удобства использования благодаря системной общей концепции с интуитивно понятной навигацией по меню

  • Целенаправленный обзор благодаря интуитивным возможностям визуализации

  • Простая структура понятных приборных панелей

  • Оптимизация рабочих процессов благодаря мониторингу энергопотребления и производительности вне зависимости от местоположения и времени

  • Автоматизированная передача данных на Proficloud.io при использовании оборудования с поддержкой IIoT

Основные функции

Диаграмма с двумя потоками данных и такими визуализациями, как Heatmap, Sankey и Pareto, для анализа данных о потреблении и эффективности
Отображение уведомлений и правил сигнализации для автоматического обнаружения отклонений в потреблении энергии
Представление автоматизированных расчетов и отчетов для оценки энергозатрат и выбросов CO₂
Визуализация потребностей в отоплении и охлаждении в зависимости от погодных условий для более точной оценки данных об энергопотреблении
Визуализация автоматизированной передачи данных и поддержка различных форматов файлов для интеграции в существующие системы
Представление настраиваемых шаблонов отчетов и функций анализа для оценки ключевых показателей энергии
Диаграмма с двумя потоками данных и такими визуализациями, как Heatmap, Sankey и Pareto, для анализа данных о потреблении и эффективности

Временные диапазоны могут быть определены индивидуально. Кроме того, два потока данных можно сравнивать на общей диаграмме. Передовые инструменты визуализации, такие как Heatmap, Streamline, Sankey и диаграммы Парето, позволяют проводить глубокий анализ и по-новому взглянуть на данные о потреблении и эффективности.

Отображение уведомлений и правил сигнализации для автоматического обнаружения отклонений в потреблении энергии

Раннее обнаружение проблем и целенаправленное оповещение с помощью свободно настраиваемых правил оповещения и различных каналов оповещения.

Представление автоматизированных расчетов и отчетов для оценки энергозатрат и выбросов CO₂

Прозрачный анализ затрат и воздействия на окружающую среду с помощью автоматических расчетов и подробных отчетов.

Визуализация потребностей в отоплении и охлаждении в зависимости от погодных условий для более точной оценки данных об энергопотреблении

Более точный анализ данных благодаря интеграции метеорологических данных и корректировке данных о потреблении на основе градусо-дней отопления и охлаждения.

Визуализация автоматизированной передачи данных и поддержка различных форматов файлов для интеграции в существующие системы

Легкая миграция данных и совместимость с другими системами благодаря поддержке различных форматов файлов и автоматизированным процессам.

Представление настраиваемых шаблонов отчетов и функций анализа для оценки ключевых показателей энергии

Индивидуальные отчеты и поддержка оценки эффективности благодаря настраиваемым шаблонам отчетов и функциям детального анализа.

Функция прогнозирования активна: потребление энергии на ближайшие несколько дней с первого взгляда.

Планирование энергопотребления с учетом перспектив Новая функция прогнозирования для точных прогнозов и повышения надежности принятия решений.

Новая функция прогнозирования в Energy Management Service позволяет делать прогнозы энергопотребления на основе данных непосредственно в существующем программном решении. Исторические данные о потреблении, объемах производства и сезонных изменениях анализируются на основе моделей машинного обучения для точного прогнозирования будущих событий.
Прогнозы можно визуализировать и свободно выбирать доверительный интервал, включая прозрачную обратную связь по качеству прогноза. Это позволяет на ранней стадии выявить потенциальный избыточный расход, оценить динамику затрат и начать целенаправленные меры по контролю.
Явное преимущество для компаний, которые хотят стратегически улучшить свою энергоэффективность и документировать ее в соответствии с ISO 50001.

Бизнесмен представляет цикл PDCA ISO 50001

Соответствие требованиям и правомочность

Поддержка стандарта DIN EN ISO 50001:2018:
Подробный и настраиваемый инструмент отчетности, который помогает компаниям выполнять требования сертификации и соответствовать стандартам энергетического менеджмента.

Программное обеспечение, соответствующее стандарту BAFA (Германия):
Доступ к финансированию и финансовой поддержке благодаря соблюдению критериев приемлемости и подтверждению соответствия требованиям.

Пожалуйста, сообщите нам, если в вашей стране предлагаются аналогичные варианты финансирования или сертификации. Мы также будем рады приложить усилия для получения сертификата в вашей стране.

Управление правами и ролями представлено в деталях

Детальное управление правами и ролями

Комплексная система управления правами и ролями позволяет точно назначать права доступа для приборных панелей, потоков данных или отдельных виджетов. Также возможно назначение прав на основе местоположения. Управление особенно удобно с помощью выбора или перетаскивания.

Благодаря этой гибкости сервис управления энергией может быть доступен и вашим собственным клиентам. Smart Service также может быть настроен в соответствии с корпоративным стилем (CI) заказчика.

Примеры применения Мониторинг энергопотребления и повышение эффективности производства

На производственных объектах компании устанавливаются приборы энергомониторинга, которые фиксируют данные о потреблении энергии. Используется платформа промышленного интернета вещей Proficloud.io, которая предлагает сервис интеллектуального управления энергией для всестороннего анализа данных.
С помощью службы управления энергопотреблением можно реализовать, в частности, следующие три варианта использования.

Работа с различными машинами и системами
Производственный цех с конвейерной лентой, заполненной бутылками
Большой производственный цех с множеством станков и рабочих мест
Работа с различными машинами и системами

Постоянный мониторинг потребления энергии позволяет анализировать потребление отдельных машин и систем и сравнивать данные между машинами. Это позволяет выявить потенциальную экономию и оптимизировать энергопотребление.

Производственный цех с конвейерной лентой, заполненной бутылками

Сервис управления энергопотреблением позволяет компании определять затраты, связанные с каждой произведенной деталью. Связав данные о потреблении энергии с производственными записями, компания получает точную информацию о расходах на каждую произведенную деталь.

Большой производственный цех с множеством станков и рабочих мест

Анализируя данные об энергопотреблении, можно выявить машины, потребляющие чрезмерное количество энергии. Это позволяет избежать пиковых нагрузок и повысить общую эффективность производства.

Практические советы и стратегии для компаний
Управление энергопотреблением на практике

Узнайте, как можно повысить энергоэффективность и сократить расходы с помощью системы управления энергопотреблением на базе промышленного интернета вещей в соответствии с DIN EN ISO 50001:2018. В нашем white paper Вы найдете практические советы и стратегии для эффективного управления энергопотреблением.

Узнайте больше
Умные сервисы на практике, ePaper

Простое внедрение управления энергопотреблением

Аппаратное обеспечение подключается к службе управления энергопотреблением Energy Management Service через энергоизмерительные приборы EMpro, энергоизмерительные приборы EMpro с поддержкой промышленного интернета вещей и технологию PLCnext Technology. Энергоизмерительные приборы EMpro записывают точные данные об энергии и передают их на Proficloud.io для мониторинга практически в режиме реального времени. Технология PLCnext Technology позволяет интегрировать и управлять различными устройствами, включая устройства сторонних производителей, благодаря открытой архитектуре. Эта комбинация представляет собой гибкое и эффективное решение для управления энергопотреблением.

Топография аппаратного обеспечения для интеллектуального сервиса Energy Management Service

Первым шагом на платформе промышленного интернета вещей Proficloud.io является интеграция аппаратного обеспечения в бесплатный сервис управления устройствами. Эта услуга - умный сервис, в которую интегрировано аппаратное обеспечение для предоставления данных другим умным сервисам.

Сервис управления устройствами также обеспечивает управление и мониторинг устройств, предоставляя стандартизированную, независимую от приложений информацию об устройствах практически в реальном времени для Phoenix Contact и устройств сторонних производителей. Пользователи могут следить за состоянием здоровья зарегистрированных устройств, удаленно обновлять встроенные программы и использовать интерактивную карту для визуализации состояния устройств.

Дополнение DMS Basic также предлагает расширенные функции для сервиса управления устройствами. Это дополнение позволяет пользователям удаленно выполнять обновление приложений для конкретных устройств PLCnext, создавать группы устройств и использовать настраиваемую карту для свободного размещения устройств в группе. Кроме того, в нем предусмотрена система уведомлений об изменении состояния отдельных устройств, которая также может отправлять уведомления по электронной почте отдельным получателям за пределами Proficloud.io. Дополнение Basic также позволяет автоматически и безопасно обновлять встроенные программы для устройств, которые могут быть интегрированы в Proficloud.io.

Изделия Energy Management Service

Energy Management Service - On-Premises Ваша местная альтернатива облачному умному сервису Energy Management Service

В качестве дополнительной опции к умному облачному сервису Energy Management Service программное обеспечение Energy Management Service - On-Premises предлагает идеальное решение для локального мониторинга энергопотребления. Подключите измерительные приборы EMpro к компьютеру и выполняйте анализ и визуализацию данных напрямую. Используйте интуитивно понятные, настраиваемые функции, чтобы отслеживать и анализировать энергетические данные. Energy Management Service - On-Premises можно просто заказать уже настроенным на Edge PC (EPC) с принадлежностями.